100780 NZM1-XKSFA
Afdekking raamklem aansluitingen NZM1, 3p
Optionele toebehoren voor de serie vermogensautomaten NZM bieden een omvangrijke hoeveelheid toepassingsmogelijkheden voor wereldwijd gebruik. De montage is flexibel en eenvoudig dankzij modulaire functiegroepen. Aanwijzingen: voorgeperst. Type bevat delen voor één schakelaarzijde boven of onder voor 3- resp. 4-polige schakelaars. Verhoging van de aanrakingsveiligheid (vereenvoudigde vingeraanrakingsveiligheid). Niet combineerbaar met de stuurkabelaansluiting NZM-XSTK. Niet UL/CSA goedgekeurd. Toepasbaar voor: NZM1, PN1, N1, DS6-340-22K..55K-MX DS7-34..SX041.. DS7-34..SX055.. DS7-34..SX070.. DS7-34..SX081.. DS7-34..SX100..
Leveringsprogramma
Toebehoren
Afdekking aansluitingen
Beschrijving
voorgeperst
Niet UL/CSA goedgekeurd
Niet UL/CSA goedgekeurd
Aantal aders
3-polig
Toebehoren
Afdekking aansluitingen
Toepasbaar voor
NZM1, PN1, N1
DS6-340-22K…55K-MX
DS7-34…SX041…
DS7-34…SX055…
DS7-34…SX070…
DS7-34…SX081…
DS7-34…SX100…
DS6-340-22K…55K-MX
DS7-34…SX041…
DS7-34…SX055…
DS7-34…SX070…
DS7-34…SX081…
DS7-34…SX100…
aanwijzingen
Uitvoering bevat onderdelen voor 3 tot 4-polige schakelaars boven of onder aan de schakelaar.
Verbetering van de aanraakbeveiliging (vereenvoudigde vingerbescherming).
kan niet worden gecombineerd met NZM-XSTK stuurkabelaansluiting.
Ontwerpverificatie conform IEC/EN 61439
Typebeproeving IEC/EN 61439
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.2 Corrosiebestendigheid
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.3.1 Warmtebestendigheid van omhulling
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.3.2 Bestendigheid van kunststoffen tegen normale warmte
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.3.3 Bestendigheid van kunststoffen tegen buitengewone warmte
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.4 Bestendigheid tegen UV-straling
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.5 Optillen
Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden beoordeeld.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.6 Slagtest
Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden beoordeeld.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.7 Opschriften
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.3 Beschermingsgraad van omhullingen
Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden beoordeeld.
10.4 Lucht- en kruipwegen
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.5 Beveiliging tegen elektrische schokken
Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden beoordeeld.
10.6 Inbouw van bedrijfsmiddelen
Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden beoordeeld.
10.7 Interne stroomcircuits en verbindingen
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.8 Aansluitingen van extern ingevoerde aders
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.9 Isolationseigenschaften10.9.2 Bedrijfsfrequente stootspanningsvastheid
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.9 Isolationseigenschaften10.9.3 Stootspanningsvastheid
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.9 Isolationseigenschaften10.9.4 Beproeving van omhullingen van kunststof
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.10 Opwarming
Verwarmingsberekening is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. Eaton levert de gegevens over vermogensverlies van de apparaten.
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. De specificaties van de schakelapparaten moeten worden aangehouden.
10.12 EMC
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. De specificaties van de schakelapparaten moeten worden aangehouden.
10.13 Mechanische functie
Voor het apparaat is aan de eisen voldaan, voor zover informatie van de montagehandleiding (IL) in acht worden genomen.
Technische gegevens ETIM 7.0
Laagspanning schakelapparaten (EG000017) / Vermogensschakelaar scheidingsplaat (EC002035)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Laagspanning-schakeltechniek / Vermogensschakelaar, vermogensscheidingsschakelaar (LS) / Phase separation plate for circuit breaker (ecl@ss10.0.1-27-37-04-25 [ACN959011])
Uitvoering
Overig
Goedkeuringen
North America Certification
UL/CSA certification not required
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center