Leveringsprogram

Sortiment
60-mm-system
185-mm-system
Grunnfunksjon
Samleskinne-sikringsmateriell
Undersortiment
D-rekkesikringsenheter
Basisenhet
Beskrivelse
inkludert beskyttekselsdeksel uten front- og fotplate
Levering tom, uten skruehetter, med typeskilt
Utførelse
Hylse-passinnsats
Nominell strøm [Ie]
63 A
Måledriftsspenning [Ue]
400 V AC
Størrelse
E18, D 02
Oppbyggingsbredde
36 mm
kan brukes for
12 x 5/10
20 x 5/10
25 x 5/10
30 x 5/10
kan brukes for
Double T profile

Tekniske data

Generelt
Standarder og bestemmelser
Utførelse iht. IEC/EN 60269-1, VDE 0636 del 301
Klimamotstandsdyktighet
Fuktig varme, konstant, i samsvar med IEC 60068-2-78
Fuktig varme, syklisk, i samsvar med IEC 60068-2-30
Omgivelsestemperatur
-25 - +55
Skinnesenteravstand
60 mm
Monteringsposisjon
loddrett eller vannrett
Overspenningskatergori/forurensningsgrad
III/3
Kapslingsklasse
IP20 montert
Vekt
0.15 kg
Strømbaner
Nominell frekvens [f]
40 - 60 Hz
Nominell spenningspulsmotstand [Uimp]
6 kV
Skinnesenteravstand
60 mm
Overspenningskatergori/forurensningsgrad
III/3
Elektriske data
Poler
3
Poltall
3P
Måledriftsspenning [Ue]Måledriftsspenning [Ue]
400 V AC
Betinget nominell kortslutningsstrøm testet med innsatser [Iq]
50 kA
Nominell frekvens [f]
40-60 Hz
Nominell strøm [Ie]
63 A
konvensjonell termisk strøm [Ith]
63 A
Driftsform
Uavbrutt drift
Overspenningskatergori
IV
Nominell spenningspulsmotstand [Uimp]
6 kV
Strømvarmetap per strømbane ved Ie
0.5 W
VarmetapVarmetap per kontakt med sikringskasett ved Ie
1.5 W
Varmetapsikring
5,5 W
maks. sikringskassett
Størrelse
E18, D 02
Klemmekapasitet
Rammeklemmeentrådet
1,5 - 35 mm2
Mekaniske størrelser
Klemmer
Løfteklemmer
Tiltrekkingsmoment for klemmeskruene
3 - 4 Nm
Kapslingsbredde
201 mm
Monteringsbredde
27 mm
Elektrogjenger
E18
Overspenningskatergori/forurensningsgrad
III/3
Merknader
Sikringskassetter

Data for konstruksjonsdokumentasjon iht. IEC/EN 61439

Omgivelsestemperatur ved drift min.
-25 °C
Omgivelsestemperatur ved drift maks.
+55 °C

Dimensjoner

4300DIM-283
① Front plate support