Dodavatelský program

Sortiment
60mm systém
185mm systém
Základní funkce
Sběrnicové adaptéry pro pojistkové odpínače
Dílčí sortiment
Posuvné pojistkové díly D
Základní přístroje
Popis
včetně ochranného krytu bez čelní a patní desky
Dodávají se prázdné, bez pojistkových hlavic, se štítkem s označením
Provedení
vymezovací vložka
Jmenovitý proud [Ie]
63 a
Jmenovité provozní napětí [Ue]
400 V AC
Konstrukční velikost
E18, D 02
Mounting width
36 mm
Použitelný pro
12 x 5/10
20 x 5/10
25 x 5/10
30 x 5/10
Použitelné pro
Double T profile

Technická data

Všeobecně
Normy a ustanovení
Version according to IEC/EN 60269-1, VDE 0636 Part 301
Klimatická odolnost
Vlhké teplo, konstantní podle normy ČSN EN 60068-2-78
Vlhké teplo, konstantní podle normy ČSN EN EN 60068-2-30
Okolní teplota
-25 - +55
Rozteč středů lišt
60 mm
Poloha při montáži
svisle nebo vodorovně
Přepěťová kategorie/stupeň znečištění
III/3
Stupeň krytí
Vestavěno IP 20
Hmotnost
0.15 kg
Kontakty
Jmenovitá frekvence [f]
40 - 60 Hz
Jmenovitá pevnost proti napěťovým rázům [Uimp]
6 kV
Rozteč středů lišt
60 mm
Přepěťová kategorie/stupeň znečištění
III/3
Elektrické údaje
Póly
3
Počet pólů
3P
Jmenovité pracovní napětí [Ue]jmenovité provozní napětí [Ue]
400 V AC
Rated conditional short-circuit current tested with links [Iq]
50 kA
Jmenovitá frekvence [f]
40…60 Hz
Jmenovitý proud [Ie]
63 a
Smluvený tepelný proud [Ith]
63 a
Pracovní režim
Trvalý provoz
Kategorie přepětí
IV
Jmenovitá pevnost proti napěťovým rázům [Uimp]
6 kV
Tepelná proudová ztráta na jednu proudovou dráhu při Ie
0.5 W
Ztráta výkonuHeat dissipation per contact with fuse link at Ie
1.5 W
Ztráta výkonuPojistky
5.5 W
Max. pojistka
Konstrukční velikost
E18, D 02
Průřez vodiče
Krabicová svorkovniceJednožilový
1.5 – 35 mm2
Mechanické proměnné
Svorky
Lift terminals
Utahovací moment svorkových šroubů
3 – 4 Nm
Enclosure width
201 mm
Mounting width
27 mm
Elektrický zdvih
E18
Přepěťová kategorie/stupeň znečištění
III/3
Poznámky

Fuse-links

Ověření návrhu podle ČSN EN 61439

Provozní teplota okolí min.
-25 °C
Provozní teplota okolí max.
+55 °C

Rozměry

4300DIM-283
① Front plate support