Leveringsprogramma

Basisfunctie
Schroefkappen
zekering
D02 bouwgrootte
nominale bedrijfsstroom [Ie]
63 A
nominale bedrijfsspanning [Ue ]
400 V AC
Toepasbaar voor
D02-SO…

Ontwerpverificatie conform IEC/EN 61439

Bedrijfsomgevingstemperatuur min.
-25 °C
Bedrijfsomgevingstemperatuur max.
+55 °C

Technische gegevens ETIM 7.0

Veiligheidsschakelaars en zekeringen (EG000020) / Schroefkop D0-zekering (EC001643)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Electroinstallatie, -toestel / Smeltzekeringen / Neozed screw cap (ecl@ss10.0.1-27-14-21-15 [ACN347011])
DIN-grootte
D02
Materiaal
Kunststof