Lieferprogramm
Grundfunktion
Schraubkappen
Sicherungseinsatz
D02 Baugröße
Bemessungsbetriebsstrom [Ie]
63 A
Bemessungsbetriebsspannung [Ue]
400 V AC
verwendbar für
D02-SO…
Daten für Bauartnachweis nach IEC/EN 61439
Min. Betriebsumgebungstemperatur
-25 °C
Max. Betriebsumgebungstemperatur
+55 °C
Technische Daten nach ETIM 7.0
Schutzschaltgeräte, Sicherungen (EG000020) / D0-Sicherungsschraubkappe (EC001643)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Elektroinstallationsanlage, -gerät / Schmelzsicherungssysteme / D0-Sicherungsschraubkappe (ecl@ss10.0.1-27-14-21-15 [ACN347011])
Baugröße
D02
Werkstoff
Kunststoff
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center