Delivery program

Assortiment
Zekeringsmateriaal
Basisfunctie
Toebehoren
Basisfunctie
Schroefkappen
zekering
D01 bouwgrootte

Design verification as per IEC/EN 61439

Bedrijfsomgevingstemperatuur min.
-25 °C
Bedrijfsomgevingstemperatuur max.
+55 °C

Technical data ETIM 9.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Schroefkop D0-zekering (EC001643)
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Safety fuse systems / Neozed screw cap (ecl@ss13-27-14-21-15 [ACN347016])
DIN-grootte
D01
Materiaal
Kunststof