Dodavatelský program

Product range
Fuse material
Basic function
Accessories
Basic function
Screw cap
pojistka
D01 Typová velikost

Ověření návrhu podle ČSN EN 61439

Provozní teplota okolí min.
-25 °C
Provozní teplota okolí max.
+55 °C

Technická data podle ETIM 9.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / D0-system screw cap (EC001643)
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Safety fuse systems / Neozed screw cap (ecl@ss13-27-14-21-15 [ACN347016])
Construction size
D01
Material
Plastic