Программа поставок

Основная функция
Оптические датчики
Ассортимент
Серия E71 NanoView
Возможности подключения
Штепсельный разъем M8 x 1
Конструктивное исполнение (внешние размеры)
Прямоугольный объемный резонатор (20 x 12 x 32) мм
Номинальное напряжение [Ue]
10 - 30 В пост. тока
Расчетное расстояние срабатывания [Sn]
350 мм
Описание
Траектория лучей: прямая
подключение
4-проводной
Функция
Фотоэлектрический датчик
Разновидности освещения
Инфракрасный
Материал
пластик
Вид переключения
NPN
Принцип переключения
настраивается срабатывание при прерывании или включении светового луча
Information relevant for export to North America

Product Standards UL 508; CSA-C22.2 No. 14; IEC60947-5-2; CE marking

UL File No. E166051

UL Category Control No. NRKH, NRKH7

CSA File No. UL report applies to both Canada and US

North America Certification UL listed, certified by UL for use in Canada

Max. Voltage Rating 30 V DC

Degree of Protection IEC: IP66; UL/CSA Type: -

Технические характеристики

Общая информация
Температура окружающей среды
-25 - +55
Эксплуатация [ϑ]
-25 - +55 °C
Хранение [ϑ]
-25 - +70 °C
Удароустойчивость
30
Длительность ударного воздействия 11 мс g
Класс защиты
IP66
Вибрация
Амплитуда 0,5 мм: 10 - 55 Гц
IEC/EN 60068-2-6
Характеристики
Расчетное расстояние срабатыванияРасчетное расстояние срабатывания [Sn]
350 мм
Номинальное напряжение [Ue]
10 - 30 В пост. тока
Расчетный рабочий ток [Ie]
< 100 мА
частота переключения
500 Гц
Время ответа
1 мс
Индикация коммутационного положения
желтый Светодиод
Индикация рабочего напряжения
зеленый Светодиод
Защитные функции
защита от короткого замыкания
Защита от неправильной полярности
подключение
4-проводной
Конструктивное исполнениеКонструктивное исполнение (внешние размеры)
Прямоугольный объемный резонатор (20 x 12 x 32) мм
Возможности подключения
Штепсельный разъем M8 x 1
Материал
пластик

Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Мин. рабочая температура
-25 °C
Макс. рабочая температура
+55 °C

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Sensors (EG000026) / Light scanner, energetic (EC001821)
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Сенсорная техника, датчики / Optoelectronic sensor / Light scanner, energetic (ecl@ss10.0.1-27-27-09-03 [AKP252013])
Operating distance
0 - 350 mm
Pre failure notice
No
With time function
No
Max. switching distance
350 mm
Max. output current
100 mA
Reflector included
No
Analogue output 0 V ... 10 V
No
Analogue output 0 mA ... 20 mA
No
Analogue output 4 mA ... 20 mA
No
Analogue output -10 V ... +10 V
No
With other analogue output
No
Setting procedure
Other
With communication interface analogue
No
With communication interface AS-Interface
No
With communication interface CANOpen
No
With communication interface DeviceNet
No
With communication interface Ethernet
No
With communication interface INTERBUS
No
With communication interface PROFIBUS
No
With communication interface RS-232
No
With communication interface RS-422
No
With communication interface RS-485
No
With communication interface SSD
No
With communication interface SSI
No
Number of semiconductor outputs with signalling function
1
Number of contact energized outputs with signalling function
0
Number of protected semiconductor outputs
0
Number of protected contact energized outputs
0
Type of interface for safety communication
Type of electric connection
Connector M8
Type of switching output
NPN
Type of switch function
Other
Operation agent-safety class
Explosion safety category for gas
None
Explosion safety category for dust
None
Construction type housing
Cuboid
Width sensor
12 mm
Diameter sensor
0 mm
Height of sensor
0 mm
Length of sensor
20 mm
Sensing mode
Light-/dark switching
Material of optical surface
Plastic
Material housing
Plastic
Max. output current at protected output
0 mA
Min. reflector distance
0 mm
Time of reaction
1 ms
Transmission range of the safety field
0 m
Switching frequency
500 Hz
Type of safety acc. IEC 61496-1
"Switching voltage of OSSD at state ""high"""
30 V
Voltage type
DC
With monitoring function downstream switching devices
No
Laser protection class
Wavelength of the sensor
880 nm
Type of light
Infrared light
Light dot
0 mm²
AWG-number
0
Material of cable sheath
With restart blockage
No
Suitable for safety functions
No
Degree of protection (IP)
IP66
Degree of protection (NEMA)
4
Ambient temperature
25 - 55 °C
Rated control supply voltage Us at AC 50HZ
0 - 0 V
Rated control supply voltage Us at AC 60HZ
0 - 0 V
Rated control supply voltage Us at DC
10 - 30 V

Апробации

Product Standards
UL 508; CSA-C22.2 No. 14; IEC60947-5-2; CE marking
UL File No.
E166051
UL Category Control No.
NRKH, NRKH7
CSA File No.
UL report applies to both Canada and US
North America Certification
UL listed, certified by UL for use in Canada
Max. Voltage Rating
30 V DC
Degree of Protection
IEC: IP66; UL/CSA Type: -

Размеры

1360DIM-353
① потенциометр чувствительности
② Светодиод стабильности
③ Светодиод работы
④ Светодиод выхода