Leveringsprogramma

Basisfunctie
Optische Sensoren
Assortiment
E71 NanoView Serie
Aansluitmogelijkheden
Steekverbinding M8 x 1
Model (buitenste afmetingen)
Kubus (20 x 12 x 32) mm
Nom. bedrijfsspanning [Ue]
10 - 30 V DC
Nominale schakelafstand [Sn ]
350 mm
Beschrijving
Stralenbundel: recht
Aansluiting
4-draads
Functie
Reflector fotocel
Lichtsoort
Infrarood
Materiaal
Kunststof
Schakeltype
NPN
Schakelprincipe
licht/donker schakelnd instelbaar
Information relevant for export to North America

Product Standards UL 508; CSA-C22.2 No. 14; IEC60947-5-2; CE marking

UL File No. E166051

UL Category Control No. NRKH, NRKH7

CSA File No. UL report applies to both Canada and US

North America Certification UL listed, certified by UL for use in Canada

Max. Voltage Rating 30 V DC

Degree of Protection IEC: IP66; UL/CSA Type: -

Technische gegevens

Algemeen
omgevingstemperatuur
-25 - +55
Bedrijf [ϑ]
-25 - +55 °C
Opslag [ϑ]
-25 - +70 °C
Schokbestendigheid
30
Schokduur 11 ms g
beschermingsgraad
IP66
Trilling
Amplitude 0,5 mm: 10 - 55 Hz
IEC/EN 60068-2-6
Specificaties
Nom. schakelafstandNominale schakelafstand [Sn ]
350 mm
Nom. bedrijfsspanning [Ue]
10 - 30 V DC
max. belasting [Ie ]
< 100 mA
Schakelfrequentie
500 Hz
Responstijd
1 ms
Aanwijzing schakeltoestand
Geel LED
Aanwijzing bedrijfsspanning
Groen LED
Beveiligingsfuncties
Kortsluitbeveiliging
Ompoolbeveiliging
Aansluiting
4-draads
BouwvormModel (buitenste afmetingen)
Kubus (20 x 12 x 32) mm
Aansluitmogelijkheden
Steekverbinding M8 x 1
Materiaal
Kunststof

Ontwerpverificatie conform IEC/EN 61439

Bedrijfsomgevingstemperatuur min.
-25 °C
Bedrijfsomgevingstemperatuur max.
+55 °C

Technische gegevens ETIM 7.0

Sensoren (EG000026) / Lichtsensor energetisch (EC001821)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Binaire sensoren, veiligheidsgerichte sensoren, productiemeettechniek / Optoelektronische sensor / Lichttaster energetisch (ecl@ss10.0.1-27-27-09-03 [AKP252013])
Tastwijdte
0 - 350 Millimeter
Preventieve melding voor storingskans
Nee
Met tijdfunctie
Nee
Max. schakelafstand
350 Millimeter
Max. uitgangsstroom
100 Milliamp
Reflector meegeleverd
Nee
Analoge uitgang 0 V ... 10 V
Nee
Analoge uitgang 0 mA ... 20 mA
Nee
Analoge uitgang 4 mA ... 20 mA
Nee
Analoge uitgang -10 V ... +10 V
Nee
Met overige analoge uitgang
Nee
Instelprocedure
Overig
Met communicatie-interface analoog
Nee
Met communicatie-interface AS-Interface
Nee
Met communicatie-interface CANOpen
Nee
Met communicatie-interface DeviceNet
Nee
Met communicatie-interface Ethernet
Nee
Met communicatie-interface INTERBUS
Nee
Met communicatie-interface PROFIBUS
Nee
Met communicatie-interface RS-232
Nee
Met communicatie-interface RS-422
Nee
Met communicatie-interface RS-485
Nee
Met communicatie-interface SSD
Nee
Met communicatie-interface SSI
Nee
Aantal halfgeleideruitgangen met meldfunctie
1
Aantal contactbekrachtigde uitgangen met meldfunctie
0
Aantal beveiligde halfgeleider uitgangen
0
Aantal beveiligde contactbekrachtigde uitgangen
0
Uitvoering interface voor veiligheidscommunicatie
Uitvoering elektrische aansluiting
Connector M8
Uitvoering schakeluitgang
NPN
Uitvoering schakelelement
Overig
Bedrijfsmiddel-veiligheidsklasse
Explosieveiligheidscategorie voor gas
Geen
Explosieveiligheidscategorie voor stof
Geen
Bouwvorm behuizing
Kubus
Breedte sensor
12 Millimeter
Diameter sensor
0 Millimeter
Hoogte van de sensor
0 Millimeter
Lengte sensor
20 Millimeter
Tastfunctie
Helder-/donkerschakelend
Materiaal optische vlakken
Kunststof
Materiaal behuizing
Kunststof
Max. uitgangsstroom bij beveiligde uitgang
0 Milliamp
Min. reflectorafstand
0 Millimeter
Reactietijd
1 Milliseconde
Reikwijdte beveiligingsveld
0 Meter
Schakelfrequentie
500 Hertz
Veiligheidstype volgens IEC 61496-1
Schakelspanning OSSD in High-toestand
30 Volt
Spanningstype
DC
Met bewakingsfunctie bijgeschakelde apparaten
Nee
Laserbeschermklasse
Golflengte sensor
880 Nanometer
Lichtsoort
Infraroodlicht
Lichtvlek
0 Vierkante millimeter
AWG-nummer
0
Materiaal kabelmantel
Met inschakelvergrendeling
Nee
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Nee
Beschermingsgraad (IP)
IP66
Beschermingsgraad (NEMA)
4
Omgevingstemperatuur
25 - 55 Graden Celsius
Nom. stuurspanning Us bij AC 50HZ
0 - 0 Volt
Nom. stuurspanning Us bij AC 60HZ
0 - 0 Volt
Nom. stuurspanning Us bij DC
10 - 30 Volt

Goedkeuringen

Product Standards
UL 508; CSA-C22.2 No. 14; IEC60947-5-2; CE marking
UL File No.
E166051
UL Category Control No.
NRKH, NRKH7
CSA File No.
UL report applies to both Canada and US
North America Certification
UL listed, certified by UL for use in Canada
Max. Voltage Rating
30 V DC
Degree of Protection
IEC: IP66; UL/CSA Type: -

Afmetingen

1360DIM-353
① Gevoeligheidspotentiometer
② Stabiliteits-LED
③ Bedrijfs-LED
④ Uitgangs-LED