Leveringsprogram

Grunnfunksjon
Optiske sensorer
Sortiment
E71 NanoView serie
Tilkoblingsmuligheter
Pluggforbindelse M8 x 1
Byggeform (ytre mål)
Metallboks (20 x 12 x 32) mm
Måledriftsspenning [Ue]
10 - 30 V DC
Nominell svitsjeavstand [Sn]
350 mm
Beskrivelse
Strålebane: Rett
Tilkobling
4-tråds
Funksjon
Reflekslysknapper
Lystype
infrarød
Material
Insulated material
Koblingstype
NPN
Bryterprinsipp
lys/mørk brytende kan stilles inn
Merknad relevant for eksport til Nord-Amerika

Product Standards UL 508; CSA-C22.2 No. 14; IEC60947-5-2; CE marking

UL File No. E166051

UL Category Control No. NRKH, NRKH7

CSA File No. UL report applies to both Canada and US

North America Certification UL listed, certified by UL for use in Canada

Max. Voltage Rating 30 V DC

Degree of Protection IEC: IP66; UL/CSA Type: -

Tekniske data

Generelt
Omgivelsestemperatur
-25 - +55
Drift [ϑ]
-25 - +55 °C
Lagring [ϑ]
-25 - +70 °C
Motstand mot mekanisk støt
30
Støtvarighet 11 ms g
Kapslingsklasse
IP66
Vibrasjon
Amplitude 0,5 mm: 10 - 55 Hz
IEC/EN 60068-2-6
Parametere
Nominell svitsjeavstandNominell svitsjeavstand [Sn]
350 mm
Måledriftsspenning [Ue]
10 - 30 V DC
Nominell strøm [Ie]
< 100 mA
Bryterfrekvens
500 Hz
Svartid
1 ms
visning av koblingstilstand
gul LED
Visning av driftsspenning
grønn LED
Beskyttelsesfunksjoner
Kortslutningsvern
Beskyttelse mot polvending
Tilkobling
4-tråds
ByggeformByggeform (ytre mål)
Metallboks (20 x 12 x 32) mm
Tilkoblingsmuligheter
Pluggforbindelse M8 x 1
Material
Insulated material

Data for konstruksjonsdokumentasjon iht. IEC/EN 61439

Omgivelsestemperatur ved drift min.
-25 °C
Omgivelsestemperatur ved drift maks.
+55 °C

Tekniske data etter ETIM 7.0

Sensorer (EG000026) / Fotocelle, energetisk (EC001821)
Electric engineering, automation, process control engineering / Binary sensor technology, safety-related sensor technology / Optoelectronic sensor / Light scanner, energetic (ecl@ss10.0.1-27-27-09-03 [AKP252013])
Rekkevidde
0 - 350 Millimeter
Feilindikering på forhånd
Nei
Med tidsfunksjon
Nei
Maks koblingsavstand
350 Millimeter
Maks utgangsstrøm
100 Milli-Amp
Reflektor inkludert i leveringsomfanget
Nei
Analog utgang 0 V ... 10 V
Nei
Analog utgang 0 mA ... 20 mA
Nei
Analog utgang 4 mA ... 20 mA
Nei
Analog utgang -10 V ... 10 V
Nei
Med annen analogutgang
Nei
Installasjonsprosedyre
Andre
Med kommunikasjonsgrensesnitt analog
Nei
Med kommunikasjonsgrensesnitt AS-Interface
Nei
Med kommunikasjonsgrensesnitt CANOpen
Nei
Med kommunikasjonsgrensesnitt DeviceNet
Nei
Med kommunikasjonsgrensesnitt Ethernet
Nei
Med kommunikasjonsgrensesnitt INTERBUS
Nei
Med kommunikasjonsgrensesnittet PROFIBUS
Nei
Med kommunikasjonsgrensesnitt RS 232
Nei
Med kommunikasjonsgrensesnitt RS 422
Nei
Med kommunikasjonsgrensesnitt RS 485
Nei
Med kommunikasjonsgrensesnitt SSD
Nei
Med kommunikasjonsgrensesnitt SSI
Nei
Antall halvlederutganger med signalfunksjon
1
Antall kontaktutstyrte utganger med signalfunksjon
0
Antall beskyttende halvlederutganger
0
Antall beskyttende kontaktutstyrte utganger
0
Type grensesnitt for sikkerhetskommunikasjon
Type strømtilkobling
Kontakt, M8
Type bryterutgang
NPN
Type bryterelement
Andre
Drift-sikkerhetsklasse
Eksplosjonsvernskategori for gass
Uten
Eksplosjonsvernskategori for støv
Uten
Konstruksjonstype kapsling
Kubisk
Sensorens bredde
12 Millimeter
Sensorens diameter
0 Millimeter
Sensorens høyde
0 Millimeter
Sensorens lengde
20 Millimeter
Tastefunksjon
Lys- / skumringsbryter
Materiale i optisk flate
Kunststoff
Kapslingsmateriale
Kunststoff
Maks utgangsstrøm ved beskyttet utgang
0 Milli-Amp
Min. reflektoravstand
0 Millimeter
Reaksjonstid
1 Millisekund
Sikkerhetsfeltets overføringsområde
0 Meter
Omkoblingsfrekvens
500 Hertz
Type sikkerhet i henhold til IEC 61496-1
Brytespenning av OSSD i høy tilstand
30 Volt
Spenningstype
DC
Med overvåkingsfunksjon for nedstrøms bryteenheter
Nei
Laserbeskyttelsesklasse
Bølgelengde for sensor
880 Nanometer
Lystype
Infrarødt lys
Lys-spot
0 Kvadratmillimeter
AWG-nummer
0
Materiale i kabeldeksel
Med omstartsperre
Nei
For sikkerhetsfunksjoner
Nei
Beskyttelsesklasse IP
IP66
Beskyttelsesgrad (NEMA)
4
Omgivelsestemperatur
25 - 55 Grad Celsius
Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ
0 - 0 Volt
Nominell matespenning Us ved AC 60 HZ
0 - 0 Volt
Nominell matespenning Us ved DC
10 - 30 Volt

Godkjenninger

Product Standards
UL 508; CSA-C22.2 No. 14; IEC60947-5-2; CE marking
UL File No.
E166051
UL Category Control No.
NRKH, NRKH7
CSA File No.
UL report applies to both Canada and US
North America Certification
UL listed, certified by UL for use in Canada
Max. Voltage Rating
30 V DC
Degree of Protection
IEC: IP66; UL/CSA Type: -

Dimensjoner

1360DIM-353
① Sensitivity potentiometer
② Stability LED
③ Power On LED
④ Output LED