Dodavatelský program

Základní funkce
Optické senzory
Sortiment
Řada E71 NanoView
Možnosti připojení
Konektor M8 x 1
Konstrukční typ (vnější rozměry)
Kvádr (20 x 12 x 32) mm
Jmenovité provozní napětí [Ue]
10 - 30 V DC
Jmenovitá spínací vzdálenost [Sn]
350 mm
Popis
Dráha paprsku: přímá
Připojení
4-vodičové
Funkce
Difuzní senzor
Typ světla
infračervené
Materiál
Plastové provedení
Typ spínače
NPN
Princip spínání
nastavitelné spínání za světla/tmy
Informace důležité pro export do Severní Ameriky

Product Standards UL 508; CSA-C22.2 No. 14; IEC60947-5-2; CE marking

UL File No. E166051

UL Category Control No. NRKH, NRKH7

CSA File No. UL report applies to both Canada and US

North America Certification UL listed, certified by UL for use in Canada

Max. Voltage Rating 30 V DC

Degree of Protection IEC: IP66; UL/CSA Type: -

Technická data

Všeobecně
Okolní teplota
-25 - +55
Provoz [ϑ]
-25 - +55 °C
Skladování [ϑ]
-25 - +70 °C
Odolnost proti nárazu
30
Doba otřesu 11 ms g
Stupeň krytí
IP66
Vibrace
Amplituda 0,5 mm: 10 - 55 Hz
ČSN EN 60068-2-6
Charakteristiky
Jmenovitá spínací vzdálenostJmenovitá spínací vzdálenost [Sn]
350 mm
Jmenovité provozní napětí [Ue]
10 - 30 V DC
Jmenovitý povozní proud [Ie]
< 100 mA
Frekvence spínání
500 Hz
Doba odezvy
1 ms
Zobrazení stavu sepnutí
žlutá LED
Ukazatel provozního napětí
zelená LED
Ochranné funkce
Zkratová ochrana
Ochrana proti přepólování
Připojení
4-vodičové
ProvedeníKonstrukční typ (vnější rozměry)
Kvádr (20 x 12 x 32) mm
Možnosti připojení
Konektor M8 x 1
Materiál
Plastové provedení

Ověření návrhu podle ČSN EN 61439

Provozní teplota okolí min.
-25 °C
Provozní teplota okolí max.
+55 °C

Technická data podle ETIM 7.0

Sensors (EG000026) / Light scanner, energetic (EC001821)
Elektrotechnika, automatizacní technika a technika rízení procesu / Binární senzorika, bezpecnostne orientovaná senzorika, výrobní merící technika / Optoelektronický senzor / Svetelný snímac energetický (ecl@ss10.0.1-27-27-09-03 [AKP252013])
Operating distance
0 - 350 mm
Pre failure notice
No
With time function
No
Max. switching distance
350 mm
Max. output current
100 mA
Reflector included
No
Analogue output 0 V ... 10 V
No
Analogue output 0 mA ... 20 mA
No
Analogue output 4 mA ... 20 mA
No
Analogue output -10 V ... +10 V
No
With other analogue output
No
Setting procedure
Other
With communication interface analogue
No
With communication interface AS-Interface
No
With communication interface CANOpen
No
With communication interface DeviceNet
No
With communication interface Ethernet
No
With communication interface INTERBUS
No
With communication interface PROFIBUS
No
With communication interface RS-232
No
With communication interface RS-422
No
With communication interface RS-485
No
With communication interface SSD
No
With communication interface SSI
No
Number of semiconductor outputs with signalling function
1
Number of contact energized outputs with signalling function
0
Number of protected semiconductor outputs
0
Number of protected contact energized outputs
0
Type of interface for safety communication
Type of electric connection
Connector M8
Type of switching output
NPN
Type of switch function
Other
Operation agent-safety class
Explosion safety category for gas
None
Explosion safety category for dust
None
Construction type housing
Cuboid
Width sensor
12 mm
Diameter sensor
0 mm
Height of sensor
0 mm
Length of sensor
20 mm
Sensing mode
Light-/dark switching
Material of optical surface
Plastic
Material housing
Plastic
Max. output current at protected output
0 mA
Min. reflector distance
0 mm
Time of reaction
1 ms
Transmission range of the safety field
0 m
Switching frequency
500 Hz
Type of safety acc. IEC 61496-1
"Switching voltage of OSSD at state ""high"""
30 V
Voltage type
DC
With monitoring function downstream switching devices
No
Laser protection class
Wavelength of the sensor
880 nm
Type of light
Infrared light
Light dot
0 mm²
AWG-number
0
Material of cable sheath
With restart blockage
No
Suitable for safety functions
No
Degree of protection (IP)
IP66
Degree of protection (NEMA)
4
Ambient temperature
25 - 55 °C
Rated control supply voltage Us at AC 50HZ
0 - 0 V
Rated control supply voltage Us at AC 60HZ
0 - 0 V
Rated control supply voltage Us at DC
10 - 30 V

aprobace,

Product Standards
UL 508; CSA-C22.2 No. 14; IEC60947-5-2; CE marking
UL File No.
E166051
UL Category Control No.
NRKH, NRKH7
CSA File No.
UL report applies to both Canada and US
North America Certification
UL listed, certified by UL for use in Canada
Max. Voltage Rating
30 V DC
Degree of Protection
IEC: IP66; UL/CSA Type: -

Rozměry

1360DIM-353
① Potenciometr k nastavení citlivosti
② Stabilizační LED
③ Provozní LED
④ Výstupní LED