Программа поставок

Принадлежности
Расширение ширины подключения
Описание
1 отверстие
Количество проводников
3-полюсн.
Номинальный ток [In]
630 A
Применяемое для
NZM3, PN3, N(S)3
Поперечные сечения соединения
Тип проводаМедный/алюминиевый кабель
Медные кабельные наконечники
Поперечные сечения соединениятонкопроволочный
2 x 300 мм2
AWG/kcmil
2 x 500 мм2
Поперечные сечения соединения
Медная полоса Количество сегментов x ширина x толщина сегмента
(2 x) 10 x 50 x 1,0 мм2
Медная шина, ширина x толщина [Ширина]
(2 x) 10 x 50 мм
указания

Тип включает в себя детали для верхней и нижней стороны выключателя для 3- и 4-полюсных выключателей.

Центральная перфорация для, напр., до 2 кабельных наконечников на фазу.

Возможность установки на выключатель винтовым соединением.

Разделитель фаз и изолирующая плата включены в комплект поставки.

Расстояние между полюсами при NZM3(-4)-XKV70: 70 мм

Имеется отверстие для кабеля управления.

Можно установить соединительные клеммы NZM3(-4)-XK300 и NZM3(-4)-XK22X21.
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
Расчёт параметров нагрева находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Компания Eaton указывает данные по потере мощности устройств.
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Connection vane/phase spreader (EC002019)
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Низковольтная коммутационная техника / Component for low-voltage switching technology / Connection vane/phase spreader (ecl@ss10.0.1-27-37-13-05 [ACN990012])
Suitable for number of poles
3

Апробации

Product Standards
UL489; CSA-C22.2 No. 5-09; IEC60947, CE marking
UL File No.
E140305
UL Category Control No.
DIHS
CSA File No.
022086
CSA Class No.
1432-01
North America Certification
UL listed, CSA certified

Размеры

1230DIM-40
① NZM3(-4)-XK22X21
② NZM3(-4)-XK300
Длина с разделителями фаз ок. 599 мм