Leveringsprogramma
Assortiment
Kunststof kasten Ci
Assortiment
Kunststof kasten Ci
Basisfunctie
Lege kasten
Basisfunctie
Toebehoren voor samenbouwen van kast
Toebehoren
Verbindingsset
Los apparaat/complete apparatuur
Modulair systeem
Functie
Voor onderling verbinden van de kasten, inclusief spieverbinding
toepasbaar voor kastmaat
250 mm
500 mm (2 stuks gebruiken)
500 mm (2 stuks gebruiken)
Technische gegevens ETIM 8.0
Schakelkastsystemen (EG000011) / Componenten voor uitbouw voor kast/lessenaar (EC002620)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Kast, frame, behuizing, modulerek / Elements for switching cabinet, housing, rack / Component for installation (electrical cabinet) (ecl@ss10.0.1-27-18-28-11 [ACN627011])
Uitvoering
Overig
Geschikt voor bouwbreedte kast
0 mm
Geschikt voor bouwhoogte kast
0 mm
Geschikt voor bouwdiepte kast
0 mm
Breedte
250 mm
Hoogte
150 mm
Diepte
20 mm
Max. belastbaarheid
0 kg
Materiaal
Overig
Kleur
Zwart
RAL-nummer
0
EU
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center