Leveringsprogram

Sortiment
Styrebryter
Typeidentifikator
T5
Grunnfunksjon
Omkobler
med svart tommelgrep og frontplate
Kontakter
8
Kapslingsklasse
Front IP65
Byggeform
Skinnemontering
000Z080
Koblingssymboler
115S331-2
Brytevinkel
60 °
Bryterytelse
opprettholdt
Med 0 (av)-posisjon
Konstruksjonsnummer
8213
Frontplatenummer
115K003
frontplate
1-0-2
Motorspesifikasjoner AC-23A, 50 - 60 Hz [P]
400 V [P]
55 kW
Kontinuerlig målestrøm [Iu]
100 A
Anvisninger for nominell konstantstrøm Iu
Den nominell konstantstrømmen Iu er angitt ved maks. tverrsnitt.
Antall kontaktenheter
4 kontaktenhet(er)

Tekniske data

Generelt
Standarder og bestemmelser
IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204
Switch-disconnector according to IEC/EN 60947-3
Klimamotstandsdyktighet
Fuktig varme, konstant, i samsvar med IEC 60068-2-78
Fuktig varme, syklisk, i samsvar med IEC 60068-2-30
Omgivelsestemperaturåpen
-25 - +50 °C
Omgivelsestemperaturinnkapslet
-25 - +40 °C
Overspenningskatergori/forurensningsgrad
III/3
Nominell spenningspulsmotstand [Uimp]
6000 V AC
Motstand mot mekanisk støt
15 g
Monteringsposisjon
etter ønske
Strømbaner
elektriske parametereMåledriftsspenning [Ue]
690 V AC
elektriske parametereKontinuerlig målestrøm [Iu]
100 A
elektriske parametereAnvisninger for nominell konstantstrøm Iu
Den nominell konstantstrømmen Iu er angitt ved maks. tverrsnitt.
Belastbarhet ved periodisk drift, klasse 12AB 25 % ED
2 x Ie
Belastbarhet ved periodisk drift, klasse 12AB 40 % ED
1.6 x Ie
Belastbarhet ved periodisk drift, klasse 12AB 60 % ED
1.3 x Ie
KortslutningsstyrkeSmeltesikring
100 A gG/gL
Motstandsdyktighet mot korttidsmålestrøm (1-s-strøm) [Icw]
1700 Aeff
Anvisninger for motstandsdyktighet mot korttidsmålestrøm Icw
1-sekund-strøm
Betinget kortslutningsstrøm [Iq]
2 kA
Brytekapasitet
Nominell koblingskapasitet cos ϕ i samsvar med IEC 60947-3
950 A
Beregnet avbruddskapasitet cos ϕ iht. IEC 60947-3230 V
760 A
Beregnet avbruddskapasitet cos ϕ iht. IEC 60947-3400/415 V
740 A
Beregnet avbruddskapasitet cos ϕ iht. IEC 60947-3500 V
590 A
Beregnet avbruddskapasitet cos ϕ iht. IEC 60947-3690 V
420 A
Sikker frakobling etter EN 61140mellom kontaktene
440 V AC
Sikker frakobling etter EN 61140Strømvarmetap per strømbane ved Ie
7.5 W
Sikker frakobling etter EN 61140Strømvarmetap per tilleggsstrømbane ved Ie (AC-15/230 V)
7.5 W
Levetid, mekanisk [Bryteroperasjoner]
> 0.5 x 106
maksimal bryterhyppighet [Bryteroperasjoner/h]
1200
Vekselspenning AC-3Nominell driftseffekt for motorlastbryter [P]220 V 230 V [P]
22 kW
Vekselspenning AC-3Nominell driftseffekt for motorlastbryter [P]230 V stjerne-trekant [P]
30 kW
Vekselspenning AC-3Nominell driftseffekt for motorlastbryter [P]400 V 415 V [P]
30 kW
Vekselspenning AC-3Nominell driftseffekt for motorlastbryter [P]400 V stjerne-trekant [P]
45 kW
Vekselspenning AC-3Nominell driftseffekt for motorlastbryter [P]500 V [P]
30 kW
Vekselspenning AC-3Nominell driftseffekt for motorlastbryter [P]500 V stjerne-trekant [P]
45 kW
Vekselspenning AC-3Nominell driftseffekt for motorlastbryter [P]690 V [P]
15 kW
Vekselspenning AC-3Nominell driftseffekt for motorlastbryter [P]690 V stjerne-trekant [P]
22 kW
Vekselspenning AC-3Nominell strøm motorlastbryter230 V [Ie]
71 A
Vekselspenning AC-3Nominell strøm motorlastbryter230 V stjerne-trekant [Ie]
100 A
Vekselspenning AC-3Nominell strøm motorlastbryter400V 415 V [Ie]
55 A
Vekselspenning AC-3Nominell strøm motorlastbryter400 V stjerne-trekant [Ie]
95.3 A
Vekselspenning AC-3Nominell strøm motorlastbryter500 V [Ie]
44 A
Vekselspenning AC-3Nominell strøm motorlastbryter500 V stjerne-trekant [Ie]
76.2 A
Vekselspenning AC-3Nominell strøm motorlastbryter690 V [Ie]
17 A
Vekselspenning AC-3Nominell strøm motorlastbryter690 V stjerne-trekant [Ie]
29.4 A
Vekselspenning AC-23AMotorspesifikasjoner AC-23A, 50 - 60 Hz [P]230 V [P]
30 kW
Vekselspenning AC-23AMotorspesifikasjoner AC-23A, 50 - 60 Hz [P]400 V 415 V [P]
55 kW
Vekselspenning AC-23AMotorspesifikasjoner AC-23A, 50 - 60 Hz [P]500 V [P]
37 kW
Vekselspenning AC-23AMotorspesifikasjoner AC-23A, 50 - 60 Hz [P]690 V [P]
30 kW
Vekselspenning AC-23ANominell strøm motorlastbryter230 V [Ie]
100 A
Vekselspenning AC-23ANominell strøm motorlastbryter400 V 415 V [Ie]
100 A
Vekselspenning AC-23ANominell strøm motorlastbryter500 V [Ie]
55 A
Vekselspenning AC-23ANominell strøm motorlastbryter690 V [Ie]
32 A
LikespenningDC-1, lastbryter L/R = 1 msNominell strøm [Ie]
80 A
LikespenningDC-1, lastbryter L/R = 1 msSpenning per innkoblet kontakt i rekke
60 V
Feilkoblingssikkerhet ved 24 V DC, 10 mA [Feilhyppighet]
< 10-5<1 feil på 100 000 skifteoperasjoner HF
Klemmekapasitet
én- eller flertrådet
1 x (2,5 - 35)
2 x (2,5 - 16) mm2
fintrådet med hylse etter DIN 46228
1 x (1 - 25)
2 x (1.5 - 10) mm2
Klemmeskrue
M6
Tiltrekkingsmoment for klemmeskrue
4 Nm
Sikkerhetstekniske parametere
Merknader
B10d Verdier iht. EN ISO 13849-1, tabell C1
Godkjente ytelsesdata
StrømbanerMåledriftsspenning [Ue]
600 V AC
StrømbanerKontinuerlig målestrøm maks.HoverstrømbanerGenerell bruk
65 A
Klemmekapasitet Klemmeskrue
M6
Klemmekapasitet Tiltrekkingsmoment
35.32 lb-in

Data for konstruksjonsdokumentasjon iht. IEC/EN 61439

Tekniske data for konstruksjonsdokumentasjon
Nominell strøm for angivelse av tapseffekt [In]
100 A
Tapseffekt per pol, strømavhengig [Pvid]
7.5 W
Tapseffekt for driftsmiddelet, strømavhengig [Pvid]
0 W
Tapseffekt statisk, uavhengig av strøm [Pvs]
0 W
Avleveringskapasitet for tapseffekt [Pve]
0 W
Omgivelsestemperatur ved drift min.
-25 °C
Omgivelsestemperatur ved drift maks.
+50 °C
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
UV-motstand kun i forbindelse med tak
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
Startapparater (EG000017) / Lastbryter (EC001105)
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Off-load switch, circuit breaker, control switch / Changeover switch (ecl@ss10.0.1-27-37-14-05 [AKF062013])
Modell / utførelse
Omkobler
Poltall
4
Med 0 (av)-posisjon
Ja
Retur i 0-posisjon
Nei
Nominell kontinuerlig strøm Iu
100 Amp
Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V
55 Amp
Nominell effekt ved AC-3, 400V
30 Kilowatt
Verneklasse (IP) forside
IP65
NEMA beskyttelsesgrad front
Andre
Antall hjelpekontakter normalt lukket
0
Antall hjelpekontakter normalt åpne
0
Antall hjelpekontakter som veksler
0
Egnet for gulvmontering
Ja
Egnet for frontmontering
Nei
Egnet for innbygging i fordelingstavler
Nei
Egnet for midlertidig montasje
Ja
Komplett apparat i kapsling
Nei
Kapslingsmateriale
Kunststoff
Utførelse av betjeningselement
Knapp
Tilkoblingstype hovedstrømkrets
Skrukobling

Dimensjoner

115X303
① Shaft extension with ZAV-P3 possible, max. 4 x 25 = 100 mm
② ZFS-... Label mount not included as standard
③ Drilling dimensions base
④ Drilling dimensions door
Cam switches T5B and T5 are same size, only their contacts are different