Gamme de livraison

Gamme
Commutateurs de commande
Identificateur de type
T5
Fonction de base
Commutateurs de pôles
avec manette noire et plastron
Contacts
12
Degré de protection
Face avant IP65
Forme
Montage encastré
Fonction
2 vitesses, 2 enroulements séparés
Angles de rotation
60 °
Comportement de coupure
à accrochage
avec position « 0 »
Numéro de traitement
8609
plastron
0-1-2-3
Puissance assignée d'emploi AC-23A, 50 - 60 Hz [P]
400 V [P]
55 kW
Courant assigné ininterrompu [Iu]
100 A
Remarque sur le courant assigné ininterrompu Iu
Courant assigné ininterrompu Iu spécifié pour la section maximale.
Nombre de galettes
6 Galette(s)

Caractéristiques techniques

Généralités
Conformité aux normes
IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204
Interrupteurs-sectionneurs selon IEC/EN 60947-3
Résistance climatique
Chaleur humide, constante, selon IEC 60068-2-78
Chaleur humide cyclique, selon IEC 60068-2-30
Température ambianteouvert
-25 - +50 °C
Température ambiantesous enveloppe
-25 - +40 °C
Catégorie de surtension/Degré de pollution
III/3
Tension assignée de tenue aux chocs [Uimp]
6000 V AC
Tenue aux chocs
15 g
Position de montage
Quelconque
Circuits électriques
Caractéristiques électriquesTension assignée d'emploi [Ue]
690 V AC
Caractéristiques électriquesCourant assigné ininterrompu [Iu]
100 A
Caractéristiques électriquesRemarque sur le courant assigné ininterrompu Iu
Courant assigné ininterrompu Iu spécifié pour la section maximale.
Charge max. admissible en service intermittent, Classe 12SI 25 % FM
2 x Ie
Charge max. admissible en service intermittent, Classe 12SI 40 % FM
1.6 x Ie
Charge max. admissible en service intermittent, Classe 12SI 60 % FM
1.3 x Ie
Tenue aux courts-circuitsavec fusible
100 A gG/gL
Courant assigné de courte durée (1 s) [Icw ]
1700 Aeff
Remarque sur le courant assigné de courte durée admissible Icw
courant d'1 seconde
Courant de court-circuit conditionnel [Iq]
2 kA
Pouvoir de coupure
Pouvoir assigné de fermeture cos ϕ selon IEC 60947-3
950 A
Pouvoir assigné de coupure cos ϕ selon IEC 60947-3230 V
760 A
Pouvoir assigné de coupure cos ϕ selon IEC 60947-3400/415 V
740 A
Pouvoir assigné de coupure cos ϕ selon IEC 60947-3500 V
590 A
Pouvoir assigné de coupure cos ϕ selon IEC 60947-3690 V
420 A
Séparation sûre selon EN 61140entre les contacts
440 V AC
Séparation sûre selon EN 61140Pertes par effet Joule par circuit sous Ie
7.5 W
Séparation sûre selon EN 61140Pertes par effet Joule par circuit électrique auxiliaire sous Ie (AC-15/230 V)
7.5 W
Longévité mécanique [manœuvres]
> 0.5 x 106
Fréquence de manœuvres max. [Man./h]
1200
Tension alternative AC-3Puissance assignée d'emploi démarreur [P]220 V 230 V [P]
22 kW
Tension alternative AC-3Puissance assignée d'emploi démarreur [P]230 V étoile-triangle [P]
30 kW
Tension alternative AC-3Puissance assignée d'emploi démarreur [P]400 V 415 [P]
30 kW
Tension alternative AC-3Puissance assignée d'emploi démarreur [P]400 V étoile-triangle [P]
45 kW
Tension alternative AC-3Puissance assignée d'emploi démarreur [P]500 V [P]
30 kW
Tension alternative AC-3Puissance assignée d'emploi démarreur [P]500 V étoile-triangle [P]
45 kW
Tension alternative AC-3Puissance assignée d'emploi démarreur [P]690 V [P]
15 kW
Tension alternative AC-3Puissance assignée d'emploi démarreur [P]690 V étoile-triangle [P]
22 kW
Tension alternative AC-3Courant assigné d'emploi, interrupteur de démarrage moteur230 V [Ie]
71 A
Tension alternative AC-3Courant assigné d'emploi, interrupteur de démarrage moteur230 V étoile-triangle [Ie]
100 A
Tension alternative AC-3Courant assigné d'emploi, interrupteur de démarrage moteur400V 415 V [Ie ]
55 A
Tension alternative AC-3Courant assigné d'emploi, interrupteur de démarrage moteur400 V étoile-triangle [Ie ]
95.3 A
Tension alternative AC-3Courant assigné d'emploi, interrupteur de démarrage moteur500 V [Ie ]
44 A
Tension alternative AC-3Courant assigné d'emploi, interrupteur de démarrage moteur500 V étoile-triangle [Ie ]
76.2 A
Tension alternative AC-3Courant assigné d'emploi, interrupteur de démarrage moteur690 V [Ie ]
17 A
Tension alternative AC-3Courant assigné d'emploi, interrupteur de démarrage moteur690 V étoile-triangle [Ie ]
29.4 A
Tension alternative AC-23APuissance assignée d'emploi AC-23A, 50 - 60 Hz [P]230 V [P]
30 kW
Tension alternative AC-23APuissance assignée d'emploi AC-23A, 50 - 60 Hz [P]400 V 415 V [P]
55 kW
Tension alternative AC-23APuissance assignée d'emploi AC-23A, 50 - 60 Hz [P]500 V [P]
37 kW
Tension alternative AC-23APuissance assignée d'emploi AC-23A, 50 - 60 Hz [P]690 V [P]
30 kW
Tension alternative AC-23ACourant assigné d'emploi, interrupteur de démarrage moteur230 V [Ie ]
100 A
Tension alternative AC-23ACourant assigné d'emploi, interrupteur de démarrage moteur400 V 415 V [Ie ]
100 A
Tension alternative AC-23ACourant assigné d'emploi, interrupteur de démarrage moteur500 V [Ie ]
55 A
Tension alternative AC-23ACourant assigné d'emploi, interrupteur de démarrage moteur 690 V [Ie ]
32 A
Tension continueDC-1, interrupteurs L/R = 1 msCourant assigné d’emploi [Ie ]
80 A
Tension continueDC-1, interrupteurs L/R = 1 msTension par contact en série
60 V
Fiabilité des contacts sous 24 V DC, 10 mA [Taux de ratés]
< 10-5,< 1 échec sur 100 000 opérations de commutation HF
Sections raccordables
âme massive ou multibrins
1 x (2,5 - 35)
2 x (2,5 - 16) mm2
Souple à embout selon DIN 46228
1 x (1 - 25)
2 x (1,5 - 10) mm2
Vis de raccordement
M6
Couple de serrage vis de raccordement
4 Nm
Grandeurs caractéristiques relevant de la sécurité
Remarques
Valeurs B10d selon EN ISO 13849-1, tableau C1
Caractéristiques électriques homologuées
Circuits électriquesTension assignée d'emploi [Ue]
600 V AC
Circuits électriquesCourant assigné ininterrompu max.Circuits principauxUtilisation générale
65 A
Sections raccordables Vis de raccordement
M6

Vérification de la conception selon IEC/EN 61439

Caractéristiques techniques pour la vérification de la conception
Courant assigné d'emploi pour indication de la puissance dissipée [In]
100 A
Puissance dissipée par pôle, en fonction du courant [Pvid]
7.5 W
Puissance dissipée du matériel, fonction du courant [Pvid]
0 W
Puissance dissipée statique, dépendante du courant [Pvs]
0 W
Pouvoir d'émission de puissance dissipée [Pve]
0 W
Température d’emploi min.
-25 °C
Température d’emploi max.
+50 °C
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
Résistance aux UV uniquement avec toit de protection.
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
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.

Caractéristiques techniques ETIM 9.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Sectionneur (EC001105)
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Technique de commutation basse tension / Sectionneur, interrupteur, commutateur / Sectionneur (ecl@ss13-27-37-14-05 [AKF062018])
modèle
commutateur de pôles
nombre de pôles
3
avec position 0
Yes
avec retour automatique à la position 0
No
courant permanent nominal (Iu)
100 A
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V
55 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
30 kW
indice de protection (IP), face avant
IP65
degré de protection (NEMA), façade
12
nombre de contacts auxiliaires à ouverture
0
nombre de contacts auxiliaires à fermeture
0
nombre de contacts auxiliaires à deux directions
0
convient pour montage au sol
No
adapté à une fixation frontale
Yes
adapté à un montage en distributeur
No
adapté à un montage intermédiaire
No
appareil complet dans un boîtier
No
matériau du boîtier/corps
plastique
finition de l'élément d'actionnement
poignée tournante courte
type de raccordement du circuit principal
raccordement à vis