Программа поставок

Ассортимент
Держатели предохранителей
Основная функция
Дополнительное оснащение
Основная функция
Крышки для 1-полюсных держателей предохранителей
Размер в соответствии с передней панелью выключателя 45 мм
Применяемое для
S…-1/…

Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Мин. рабочая температура
-25 °C
Макс. рабочая температура
+55 °C

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / D-system protective cover (EC000241)
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Предохранительные системы с плавкими вставками / Кожухи цоколей предохранителей (ecl@ss10.0.1-27-14-21-04 [AKE276014])
Number of poles
1
Construction size
Other