Leveringsprogramma

Assortiment
Toebehoren
Los apparaat/complete apparatuur
Los apparaat
kleur, symbool
116C203
Frontafmeting
25 x 25
Aansluiting op SmartWire-DT
nee

Ontwerpverificatie conform IEC/EN 61439

Technische gegevens ontwerpverificatie
Nominale bedrijfsstroom voor specificatie verliesvermogen [In]
0 A
Verliesvermogen per pool, stroomafhankelijk [Pvid]
0 W
Verliesvermogen van het bedrijfsmiddel, stroomafhankelijk [Pvid]
0 W
Verliesvermogen statisch, stroomonafhankelijk [Pvs]
0 W
Vermogensverliesafgiftecapaciteit [Pve]
0 W
Bedrijfsomgevingstemperatuur min.
-25 °C
Bedrijfsomgevingstemperatuur max.
+60 °C
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
Op aanvraag
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
Nvt
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
Laagspanning schakelapparaten (EG000017) / Indicatieplaat drukknop/signaallamp (EC000621)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Laagspanning-schakeltechniek / Schakelaar , signaalgever / Toetsplaat voor commando- en meldapparaten (ecl@ss10.0.1-27-37-12-24 [AKF042014])
Vorm
Vierkant
Bouwvorm
Vlak
Kleur
Zwart
Opdruk
Overig
Opdruk ISO symbolen
Overig
Graveerbaar
Nee
Programmadiameter
16 Millimeter
Breedte
25 Millimeter
Hoogte
0 Millimeter
Buitendiameter
0 Millimeter
Geschikt voor druktoets
Ja
Geschikt voor verlichte drukknop
Nee
Geschikt voor signaallamp
Nee
Geschikt voor paddenstoeldrukknop
Nee
Geschikt voor signaleringslamp
Nee
Geschikt voor keuzeschakelaar
Nee

Goedkeuringen

North America Certification
UL/CSA certification not required