Leveringsprogramma

Assortiment
Toebehoren
Basisfunctie toebehoren
Transparante inlegplaatjes
Los apparaat/complete apparatuur
Los apparaat
Belettering
AAN-UIT, vast
kleur
116C235
Frontafmeting
25 x 25
Aansluiting op SmartWire-DT
nee

Ontwerpverificatie conform IEC/EN 61439

Technische gegevens ontwerpverificatie
Nominale bedrijfsstroom voor specificatie verliesvermogen [In]
0 A
Verliesvermogen per pool, stroomafhankelijk [Pvid]
0 W
Verliesvermogen van het bedrijfsmiddel, stroomafhankelijk [Pvid]
0 W
Verliesvermogen statisch, stroomonafhankelijk [Pvs]
0 W
Vermogensverliesafgiftecapaciteit [Pve]
0 W
Bedrijfsomgevingstemperatuur min.
-25 °C
Bedrijfsomgevingstemperatuur max.
+60 °C
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
Op aanvraag
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
Nvt
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
Laagspanning schakelapparaten (EG000017) / Lens drukknop/signaallamp (EC001072)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Laagspanning-schakeltechniek / Schakelaar , signaalgever / Kalot, lens (ecl@ss10.0.1-27-37-12-31 [AKF049014])
Kleur lens
Overig
Uitvoeringsvorm lens
Vierkant
Bouwvorm
Vlak
Met opschrift
Ja
Inbouwdiameter
16 Millimeter
Diameter
0 Millimeter
Breedte
25 Millimeter
Hoogte
25 Millimeter