Delivery program

Assortiment
Toebehoren
Los apparaat/complete apparatuur
Los apparaat
Belettering
Positief
Frontafmeting
25 x 25
Aansluiting op SmartWire-DT
nee

Design verification as per IEC/EN 61439

Technische gegevens ontwerpverificatie
Nominale bedrijfsstroom voor specificatie verliesvermogen [In]
0 A
Verliesvermogen per pool, stroomafhankelijk [Pvid]
0 W
Verliesvermogen van het bedrijfsmiddel, stroomafhankelijk [Pvid]
0 W
Verliesvermogen statisch, stroomonafhankelijk [Pvs]
0 W
Vermogensverliesafgiftecapaciteit [Pve]
0 W
Bedrijfsomgevingstemperatuur min.
-25 °C
Bedrijfsomgevingstemperatuur max.
+60 °C
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
Op aanvraag
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
Nvt
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
Laagspanning schakelapparaten (EG000017) / Indicatieplaat drukknop/signaallamp (EC000621)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Laagspanning-schakeltechniek / Schakelaar , signaalgever / Toetsplaat voor commando- en meldapparaten (ecl@ss10.0.1-27-37-12-24 [AKF042014])
Vorm
Vierkant
Bouwvorm
Vlak
Kleur
Zwart
Betekenis van de opdruk
Overig
Taal van de opdruk
Overig
Opdruk ISO symbolen
Symbool "+"
Opdruk
Overig
Graveerbaar
Nee
Programmadiameter
16 mm
Breedte
19 mm
Hoogte
19 mm
Buitendiameter
0 mm
Geschikt voor druktoets
Ja
Geschikt voor verlichte drukknop
Nee
Geschikt voor signaallamp
Nee
Geschikt voor paddenstoeldrukknop
Nee
Geschikt voor signaleringslamp
Nee
Geschikt voor keuzeschakelaar
Nee