Program dostaw

Asortyment
Wyłącznik główny
Przełączniki serwisowe
Wyłącznik naprawczy
Identyfikator typu
T5B
Funkcja zatrzymania
Funkcja WYŁĄCZNIKA AWARYJNEGO
z czerwoną rękojeścią i żółtym wieńcem klinowym
Liczba biegunów
8-biegunowe
Możliwość zamknięcia
zamykany w położeniu 0
Stopień ochrony
Przód IP65
Wykonanie
montaż
000Z427
Diagram łączenia
115S012-2
Kąt łączenia
90 °
Numer realizacji
8344
Funkcja
1150SPC-194
Moc namionowa AC-23A, 50 - 60 Hz [P]
400 V [P]
30 kW
Pomiarowy prąd stały [Iu]
63 A
Wskazówki dotyczące pomiarowego prądu stałego Iu
Pomiarowy prąd stały Iu podawany jest przy maks. przekroju.
Liczba zespołów montażowych
4 Zespół montażowy/zespoły montażowe

Dane Techniczne

Dane ogólne
Normy i przepisy
IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, CSA, UL
Rozłącznik izolacyjny zgodny z IEC/EN 60947-3
Wytrzymałość klimatyczna
Klimat wilgotny/ciepły, stały, wg IEC 60068-2-78
Klimat wilgotny/ciepły, zmienny, wg IEC 60068-2-30
Temperatura otoczeniabez obudowy
-25 - +50 °C
Temperatura otoczeniaw obudowie
-25 - +40 °C
Kategoria przepięciowa / stopień zanieczyszczenia
III/3
Odporność na udar napięciowy [Uimp]
6000 V AC
Wytrymałość udarowa mechaniczna
15 g
Położenie montażowe
dowolne, zgodne z wymaganiami
Styki
Wielkości mechaniczneLiczba biegunów
8-biegunowe
Parametry elektryczneZnamionowe napięcie pracy [Ue]
690 V AC
Parametry elektrycznePomiarowy prąd stały [Iu]
63 A
Parametry elektryczneWskazówki dotyczące pomiarowego prądu stałego Iu
Pomiarowy prąd stały Iu podawany jest przy maks. przekroju.
Obciążalność przy tpracy przerywanej, klasa 12AB 25 % ED
2 x Ie
Obciążalność przy tpracy przerywanej, klasa 12AB 40 % ED
1.6 x Ie
Obciążalność przy tpracy przerywanej, klasa 12AB 60 % ED
1.3 x Ie
odporność na zwarciabezpiecznik topikowy
80 A gG/gL
Pomiarowa wytrzymałość na prąd zwarciowy (prąd 1 sek.) [Icw]
1300 Aeff
Wskazówka dotycząca pomiarowej wytrzymałości na prąd zwarciowy Icw
prąd 1 sekundowy
Warunkowy prąd zwarcia [Iq]
2 kA
Zdolność łączeniowa
Pomiarowa zdolność włączania cos ϕ zgodnie z IEC 60947-3
800 A
Zdolność wyłączenia prądu znamionowego cos ϕ zgodnie z IEC 60947-3230 V
520 A
Zdolność wyłączenia prądu znamionowego cos ϕ zgodnie z IEC 60947-3400/415 V
600 A
Zdolność wyłączenia prądu znamionowego cos ϕ zgodnie z IEC 60947-3500 V
480 A
Zdolność wyłączenia prądu znamionowego cos ϕ zgodnie z IEC 60947-3690 V
340 A
Bezpieczne odłączanie zgodnie z EN 61140między stykami
440 V AC
Bezpieczne odłączanie zgodnie z EN 61140strata cieplna na każdy tor prądowy przy le
4.5 W
Bezpieczne odłączanie zgodnie z EN 61140Strata cieplna na tor prądowy przy Ie (AC-15/230 V)
4.5 W
Trwałość, mechaniczna [cykle łączenia]
> 0.5 x 106
maksymalna częstotliwość załączania [cykle łączenia/godz.]
1200
Napięcie przemienneAC-3Moc znamionowa przełącznika silnika [P]220 V 230 V [P]
15 kW
Napięcie przemienneAC-3Moc znamionowa przełącznika silnika [P]230 V trójkąt-gwiazda [P]
18.5 kW
Napięcie przemienneAC-3Moc znamionowa przełącznika silnika [P]400 V 415 V [P]
22 kW
Napięcie przemienneAC-3Moc znamionowa przełącznika silnika [P]400 V trójkąt-gwiazda [P]
30 kW
Napięcie przemienneAC-3Moc znamionowa przełącznika silnika [P]500 V [P]
22 kW
Napięcie przemienneAC-3Moc znamionowa przełącznika silnika [P]500 V trójkąt-gwiazda [P]
37 kW
Napięcie przemienneAC-3Moc znamionowa przełącznika silnika [P]690 V [P]
15 kW
Napięcie przemienneAC-3Moc znamionowa przełącznika silnika [P]690 V trójkąt-gwiazda [P]
22 kW
Napięcie przemienneAC-3Znamionowy prąd pracy przełącznika silnika230 V [Ie]
51 A
Napięcie przemienneAC-3Znamionowy prąd pracy przełącznika silnika230 V trójkąt-gwiazda [Ie]
63 A
Napięcie przemienneAC-3Znamionowy prąd pracy przełącznika silnika400V 415 V [Ie]
41 A
Napięcie przemienneAC-3Znamionowy prąd pracy przełącznika silnika400 V trójkąt-gwiazda [Ie]
63 A
Napięcie przemienneAC-3Znamionowy prąd pracy przełącznika silnika500 V [Ie]
33 A
Napięcie przemienneAC-3Znamionowy prąd pracy przełącznika silnika500 V trójkąt-gwiazda [Ie]
57.2 A
Napięcie przemienneAC-3Znamionowy prąd pracy przełącznika silnika690 V [Ie]
17 A
Napięcie przemienneAC-3Znamionowy prąd pracy przełącznika silnika690 V trójkąt-gwiazda [Ie]
29.4 A
Napięcie przemienneAC-21AZnamionowy prąd pracy łącznika mocy440 V [Ie]
63 A
Napięcie przemienneAC-23AMoc namionowa AC-23A, 50 - 60 Hz [P]230 V [P]
18.5 kW
Napięcie przemienneAC-23AMoc namionowa AC-23A, 50 - 60 Hz [P]400 V 415 V [P]
30 kW
Napięcie przemienneAC-23AMoc namionowa AC-23A, 50 - 60 Hz [P]500 V [P]
22 kW
Napięcie przemienneAC-23AMoc namionowa AC-23A, 50 - 60 Hz [P]690 V [P]
22 kW
Napięcie przemienneAC-23AZnamionowy prąd pracy przełącznika silnika230 V [Ie]
63 A
Napięcie przemienneAC-23AZnamionowy prąd pracy przełącznika silnika400 V 415 V [Ie]
63 A
Napięcie przemienneAC-23AZnamionowy prąd pracy przełącznika silnika500 V [Ie]
33 A
Napięcie przemienneAC-23AZnamionowy prąd pracy przełącznika silnika690 V [Ie]
23.8 A
Napięcie stałeDC-1, odłączenie wyłącznika mocy L/R = 1 msZnamionowy prąd pracy [Ie]
63 A
Napięcie stałeDC-1, odłączenie wyłącznika mocy L/R = 1 msNapięcie na każdym ze styków połączonych szeregowo
60 V
Napięcie stałeDC-23A, Wyłącznik silnika
L/R = 15 ms
24 VZnamionowy prąd pracy [Ie]
50 A
Napięcie stałeDC-23A, Wyłącznik silnika
L/R = 15 ms
24 VStyki
1 Ilość
Napięcie stałeDC-23A, Wyłącznik silnika
L/R = 15 ms
48 VZnamionowy prąd pracy [Ie]
50 A
Napięcie stałeDC-23A, Wyłącznik silnika
L/R = 15 ms
48 VStyki
2 Ilość
Napięcie stałeDC-23A, Wyłącznik silnika
L/R = 15 ms
60 VZnamionowy prąd pracy [Ie]
50 A
Napięcie stałeDC-23A, Wyłącznik silnika
L/R = 15 ms
60 VStyki
3 Ilość
Napięcie stałeDC-23A, Wyłącznik silnika
L/R = 15 ms
120 VZnamionowy prąd pracy [Ie]
25 A
Napięcie stałeDC-23A, Wyłącznik silnika
L/R = 15 ms
120 VStyki
3 Ilość
Napięcie stałeDC-23A, Wyłącznik silnika
L/R = 15 ms
240 VZnamionowy prąd pracy [Ie]
20 A
Napięcie stałeDC-23A, Wyłącznik silnika
L/R = 15 ms
240 VStyki
6 Ilość
Napięcie stałeDC-13, łącznik sterowniczy L/R = 50 msZnamionowy prąd pracy [Ie]
25 A
Napięcie stałeDC-13, łącznik sterowniczy L/R = 50 msNapięcie na każdym ze styków połączonych
24 V
Niezawodne łączenie przy 24 V DC, 10 mA [częstotliwość błędu]
<10-5, <1 usterka na 100 000 operacji przełączania HF
Przekrój doprowadzeń
jedno- lub wielożyłowy
1 x (2,5 - 35)
2 x (2,5 - 16) mm2
drobnożyłowe z końcówkami żył wg DIN 46228
1 x (1 - 25)
2 x (1,5 - 10) mm2
Śruba przyłączeniowa
M6
moment dokręcania śruby połączeniowej
4 Nm
Parametry bezpieczeństwa technicznego
Wskazówki
B10d Wartości zgodnie z EN ISO 13849-1, tabela C1
Atestowane parametry mocy
StykiZnamionowe napięcie pracy [Ue]
600 V AC
StykiZnamionowy prąd ciągły maks.Główne tory prądoweGeneral use
63 A
Zdolność łączeniowamaksymalna moc silnika1-fazowe120 V AC
3 HP
Zdolność łączeniowamaksymalna moc silnika1-fazowe200 V AC
7.5 HP
Zdolność łączeniowamaksymalna moc silnika1-fazowe240 V AC
10 HP
Zdolność łączeniowamaksymalna moc silnika3-fazowe200 V AC
15 HP
Zdolność łączeniowamaksymalna moc silnika3-fazowe240 V AC
15 HP
Zdolność łączeniowamaksymalna moc silnika3-fazowe480 V AC
40 HP
Zdolność łączeniowamaksymalna moc silnika3-fazowe600 V AC
40 HP
Short Circuit Current RatingHigh fault rating
10 kA
Short Circuit Current Ratingmaks. Fuse
100, Class J A
Przekrój przewodów przyłączeniowych jedno- lub cienkodrutowy, z tulejką
12 - 4 AWG
Przekrój przewodów przyłączeniowych Śruba przyłączeniowa
M6
Przekrój przewodów przyłączeniowych moment dokręcenia
35.4 lb-in

Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439

Dane techniczne dla zaświadczenia rodzaju konstrukcji
Znamionowy prąd pracy do podania straty mocy [In]
63 A
Strata mocy na biegun, w zależności od prądu [Pvid]
4.5 W
Strata mocy elementu eksploatacyjnego, w zależności od prądu [Pvid]
0 W
Strata mocy statyczna, niezależnie od prądu [Pvs]
0 W
Zdolność oddawania straty mocy [Pve]
0 W
Robocza temperatura otoczenia min.
-25 °C
Robocza temperatura otoczenia maks.
+50 °C
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
Odporność na promieniowanie UV tylko z  dachem ochronnym.
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
Oszacowanie nagrzania należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Eator dostarczy danych na temat straty mocy aparatów.
10.11 Odporność na zwarcia
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Przestrzegać wytycznych odnośnie aparatów łączeniowych.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Przestrzegać wytycznych odnośnie aparatów łączeniowych.
10.13 Działanie mechaniczne
Spełnienie wymagań w aparacie jest jednoznaczne z przestrzeganiem instrukcji montażu (IL).

Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0

Urządzenia niskonapięciowe (EG000017) / Rozłącznik (EC000216)
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Rozdzielnice niskonapięciowe / Rozłącznik, odłącznik obciążenia, przełącznik sterujący / Kompaktowy odłącznik obciążenia (ecl@ss10.0.1-27-37-14-03 [AKF060013])
Jako rozłącznik główny
Tak
Jako rozłącznik remontowy
Tak
Jako rozłącznik bezpieczeństwa
Nie
Jako wyłącznik awaryjny
Tak
Jako przełącznik nawrotny
Nie
Liczba łączników
1
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC
690 V
Znamionowe napięcie pracy
690 - 690 V
Znamionowy prąd ciągły Iu
63 A
Znamionowy prąd ciągły dla AC-23, 400 V
63 A
Znamionowy prąd ciągły dla AC-21, 400 V
63 A
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
22 kW
Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały Icw
1.3 kA
Znamionowa moc pracy dla AC-23, 400 V
30 kW
Zdolność łączeniowa przy 400 V
30 kW
Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy Iq
2 kA
Liczba biegunów
8
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych zwiernych
0
Liczba styków pomocniczych przełącznych
0
Opcjonalny napęd silnikowy
Nie
Wbudowany napęd silnikowy
Nie
Opcjonalny wyzwalacz napięciowy
Nie
Budowa urządzenia
Urządzenie mocowane na stałe
Do montażu na płycie
Nie
Do montażu tablicowego 4-otworowego
Nie
Do montażu czołowego centralnie
Tak
Do instalacji w tablicach rozdzielczych
Nie
Do montażu pośredniego
Nie
Kolor elementu sterowniczego
Czerwony
Rodzaj elementu wykonawczego
Napęd obrotowy na drzwi
Z mechanizmem ryglującym
Tak
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Stopień ochrony (IP) części czołowej
IP65
Stopień ochrony (NEMA)
12

Aprobaty

Product Standards
UL 60947-4-1;CSA - C22.2 No. 60947-4-1-14; CSA-C22.2 No. 94; IEC/EN 60947-3; CE marking
UL File No.
E36332
UL Category Control No.
NLRV
CSA File No.
12528
CSA Class No.
3211-05
North America Certification
UL listed, CSA certified
Suitable for
Branch circuits, suitable as motor disconnect
Degree of Protection
IEC: IP65; UL/CSA Type 1, 12

Wymiary

115X362
② ramki tabliczek ZFS-... nie ma w zakresie dostawy
③ Wymiary otworów w drzwiach
Łączniki krzywkowe T5B i T5 mają taką samą konstrukcję, a różnią się tylko zestykami
115X070
≦ 3 zamki pałąkowe