Leveringsprogramma

Assortiment
Hoofdschakelaar
Werkschakelaars
Werkschakelaars
Typekenner
T5B
STOP-functie
NOOD-UIT-functie
Met rode draaigreep en gele plaat
Aantal polen
8-polig
Afsluitbaarheid
Afsluitbaar in 0-stand
beschermingsgraad
Front IP65
Bouwvorm
inbouw
000Z427
Schakelsymbool
115S012-2
Schakelhoek
90 °
referentienummer
8344
functie
1150SPC-194
Nom. vermogen AC-23A, 50 - 60 Hz [P]
400 V [P]
30 kW
nominale continu stroom [Iu]
63 A
Opmerking betreffende nominale continu stroom Iu
De nominale continu stroom Iu is bij max. doorsnede gegeven.
Aantal schakelkamers
4 schakelkamer(s)

Technische gegevens

Algemeen
normen en bepalingen
IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, CSA, UL
Lastscheider conform IEC/EN 60947-3
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, constant, conform IEC 60068-2-78
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30
omgevingstemperatuuropen
-25 - +50 °C
omgevingstemperatuurIn kast
-25 - +40 °C
Overspanningscategorie/vervuilingsgraad
III/3
Nom. stootspanningsvastheid [Uimp ]
6000 V AC
Schokbestendigheid
15 g
inbouwpositie
willekeurig
Stroombanen
Mechanische specificatiesAantal polen
8-polig
elektrische specificatiesnominale bedrijfsspanning [Ue ]
690 V AC
elektrische specificatiesnominale continu stroom [Iu]
63 A
elektrische specificatiesOpmerking betreffende nominale continu stroom Iu
De nominale continu stroom Iu is bij max. doorsnede gegeven.
Belastbaarheid bij intermitterend bedrijf, klasse 12AB 25 % ID
2 x Ie
Belastbaarheid bij intermitterend bedrijf, klasse 12AB 40 % ID
1.6 x Ie
Belastbaarheid bij intermitterend bedrijf, klasse 12AB 60 % ID
1.3 x Ie
kortsluitvastheidsmeltzekering
80 A gG/gL
nom. piekstroom (1-s-stroom) [Icw ]
1300 Aeff
Opmerking betreffende nominale piekstroom Icw
1 seconde stroom
Voorwaardelijke kortsluitstroom [Iq]
2 kA
Schakelvermogen
Nominaal inschakelvermogen cos ϕ conform IEC 60947-3
800 A
nominale bedrijfskortsluitafschakelvermogen cos ϕ conform IEC 60947-3230 V
520 A
nominale bedrijfskortsluitafschakelvermogen cos ϕ conform IEC 60947-3400/415 V
600 A
nominale bedrijfskortsluitafschakelvermogen cos ϕ conform IEC 60947-3500 V
480 A
nominale bedrijfskortsluitafschakelvermogen cos ϕ conform IEC 60947-3690 V
340 A
Zekere scheiding conform EN 61140tussen de contacten
440 V AC
Zekere scheiding conform EN 61140stroomwarmteverlies per stroombaan bij Ie
4.5 W
Zekere scheiding conform EN 61140Stroomwarmteverlies per hulpstroombaan bij Ie (AC-15/230 V)
4.5 W
levensduur, mechanisch [schakelingen]
> 0.5 x 106
max. schakelfrequentie [Schakelingen/h]
1200
wisselspanning AC-3nom. vermogen motorschakelaar [P]220 V 230 V [P]
15 kW
wisselspanning AC-3nom. vermogen motorschakelaar [P]230 V sterdriehoek [P]
18.5 kW
wisselspanning AC-3nom. vermogen motorschakelaar [P]400 V 415 V [P]
22 kW
wisselspanning AC-3nom. vermogen motorschakelaar [P]400 V sterdriehoek [P]
30 kW
wisselspanning AC-3nom. vermogen motorschakelaar [P]500 V [P]
22 kW
wisselspanning AC-3nom. vermogen motorschakelaar [P]500 V sterdriehoek [P]
37 kW
wisselspanning AC-3nom. vermogen motorschakelaar [P]690 V [P]
15 kW
wisselspanning AC-3nom. vermogen motorschakelaar [P]690 V sterdriehoek [P]
22 kW
wisselspanning AC-3Nominale bedrijfsstroom motorschakelaar230 V [Ie]
51 A
wisselspanning AC-3Nominale bedrijfsstroom motorschakelaar230 V sterdriehoek [Ie]
63 A
wisselspanning AC-3Nominale bedrijfsstroom motorschakelaar400V 415 V [Ie ]
41 A
wisselspanning AC-3Nominale bedrijfsstroom motorschakelaar400 V sterdriehoek [Ie ]
63 A
wisselspanning AC-3Nominale bedrijfsstroom motorschakelaar 500 V [Ie]
33 A
wisselspanning AC-3Nominale bedrijfsstroom motorschakelaar500 V sterdriehoek [Ie]
57.2 A
wisselspanning AC-3Nominale bedrijfsstroom motorschakelaar690 V [Ie ]
17 A
wisselspanning AC-3Nominale bedrijfsstroom motorschakelaar690 V sterdriehoek [Ie ]
29.4 A
wisselspanning AC-23ANom. vermogen AC-23A, 50 - 60 Hz [P]230 V [P]
18.5 kW
wisselspanning AC-23ANom. vermogen AC-23A, 50 - 60 Hz [P]400 V 415 V [P]
30 kW
wisselspanning AC-23ANom. vermogen AC-23A, 50 - 60 Hz [P]500 V [P]
22 kW
wisselspanning AC-23ANom. vermogen AC-23A, 50 - 60 Hz [P]690 V [P]
22 kW
wisselspanning AC-23ANominale bedrijfsstroom motorschakelaar230 V [Ie ]
63 A
wisselspanning AC-23ANominale bedrijfsstroom motorschakelaar400 V415 V [Ie ]
63 A
wisselspanning AC-23ANominale bedrijfsstroom motorschakelaar 500 V [Ie ]
33 A
wisselspanning AC-23ANominale bedrijfsstroom motorschakelaar 690 V [Ie ]
23.8 A
gelijkspanningDC-1, lastschakelaar L/R = 1 msnom. bedrijfsstroom [Ie ]
63 A
gelijkspanningDC-1, lastschakelaar L/R = 1 msspanning per in serie geschakelde contactbaan
60 V
gelijkspanningDC-23A, motorschakelaar
L/R = 15 ms
24 Vnom. bedrijfsstroom [Ie ]
50 A
gelijkspanningDC-23A, motorschakelaar
L/R = 15 ms
24 Vcontacten
1 aantal
gelijkspanningDC-23A, motorschakelaar
L/R = 15 ms
48 Vnom. bedrijfsstroom [Ie ]
50 A
gelijkspanningDC-23A, motorschakelaar
L/R = 15 ms
48 Vcontacten
2 aantal
gelijkspanningDC-23A, motorschakelaar
L/R = 15 ms
60 Vnom. bedrijfsstroom [Ie ]
50 A
gelijkspanningDC-23A, motorschakelaar
L/R = 15 ms
60 Vcontacten
3 aantal
gelijkspanningDC-23A, motorschakelaar
L/R = 15 ms
120 Vnom. bedrijfsstroom [Ie ]
25 A
gelijkspanningDC-23A, motorschakelaar
L/R = 15 ms
120 Vcontacten
3 aantal
gelijkspanningDC-23A, motorschakelaar
L/R = 15 ms
240 Vnom. bedrijfsstroom [Ie ]
20 A
gelijkspanningDC-23A, motorschakelaar
L/R = 15 ms
240 Vcontacten
6 aantal
gelijkspanningDC-13, stuurschakelaar L/R = 50 msnom. bedrijfsstroom [Ie ]
25 A
gelijkspanningDC-13, stuurschakelaar L/R = 50 msspanning per in serie geschakelde contactbaan
24 V
contactzekerheid bij 24 V DC, 10 mA [statistische foutwaarde]
< 10-5,< 1 storing bij 100.000 schakelhandelingen HF
Aansluitdiameters
een- of meeraderig
1 x (2,5 - 35)
2 x (2,5 - 16) mm2
Soepel met adereindhuls conform DIN 46228
1 x (1 - 25)
2 x (1,5 - 10) mm2
aansluitschroef
M6
Aandraaimoment aansluitschroef
4 Nm
Veiligheidstechnische gegevens
aanwijzingen
B10d waarden conform EN ISO 13849-1, tabel C1
Goedgekeurde vermogensspecificaties
Stroombanennominale bedrijfsspanning [Ue ]
600 V AC
StroombanenNominale continu stroom max.HoofdstroombanenGeneral use
63 A
SchakelvermogenMax. motorvermogen1-fase120 V AC
3 HP
SchakelvermogenMax. motorvermogen1-fase200 V AC
7.5 HP
SchakelvermogenMax. motorvermogen1-fase240 V AC
10 HP
SchakelvermogenMax. motorvermogen3-fase200 V AC
15 HP
SchakelvermogenMax. motorvermogen3-fase240 V AC
15 HP
SchakelvermogenMax. motorvermogen3-fase480 V AC
40 HP
SchakelvermogenMax. motorvermogen3-fase600 V AC
40 HP
Short Circuit Current RatingHigh fault rating
10 kA
Short Circuit Current Ratingmax. Fuse
100, Class J A
Aansluitdiameter enkeldraads of soepel met aderhuls
12 - 4 AWG
Aansluitdiameter aansluitschroef
M6
Aansluitdiameter Aandraaimoment
35.4 lb-in

Ontwerpverificatie conform IEC/EN 61439

Technische gegevens ontwerpverificatie
Nominale bedrijfsstroom voor specificatie verliesvermogen [In]
63 A
Verliesvermogen per pool, stroomafhankelijk [Pvid]
4.5 W
Verliesvermogen van het bedrijfsmiddel, stroomafhankelijk [Pvid]
0 W
Verliesvermogen statisch, stroomonafhankelijk [Pvs]
0 W
Vermogensverliesafgiftecapaciteit [Pve]
0 W
Bedrijfsomgevingstemperatuur min.
-25 °C
Bedrijfsomgevingstemperatuur max.
+50 °C
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
UV-bestendigheid in combinatie met een afdak.
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
Verwarmingsberekening is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. Eaton levert de gegevens over vermogensverlies van de apparaten.
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
Laagspanning schakelapparaten (EG000017) / Lastscheider (EC000216)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Laagspanning-schakeltechniek / Lastschakelaar, lastscheidingsschakelaar, besturingsschakelaar / Lastscheidingsschakelaar, compact (ecl@ss10.0.1-27-37-14-03 [AKF060013])
Uitvoering als hoofdschakelaar
Ja
Uitvoering als werkschakelaar
Ja
Uitvoering als veiligheidsschakelaar
Nee
Uitvoering als noodstopinrichting
Ja
Uitvoering als omkeerschakelaar
Nee
Aantal schakelaars
1
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC
690 Volt
Bedrijfsspanning (meetspanning)
690 - 690 Volt
Nom. continustroom Iu
63 Amp
Nom. continustroom, AC-23, 400 V
63 Amp
Nom. continustroom, AC-21, 400 V
63 Amp
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
22 Kilowatt
Toegelaten korte-duur stroom Icw
1.3 Kiloamp
Nom. vermogen, AC-23, 400 V
30 Kilowatt
Schakelvermogen bij 400 V
30 Kilowatt
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq
2 Kiloamp
Aantal polen
8
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
0
Aantal hulpcontacten als maakcontact
0
Aantal hulpcontacten als wisselcontact
0
Motoraandrijving optioneel
Nee
Motoraandrijving geïntegreerd
Nee
Uitschakelspoel optioneel
Nee
Apparaatbouwvorm
Inbouwapparaat vaste inbouw techniek
Geschikt voor bodemmontage
Nee
Geschikt voor frontmontage 4-gats
Nee
Geschikt voor frontmontage centraal
Ja
Geschikt voor verdelerinbouw
Nee
Geschikt voor tussenbouw
Nee
Kleur bedieningselement
Rood
Uitvoering van het bedieningselement
Deurkoppelingsdraaiaandrijving
Vergrendelbaar
Ja
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
Schroefaansluiting
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP65
Beschermingsgraad (NEMA)
12

Goedkeuringen

Product Standards
UL 60947-4-1;CSA - C22.2 No. 60947-4-1-14; CSA-C22.2 No. 94; IEC/EN 60947-3; CE marking
UL File No.
E36332
UL Category Control No.
NLRV
CSA File No.
12528
CSA Class No.
3211-05
North America Certification
UL listed, CSA certified
Suitable for
Branch circuits, suitable as motor disconnect
Degree of Protection
IEC: IP65; UL/CSA Type 1, 12

Afmetingen

115X362
② Tekstplaatdrager ZFS-... niet in de uitlevering inbegrepen
③ Boormaat deur
Nokkenschakelaar T5B en T5 zijn hetzelfde qua vorm; deze verschillen alleen voor wat betreft de contacten.
115X070
≦ 3 hangsloten