Leveringsprogram

Sortiment
Hovedbryter
Vedlikeholdsbryter
Reparasjonsbryter
Typeidentifikator
T5B
Stoppfunksjon
Nødutkoblingsfunksjon
med rødt vrigrep og gul låsemansjett
Poltall
8-polet
Låsbarhet
kan låses i 0-stilling
Kapslingsklasse
Front IP65
Byggeform
montasje
000Z427
Koblingssymboler
115S012-2
Brytevinkel
90 °
Konstruksjonsnummer
8344
Funksjon
1150SPC-194
Motorspesifikasjoner AC-23A, 50 - 60 Hz [P]
400 V [P]
30 kW
Kontinuerlig målestrøm [Iu]
63 A
Anvisninger for nominell konstantstrøm Iu
Den nominell konstantstrømmen Iu er angitt ved maks. tverrsnitt.
Antall kontaktenheter
4 kontaktenhet(er)

Tekniske data

Generelt
Standarder og bestemmelser
IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, CSA, UL
Switch-disconnector according to IEC/EN 60947-3
Klimamotstandsdyktighet
Fuktig varme, konstant, i samsvar med IEC 60068-2-78
Fuktig varme, syklisk, i samsvar med IEC 60068-2-30
Omgivelsestemperaturåpen
-25 - +50 °C
Omgivelsestemperaturinnkapslet
-25 - +40 °C
Overspenningskatergori/forurensningsgrad
III/3
Nominell spenningspulsmotstand [Uimp]
6000 V AC
Motstand mot mekanisk støt
15 g
Monteringsposisjon
etter ønske
Strømbaner
Mekaniske størrelserPoltall
8-polet
elektriske parametereMåledriftsspenning [Ue]
690 V AC
elektriske parametereKontinuerlig målestrøm [Iu]
63 A
elektriske parametereAnvisninger for nominell konstantstrøm Iu
Den nominell konstantstrømmen Iu er angitt ved maks. tverrsnitt.
Belastbarhet ved periodisk drift, klasse 12AB 25 % ED
2 x Ie
Belastbarhet ved periodisk drift, klasse 12AB 40 % ED
1.6 x Ie
Belastbarhet ved periodisk drift, klasse 12AB 60 % ED
1.3 x Ie
KortslutningsstyrkeSmeltesikring
80 A gG/gL
Motstandsdyktighet mot korttidsmålestrøm (1-s-strøm) [Icw]
1300 Aeff
Anvisninger for motstandsdyktighet mot korttidsmålestrøm Icw
1-sekund-strøm
Betinget kortslutningsstrøm [Iq]
2 kA
Brytekapasitet
Nominell koblingskapasitet cos ϕ i samsvar med IEC 60947-3
800 A
Beregnet avbruddskapasitet cos ϕ iht. IEC 60947-3230 V
520 A
Beregnet avbruddskapasitet cos ϕ iht. IEC 60947-3400/415 V
600 A
Beregnet avbruddskapasitet cos ϕ iht. IEC 60947-3500 V
480 A
Beregnet avbruddskapasitet cos ϕ iht. IEC 60947-3690 V
340 A
Sikker frakobling etter EN 61140mellom kontaktene
440 V AC
Sikker frakobling etter EN 61140Strømvarmetap per strømbane ved Ie
4.5 W
Sikker frakobling etter EN 61140Strømvarmetap per tilleggsstrømbane ved Ie (AC-15/230 V)
4.5 W
Levetid, mekanisk [Bryteroperasjoner]
> 0.5 x 106
maksimal bryterhyppighet [Bryteroperasjoner/h]
1200
Vekselspenning AC-3Nominell driftseffekt for motorlastbryter [P]220 V 230 V [P]
15 kW
Vekselspenning AC-3Nominell driftseffekt for motorlastbryter [P]230 V stjerne-trekant [P]
18.5 kW
Vekselspenning AC-3Nominell driftseffekt for motorlastbryter [P]400 V 415 V [P]
22 kW
Vekselspenning AC-3Nominell driftseffekt for motorlastbryter [P]400 V stjerne-trekant [P]
30 kW
Vekselspenning AC-3Nominell driftseffekt for motorlastbryter [P]500 V [P]
22 kW
Vekselspenning AC-3Nominell driftseffekt for motorlastbryter [P]500 V stjerne-trekant [P]
37 kW
Vekselspenning AC-3Nominell driftseffekt for motorlastbryter [P]690 V [P]
15 kW
Vekselspenning AC-3Nominell driftseffekt for motorlastbryter [P]690 V stjerne-trekant [P]
22 kW
Vekselspenning AC-3Nominell strøm motorlastbryter230 V [Ie]
51 A
Vekselspenning AC-3Nominell strøm motorlastbryter230 V stjerne-trekant [Ie]
63 A
Vekselspenning AC-3Nominell strøm motorlastbryter400V 415 V [Ie]
41 A
Vekselspenning AC-3Nominell strøm motorlastbryter400 V stjerne-trekant [Ie]
63 A
Vekselspenning AC-3Nominell strøm motorlastbryter500 V [Ie]
33 A
Vekselspenning AC-3Nominell strøm motorlastbryter500 V stjerne-trekant [Ie]
57.2 A
Vekselspenning AC-3Nominell strøm motorlastbryter690 V [Ie]
17 A
Vekselspenning AC-3Nominell strøm motorlastbryter690 V stjerne-trekant [Ie]
29.4 A
Vekselspenning AC-21ANominell strøm lastbryter440 V [Ie]
63 A
Vekselspenning AC-23AMotorspesifikasjoner AC-23A, 50 - 60 Hz [P]230 V [P]
18.5 kW
Vekselspenning AC-23AMotorspesifikasjoner AC-23A, 50 - 60 Hz [P]400 V 415 V [P]
30 kW
Vekselspenning AC-23AMotorspesifikasjoner AC-23A, 50 - 60 Hz [P]500 V [P]
22 kW
Vekselspenning AC-23AMotorspesifikasjoner AC-23A, 50 - 60 Hz [P]690 V [P]
22 kW
Vekselspenning AC-23ANominell strøm motorlastbryter230 V [Ie]
63 A
Vekselspenning AC-23ANominell strøm motorlastbryter400 V 415 V [Ie]
63 A
Vekselspenning AC-23ANominell strøm motorlastbryter500 V [Ie]
33 A
Vekselspenning AC-23ANominell strøm motorlastbryter690 V [Ie]
23.8 A
LikespenningDC-1, lastbryter L/R = 1 msNominell strøm [Ie]
63 A
LikespenningDC-1, lastbryter L/R = 1 msSpenning per innkoblet kontakt i rekke
60 V
LikespenningDC-23A, motorlastbryter
L/R = 15 ms
24 VNominell strøm [Ie]
50 A
LikespenningDC-23A, motorlastbryter
L/R = 15 ms
24 VKontakter
1 Antall
LikespenningDC-23A, motorlastbryter
L/R = 15 ms
48 VNominell strøm [Ie]
50 A
LikespenningDC-23A, motorlastbryter
L/R = 15 ms
48 VKontakter
2 Antall
LikespenningDC-23A, motorlastbryter
L/R = 15 ms
60 VNominell strøm [Ie]
50 A
LikespenningDC-23A, motorlastbryter
L/R = 15 ms
60 VKontakter
3 Antall
LikespenningDC-23A, motorlastbryter
L/R = 15 ms
120 VNominell strøm [Ie]
25 A
LikespenningDC-23A, motorlastbryter
L/R = 15 ms
120 VKontakter
3 Antall
LikespenningDC-23A, motorlastbryter
L/R = 15 ms
240 VNominell strøm [Ie]
20 A
LikespenningDC-23A, motorlastbryter
L/R = 15 ms
240 VKontakter
6 Antall
LikespenningDC-13, styrebryter L/R = 50 msNominell strøm [Ie]
25 A
LikespenningDC-13, styrebryter L/R = 50 msSpenning per innkoblet kontakt i rekke
24 V
Feilkoblingssikkerhet ved 24 V DC, 10 mA [Feilhyppighet]
< 10-5<1 feil på 100 000 skifteoperasjoner HF
Klemmekapasitet
én- eller flertrådet
1 x (2,5 - 35)
2 x (2,5 - 16) mm2
fintrådet med hylse etter DIN 46228
1 x (1 - 25)
2 x (1.5 - 10) mm2
Klemmeskrue
M6
Tiltrekkingsmoment for klemmeskrue
4 Nm
Sikkerhetstekniske parametere
Merknader
B10d Verdier iht. EN ISO 13849-1, tabell C1
Godkjente ytelsesdata
StrømbanerMåledriftsspenning [Ue]
600 V AC
StrømbanerKontinuerlig målestrøm maks.HoverstrømbanerGenerell bruk
63 A
Brytekapasitetmaksimal motoreffekt1-fase120 V AC
3 HP
Brytekapasitetmaksimal motoreffekt1-fase200 V AC
7.5 HP
Brytekapasitetmaksimal motoreffekt1-fase240 V AC
10 HP
Brytekapasitetmaksimal motoreffekt3-fase200 V AC
15 HP
Brytekapasitetmaksimal motoreffekt3-fase240 V AC
15 HP
Brytekapasitetmaksimal motoreffekt3-fase480 V AC
40 HP
Brytekapasitetmaksimal motoreffekt3-fase600 V AC
40 HP
Short Circuit Current RatingBasisklassifisering
10 kA
Short Circuit Current RatingMaks. sikring
100, Class J A
Klemmekapasitet en eller fintrådet, med hylse
12 - 4 AWG
Klemmekapasitet Klemmeskrue
M6
Klemmekapasitet Tiltrekkingsmoment
35.4 lb-in

Data for konstruksjonsdokumentasjon iht. IEC/EN 61439

Tekniske data for konstruksjonsdokumentasjon
Nominell strøm for angivelse av tapseffekt [In]
63 A
Tapseffekt per pol, strømavhengig [Pvid]
4.5 W
Tapseffekt for driftsmiddelet, strømavhengig [Pvid]
0 W
Tapseffekt statisk, uavhengig av strøm [Pvs]
0 W
Avleveringskapasitet for tapseffekt [Pve]
0 W
Omgivelsestemperatur ved drift min.
-25 °C
Omgivelsestemperatur ved drift maks.
+50 °C
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
UV-motstand kun i forbindelse med tak
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
Startapparater (EG000017) / Lastskillebryter (EC000216)
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Off-load switch, circuit breaker, control switch / Switch disconnector (ecl@ss10.0.1-27-37-14-03 [AKF060013])
Utførelse som hovedbryter
Ja
Utførelse som vedlikehold-/servicebryter
Ja
Utførelse som sikkerhetsbryter
Nei
Utførelse som nødsstopp-innretning
Ja
Utført som vendebryter
Nei
Antall brytere
1
Maks nominell driftsspenning Ue ved AC
690 Volt
Nominell driftsspenning
690 - 690 Volt
Nominell kontinuerlig strøm Iu
63 Amp
Beregnet vedvarende strøm ved AC-23, 400V
63 Amp
Nominell kontinuerlig strøm, AC-21, 400V
63 Amp
Nominell effekt ved AC-3, 400V
22 Kilowatt
Nominell korttids-strømfasthet lcw
1.3 Kilo-Amp
Nominell driftseffekt ved AC-23, 400V
30 Kilowatt
Bryterkapasitet ved 400V
30 Kilowatt
Betinget nominell kortslutningstrøm lq
2 Kilo-Amp
Poltall
8
Antall hjelpekontakter normalt lukket
0
Antall hjelpekontakter normalt åpne
0
Antall hjelpekontakter som veksler
0
Motordrift som opsjon
Nei
Integrert motordrift
Nei
Spenningsutløser valgbar
Nei
Apparatkonstruksjon
Innbyggingsapparat, fastmontert
Egnet for gulvmontering
Nei
Egnet for frontmontering 4-hulls
Nei
Egnet for frontmontering senter
Ja
Egnet for innbygging i fordelingstavler
Nei
Egnet for midlertidig montasje
Nei
Farge på kontrollelement
Rød
Utførelse av betjeningselement
Roterende dørkoblingsmekanisme
Låsbar
Ja
Tilkoblingstype hovedstrømkrets
Skrukobling
Verneklasse (IP) forside
IP65
Beskyttelsesgrad (NEMA)
12

Godkjenninger

Product Standards
UL 60947-4-1;CSA - C22.2 No. 60947-4-1-14; CSA-C22.2 No. 94; IEC/EN 60947-3; CE marking
UL File No.
E36332
UL Category Control No.
NLRV
CSA File No.
12528
CSA Class No.
3211-05
North America Certification
UL listed, CSA certified
Suitable for
Branch circuits, suitable as motor disconnect
Degree of Protection
IEC: IP65; UL/CSA Type 1, 12

Dimensjoner

115X362
② ZFS-... Label mount not included as standard
③ Drilling dimensions door
Cam switches T5B and T5 are same size, only their contacts are different
115X070
≦ 3 padlocks