091539 T5B-7-66/E
Przełącznik nawrotny, liczby biegunów, dahlander, 3b, Ie=63A, TC 2-1-0-1-2, 45°, 88x88mm, montaż
Przełącznik nawrotny, liczby biegunów, Asortyment: Łącznik sterowniczy, Identyfikator typu: T5B, z czarnym pokrętłem i tabliczką czołową, Wskazówka: SOND 28, Styki: 12, Stopień ochrony: Przód IP65, Wykonanie: montaż, Funkcja łączenia: Układ Dahlandera, 2 prędkości obrotowych, Kąt łączenia: 45 °, Przebieg łączenia: bez samopowrotu, z 0-położeniem, Tabliczka czołowa: 2-1-0-1-2, Moc namionowa AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 30 kW, Pomiarowy prąd stały: Iu = 63 A, 7 Zespół montażowy/zespoły montażowe, Normy i przepisy: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, CSA, UL, Rozłącznik izolacyjny zgodny z IEC/EN 60947-3
Program dostaw
Asortyment
Łącznik sterowniczy
Identyfikator typu
T5B
Funkcja podstawowa
Przełącznik nawrotny, liczby biegunów
z czarnym pokrętłem i tabliczką czołową
Wskazówka
SOND 28
Styki
12
Stopień ochrony
Przód IP65
Wykonanie
montaż
Funkcja łączenia
Układ Dahlandera
2 prędkości obrotowych
2 prędkości obrotowych
Kąt łączenia
45 °
Przebieg łączenia
bez samopowrotu
z 0-położeniem
z 0-położeniem
Numer realizacji
66
Tabliczka czołowa
2-1-0-1-2
Moc namionowa AC-23A, 50 - 60 Hz [P]
400 V [P]
30 kW
Pomiarowy prąd stały [Iu]
63 A
Wskazówki dotyczące pomiarowego prądu stałego Iu
Pomiarowy prąd stały Iu podawany jest przy maks. przekroju.
Liczba zespołów montażowych
7 Zespół montażowy/zespoły montażowe
Dane Techniczne
Dane ogólne
Normy i przepisy
IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, CSA, UL
Rozłącznik izolacyjny zgodny z IEC/EN 60947-3
Rozłącznik izolacyjny zgodny z IEC/EN 60947-3
Wytrzymałość klimatyczna
Klimat wilgotny/ciepły, stały, wg IEC 60068-2-78
Klimat wilgotny/ciepły, zmienny, wg IEC 60068-2-30
Klimat wilgotny/ciepły, zmienny, wg IEC 60068-2-30
Temperatura otoczeniabez obudowy
-25 - +50 °C
Temperatura otoczeniaw obudowie
-25 - +40 °C
Kategoria przepięciowa / stopień zanieczyszczenia
III/3
Odporność na udar napięciowy [Uimp]
6000 V AC
Wytrymałość udarowa mechaniczna
15 g
Położenie montażowe
dowolne, zgodne z wymaganiami
Styki
Parametry elektryczneZnamionowe napięcie pracy [Ue]
690 V AC
Parametry elektrycznePomiarowy prąd stały [Iu]
63 A
Parametry elektryczneWskazówki dotyczące pomiarowego prądu stałego Iu
Pomiarowy prąd stały Iu podawany jest przy maks. przekroju.
Obciążalność przy tpracy przerywanej, klasa 12AB 25 % ED
2 x Ie
Obciążalność przy tpracy przerywanej, klasa 12AB 40 % ED
1.6 x Ie
Obciążalność przy tpracy przerywanej, klasa 12AB 60 % ED
1.3 x Ie
odporność na zwarciabezpiecznik topikowy
80 A gG/gL
Pomiarowa wytrzymałość na prąd zwarciowy (prąd 1 sek.) [Icw]
1300 Aeff
Wskazówka dotycząca pomiarowej wytrzymałości na prąd zwarciowy Icw
prąd 1 sekundowy
Warunkowy prąd zwarcia [Iq]
2 kA
Zdolność łączeniowa
Pomiarowa zdolność włączania cos ϕ zgodnie z IEC 60947-3
800 A
Zdolność wyłączenia prądu znamionowego cos ϕ zgodnie z IEC 60947-3230 V
520 A
Zdolność wyłączenia prądu znamionowego cos ϕ zgodnie z IEC 60947-3400/415 V
600 A
Zdolność wyłączenia prądu znamionowego cos ϕ zgodnie z IEC 60947-3500 V
480 A
Zdolność wyłączenia prądu znamionowego cos ϕ zgodnie z IEC 60947-3690 V
340 A
Bezpieczne odłączanie zgodnie z EN 61140między stykami
440 V AC
Bezpieczne odłączanie zgodnie z EN 61140strata cieplna na każdy tor prądowy przy le
4.5 W
Bezpieczne odłączanie zgodnie z EN 61140Strata cieplna na tor prądowy przy Ie (AC-15/230 V)
4.5 W
Trwałość, mechaniczna [cykle łączenia]
> 0.5 x 106
maksymalna częstotliwość załączania [cykle łączenia/godz.]
1200
Napięcie przemienneAC-3Moc znamionowa przełącznika silnika [P]220 V 230 V [P]
15 kW
Napięcie przemienneAC-3Moc znamionowa przełącznika silnika [P]230 V trójkąt-gwiazda [P]
18.5 kW
Napięcie przemienneAC-3Moc znamionowa przełącznika silnika [P]400 V 415 V [P]
22 kW
Napięcie przemienneAC-3Moc znamionowa przełącznika silnika [P]400 V trójkąt-gwiazda [P]
30 kW
Napięcie przemienneAC-3Moc znamionowa przełącznika silnika [P]500 V [P]
22 kW
Napięcie przemienneAC-3Moc znamionowa przełącznika silnika [P]500 V trójkąt-gwiazda [P]
37 kW
Napięcie przemienneAC-3Moc znamionowa przełącznika silnika [P]690 V [P]
15 kW
Napięcie przemienneAC-3Moc znamionowa przełącznika silnika [P]690 V trójkąt-gwiazda [P]
22 kW
Napięcie przemienneAC-3Znamionowy prąd pracy przełącznika silnika230 V [Ie]
51 A
Napięcie przemienneAC-3Znamionowy prąd pracy przełącznika silnika230 V trójkąt-gwiazda [Ie]
63 A
Napięcie przemienneAC-3Znamionowy prąd pracy przełącznika silnika400V 415 V [Ie]
41 A
Napięcie przemienneAC-3Znamionowy prąd pracy przełącznika silnika400 V trójkąt-gwiazda [Ie]
63 A
Napięcie przemienneAC-3Znamionowy prąd pracy przełącznika silnika500 V [Ie]
33 A
Napięcie przemienneAC-3Znamionowy prąd pracy przełącznika silnika500 V trójkąt-gwiazda [Ie]
57.2 A
Napięcie przemienneAC-3Znamionowy prąd pracy przełącznika silnika690 V [Ie]
17 A
Napięcie przemienneAC-3Znamionowy prąd pracy przełącznika silnika690 V trójkąt-gwiazda [Ie]
29.4 A
Napięcie przemienneAC-23AMoc namionowa AC-23A, 50 - 60 Hz [P]230 V [P]
18.5 kW
Napięcie przemienneAC-23AMoc namionowa AC-23A, 50 - 60 Hz [P]400 V 415 V [P]
30 kW
Napięcie przemienneAC-23AMoc namionowa AC-23A, 50 - 60 Hz [P]500 V [P]
22 kW
Napięcie przemienneAC-23AMoc namionowa AC-23A, 50 - 60 Hz [P]690 V [P]
22 kW
Napięcie przemienneAC-23AZnamionowy prąd pracy przełącznika silnika230 V [Ie]
63 A
Napięcie przemienneAC-23AZnamionowy prąd pracy przełącznika silnika400 V 415 V [Ie]
63 A
Napięcie przemienneAC-23AZnamionowy prąd pracy przełącznika silnika500 V [Ie]
33 A
Napięcie przemienneAC-23AZnamionowy prąd pracy przełącznika silnika690 V [Ie]
23.8 A
Napięcie stałeDC-1, odłączenie wyłącznika mocy L/R = 1 msZnamionowy prąd pracy [Ie]
63 A
Napięcie stałeDC-1, odłączenie wyłącznika mocy L/R = 1 msNapięcie na każdym ze styków połączonych szeregowo
60 V
Napięcie stałeDC-23A, Wyłącznik silnika
L/R = 15 ms24 VZnamionowy prąd pracy [Ie]
L/R = 15 ms24 VZnamionowy prąd pracy [Ie]
50 A
Napięcie stałeDC-23A, Wyłącznik silnika
L/R = 15 ms24 VStyki
L/R = 15 ms24 VStyki
1 Ilość
Napięcie stałeDC-23A, Wyłącznik silnika
L/R = 15 ms48 VZnamionowy prąd pracy [Ie]
L/R = 15 ms48 VZnamionowy prąd pracy [Ie]
50 A
Napięcie stałeDC-23A, Wyłącznik silnika
L/R = 15 ms48 VStyki
L/R = 15 ms48 VStyki
2 Ilość
Napięcie stałeDC-23A, Wyłącznik silnika
L/R = 15 ms60 VZnamionowy prąd pracy [Ie]
L/R = 15 ms60 VZnamionowy prąd pracy [Ie]
50 A
Napięcie stałeDC-23A, Wyłącznik silnika
L/R = 15 ms60 VStyki
L/R = 15 ms60 VStyki
3 Ilość
Napięcie stałeDC-23A, Wyłącznik silnika
L/R = 15 ms120 VZnamionowy prąd pracy [Ie]
L/R = 15 ms120 VZnamionowy prąd pracy [Ie]
25 A
Napięcie stałeDC-23A, Wyłącznik silnika
L/R = 15 ms120 VStyki
L/R = 15 ms120 VStyki
3 Ilość
Napięcie stałeDC-23A, Wyłącznik silnika
L/R = 15 ms240 VZnamionowy prąd pracy [Ie]
L/R = 15 ms240 VZnamionowy prąd pracy [Ie]
20 A
Napięcie stałeDC-23A, Wyłącznik silnika
L/R = 15 ms240 VStyki
L/R = 15 ms240 VStyki
6 Ilość
Napięcie stałeDC-13, łącznik sterowniczy L/R = 50 msZnamionowy prąd pracy [Ie]
25 A
Napięcie stałeDC-13, łącznik sterowniczy L/R = 50 msNapięcie na każdym ze styków połączonych
24 V
Niezawodne łączenie przy 24 V DC, 10 mA [częstotliwość błędu]
<10-5, <1 usterka na 100 000 operacji przełączania HF
Przekrój doprowadzeń
jedno- lub wielożyłowy
1 x (2,5 - 35)
2 x (2,5 - 16) mm2
2 x (2,5 - 16) mm2
drobnożyłowe z końcówkami żył wg DIN 46228
1 x (1 - 25)
2 x (1,5 - 10) mm2
2 x (1,5 - 10) mm2
Śruba przyłączeniowa
M6
moment dokręcania śruby połączeniowej
4 Nm
Parametry bezpieczeństwa technicznego
Wskazówki
B10d Wartości zgodnie z EN ISO 13849-1, tabela C1
Atestowane parametry mocy
StykiZnamionowe napięcie pracy [Ue]
600 V AC
StykiZnamionowy prąd ciągły maks.Główne tory prądoweGeneral use
63 A
Zdolność łączeniowamaksymalna moc silnika1-fazowe120 V AC
3 HP
Zdolność łączeniowamaksymalna moc silnika1-fazowe200 V AC
7.5 HP
Zdolność łączeniowamaksymalna moc silnika1-fazowe240 V AC
10 HP
Zdolność łączeniowamaksymalna moc silnika3-fazowe200 V AC
15 HP
Zdolność łączeniowamaksymalna moc silnika3-fazowe240 V AC
15 HP
Zdolność łączeniowamaksymalna moc silnika3-fazowe480 V AC
40 HP
Zdolność łączeniowamaksymalna moc silnika3-fazowe600 V AC
40 HP
Short Circuit Current RatingHigh fault rating
10 kA
Short Circuit Current Ratingmaks. Fuse
100, Class J A
Przekrój przewodów przyłączeniowych
jedno- lub cienkodrutowy, z tulejką
12 - 4 AWG
Przekrój przewodów przyłączeniowych
Śruba przyłączeniowa
M6
Przekrój przewodów przyłączeniowych
moment dokręcenia
35.4 lb-in
Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439
Dane techniczne dla zaświadczenia rodzaju konstrukcji
Znamionowy prąd pracy do podania straty mocy [In]
63 A
Strata mocy na biegun, w zależności od prądu [Pvid]
4.5 W
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
-25 °C
Robocza temperatura otoczenia maks.
+50 °C
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
Odporność na promieniowanie UV tylko z dachem ochronnym.
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
Oszacowanie nagrzania należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Eator dostarczy danych na temat straty mocy aparatów.
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Off-load switch (EC001105)
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Rozdzielnice niskonapięciowe / Rozłącznik, odłącznik obciążenia, przełącznik sterujący / Przełącznik (ecl@ss10.0.1-27-37-14-05 [AKF062013])
Model
Reversing Dahlander switch
Liczba biegunów
3
Z pozycją 0
Tak
Z powrotem do położenia 0
Nie
Rated permanent current Iu
63
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-3, 400 V
41
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
37
Degree of protection (IP), front side
IP65
Degree of protection (NEMA), front side
12
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych zwiernych
0
Liczba styków pomocniczych przełącznych
0
Do montażu na płycie
Nie
Suitable for front mounting
Tak
Suitable for distribution board installation
Nie
Suitable for intermediate mounting
Nie
Complete device in housing
Nie
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Type of control element
Short thumb-grip
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Aprobaty
Product Standards
UL 60947-4-1;CSA - C22.2 No. 60947-4-1-14; CSA-C22.2 No. 94; IEC/EN 60947-3; CE marking
UL File No.
E36332
UL Category Control No.
NLRV
CSA File No.
12528
CSA Class No.
3211-07
North America Certification
UL listed, CSA certified
Suitable for
Branch circuits, suitable as motor disconnect
Degree of Protection
IEC: IP65; UL/CSA Type 1, 12
-
Dokument
-
(Web)
-
(Web)
-
Dokument
-
Dokument
-
Dokument
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center