Delivery program

Assortiment
Stuurschakelaar
Typekenner
T5B
Basisfunctie
Omkeer-poolomschakelaar
Met zwarte draaigreep en frontplaat
Aanwijzingen
SOND 28
Contacten
12
beschermingsgraad
Front IP65
Bouwvorm
inbouw
Schakelfunctie
Dahlander-schakeling
2 toerentallen
Schakelhoek
45 °
Schakelverhouding
vast
Met 0-stand
referentienummer
66
Frontplaat
2-1-0-1-2
Nom. vermogen AC-23A, 50 - 60 Hz [P]
400 V [P]
30 kW
nominale continu stroom [Iu]
63 A
Opmerking betreffende nominale continu stroom Iu
De nominale continu stroom Iu is bij max. doorsnede gegeven.
Aantal schakelkamers
7 schakelkamer(s)

Technical data

Algemeen
normen en bepalingen
IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, CSA, UL
Lastscheider conform IEC/EN 60947-3
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, constant, conform IEC 60068-2-78
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30
omgevingstemperatuuropen
-25 - +50 °C
omgevingstemperatuurIn kast
-25 - +40 °C
Overspanningscategorie/vervuilingsgraad
III/3
Nom. stootspanningsvastheid [Uimp ]
6000 V AC
Schokbestendigheid
15 g
inbouwpositie
willekeurig
Stroombanen
elektrische specificatiesnominale bedrijfsspanning [Ue ]
690 V AC
elektrische specificatiesnominale continu stroom [Iu]
63 A
elektrische specificatiesOpmerking betreffende nominale continu stroom Iu
De nominale continu stroom Iu is bij max. doorsnede gegeven.
Belastbaarheid bij intermitterend bedrijf, klasse 12AB 25 % ID
2 x Ie
Belastbaarheid bij intermitterend bedrijf, klasse 12AB 40 % ID
1.6 x Ie
Belastbaarheid bij intermitterend bedrijf, klasse 12AB 60 % ID
1.3 x Ie
kortsluitvastheidsmeltzekering
80 A gG/gL
nom. piekstroom (1-s-stroom) [Icw ]
1300 Aeff
Opmerking betreffende nominale piekstroom Icw
1 seconde stroom
Voorwaardelijke kortsluitstroom [Iq]
2 kA
Schakelvermogen
Nominaal inschakelvermogen cos ϕ conform IEC 60947-3
800 A
nominale bedrijfskortsluitafschakelvermogen cos ϕ conform IEC 60947-3230 V
520 A
nominale bedrijfskortsluitafschakelvermogen cos ϕ conform IEC 60947-3400/415 V
600 A
nominale bedrijfskortsluitafschakelvermogen cos ϕ conform IEC 60947-3500 V
480 A
nominale bedrijfskortsluitafschakelvermogen cos ϕ conform IEC 60947-3690 V
340 A
Zekere scheiding conform EN 61140tussen de contacten
440 V AC
Zekere scheiding conform EN 61140stroomwarmteverlies per stroombaan bij Ie
4.5 W
Zekere scheiding conform EN 61140Stroomwarmteverlies per hulpstroombaan bij Ie (AC-15/230 V)
4.5 W
levensduur, mechanisch [schakelingen]
> 0.5 x 106
max. schakelfrequentie [Schakelingen/h]
1200
wisselspanning AC-3nom. vermogen motorschakelaar [P]220 V 230 V [P]
15 kW
wisselspanning AC-3nom. vermogen motorschakelaar [P]230 V sterdriehoek [P]
18.5 kW
wisselspanning AC-3nom. vermogen motorschakelaar [P]400 V 415 V [P]
22 kW
wisselspanning AC-3nom. vermogen motorschakelaar [P]400 V sterdriehoek [P]
30 kW
wisselspanning AC-3nom. vermogen motorschakelaar [P]500 V [P]
22 kW
wisselspanning AC-3nom. vermogen motorschakelaar [P]500 V sterdriehoek [P]
37 kW
wisselspanning AC-3nom. vermogen motorschakelaar [P]690 V [P]
15 kW
wisselspanning AC-3nom. vermogen motorschakelaar [P]690 V sterdriehoek [P]
22 kW
wisselspanning AC-3Nominale bedrijfsstroom motorschakelaar230 V [Ie]
51 A
wisselspanning AC-3Nominale bedrijfsstroom motorschakelaar230 V sterdriehoek [Ie]
63 A
wisselspanning AC-3Nominale bedrijfsstroom motorschakelaar400V 415 V [Ie ]
41 A
wisselspanning AC-3Nominale bedrijfsstroom motorschakelaar400 V sterdriehoek [Ie ]
63 A
wisselspanning AC-3Nominale bedrijfsstroom motorschakelaar 500 V [Ie]
33 A
wisselspanning AC-3Nominale bedrijfsstroom motorschakelaar500 V sterdriehoek [Ie]
57.2 A
wisselspanning AC-3Nominale bedrijfsstroom motorschakelaar690 V [Ie ]
17 A
wisselspanning AC-3Nominale bedrijfsstroom motorschakelaar690 V sterdriehoek [Ie ]
29.4 A
wisselspanning AC-23ANom. vermogen AC-23A, 50 - 60 Hz [P]230 V [P]
18.5 kW
wisselspanning AC-23ANom. vermogen AC-23A, 50 - 60 Hz [P]400 V 415 V [P]
30 kW
wisselspanning AC-23ANom. vermogen AC-23A, 50 - 60 Hz [P]500 V [P]
22 kW
wisselspanning AC-23ANom. vermogen AC-23A, 50 - 60 Hz [P]690 V [P]
22 kW
wisselspanning AC-23ANominale bedrijfsstroom motorschakelaar230 V [Ie ]
63 A
wisselspanning AC-23ANominale bedrijfsstroom motorschakelaar400 V415 V [Ie ]
63 A
wisselspanning AC-23ANominale bedrijfsstroom motorschakelaar 500 V [Ie ]
33 A
wisselspanning AC-23ANominale bedrijfsstroom motorschakelaar 690 V [Ie ]
23.8 A
gelijkspanningDC-1, lastschakelaar L/R = 1 msnom. bedrijfsstroom [Ie ]
63 A
gelijkspanningDC-1, lastschakelaar L/R = 1 msspanning per in serie geschakelde contactbaan
60 V
gelijkspanningDC-23A, motorschakelaar
L/R = 15 ms
24 Vnom. bedrijfsstroom [Ie ]
50 A
gelijkspanningDC-23A, motorschakelaar
L/R = 15 ms
24 Vcontacten
1 aantal
gelijkspanningDC-23A, motorschakelaar
L/R = 15 ms
48 Vnom. bedrijfsstroom [Ie ]
50 A
gelijkspanningDC-23A, motorschakelaar
L/R = 15 ms
48 Vcontacten
2 aantal
gelijkspanningDC-23A, motorschakelaar
L/R = 15 ms
60 Vnom. bedrijfsstroom [Ie ]
50 A
gelijkspanningDC-23A, motorschakelaar
L/R = 15 ms
60 Vcontacten
3 aantal
gelijkspanningDC-23A, motorschakelaar
L/R = 15 ms
120 Vnom. bedrijfsstroom [Ie ]
25 A
gelijkspanningDC-23A, motorschakelaar
L/R = 15 ms
120 Vcontacten
3 aantal
gelijkspanningDC-23A, motorschakelaar
L/R = 15 ms
240 Vnom. bedrijfsstroom [Ie ]
20 A
gelijkspanningDC-23A, motorschakelaar
L/R = 15 ms
240 Vcontacten
6 aantal
gelijkspanningDC-13, stuurschakelaar L/R = 50 msnom. bedrijfsstroom [Ie ]
25 A
gelijkspanningDC-13, stuurschakelaar L/R = 50 msspanning per in serie geschakelde contactbaan
24 V
contactzekerheid bij 24 V DC, 10 mA [statistische foutwaarde]
< 10-5,< 1 storing bij 100.000 schakelhandelingen HF
Aansluitdiameters
een- of meeraderig
1 x (2,5 - 35)
2 x (2,5 - 16) mm2
Soepel met adereindhuls conform DIN 46228
1 x (1 - 25)
2 x (1,5 - 10) mm2
aansluitschroef
M6
Aandraaimoment aansluitschroef
4 Nm
Veiligheidstechnische gegevens
aanwijzingen
B10d waarden conform EN ISO 13849-1, tabel C1
Goedgekeurde vermogensspecificaties
Stroombanennominale bedrijfsspanning [Ue ]
600 V AC
StroombanenNominale continu stroom max.HoofdstroombanenGeneral use
63 A
SchakelvermogenMax. motorvermogen1-fase120 V AC
3 HP
SchakelvermogenMax. motorvermogen1-fase200 V AC
7.5 HP
SchakelvermogenMax. motorvermogen1-fase240 V AC
10 HP
SchakelvermogenMax. motorvermogen3-fase200 V AC
15 HP
SchakelvermogenMax. motorvermogen3-fase240 V AC
15 HP
SchakelvermogenMax. motorvermogen3-fase480 V AC
40 HP
SchakelvermogenMax. motorvermogen3-fase600 V AC
40 HP
Short Circuit Current RatingHigh fault rating
10 kA
Short Circuit Current Ratingmax. Fuse
100, Class J A
Aansluitdiameter enkeldraads of soepel met aderhuls
12 - 4 AWG
Aansluitdiameter aansluitschroef
M6
Aansluitdiameter Aandraaimoment
35.4 lb-in

Design verification as per IEC/EN 61439

Technische gegevens ontwerpverificatie
Nominale bedrijfsstroom voor specificatie verliesvermogen [In]
63 A
Verliesvermogen per pool, stroomafhankelijk [Pvid]
4.5 W
Verliesvermogen van het bedrijfsmiddel, stroomafhankelijk [Pvid]
0 W
Verliesvermogen statisch, stroomonafhankelijk [Pvs]
0 W
Vermogensverliesafgiftecapaciteit [Pve]
0 W
Bedrijfsomgevingstemperatuur min.
-25 °C
Bedrijfsomgevingstemperatuur max.
+50 °C
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
UV-bestendigheid in combinatie met een afdak.
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
Verwarmingsberekening is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. Eaton levert de gegevens over vermogensverlies van de apparaten.
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
Laagspanning schakelapparaten (EG000017) / Lastschakelaar (EC001105)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Laagspanning-schakeltechniek / Lastschakelaar, lastscheidingsschakelaar, besturingsschakelaar / Omschakelaar (ecl@ss10.0.1-27-37-14-05 [AKF062013])
Uitvoering
Omkeer-Dahlanderschakelaar
Aantal polen
3
Met nulstand
Ja
Met terugvering in nulstand
Nee
Nom. continustroom Iu
63 A
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-3, 400 V
41 A
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
37 kW
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP65
Beschermingsgraad frontzijde (NEMA)
12
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
0
Aantal hulpcontacten als maakcontact
0
Aantal hulpcontacten als wisselcontact
0
Geschikt voor bodemmontage
Nee
Geschikt voor frontbevestiging
Ja
Geschikt voor verdelerinbouw
Nee
Geschikt voor tussenbouw
Nee
Compleet apparaat in behuizing
Nee
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering van het bedieningselement
Korte draaigreep
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
Schroefaansluiting

Approvals

Product Standards
UL 60947-4-1;CSA - C22.2 No. 60947-4-1-14; CSA-C22.2 No. 94; IEC/EN 60947-3; CE marking
UL File No.
E36332
UL Category Control No.
NLRV
CSA File No.
12528
CSA Class No.
3211-07
North America Certification
UL listed, CSA certified
Suitable for
Branch circuits, suitable as motor disconnect
Degree of Protection
IEC: IP65; UL/CSA Type 1, 12