Lieferprogramm

Sortiment
Zusatzausrüstung CS
Zubehör
Flansche
Beschreibung
mit vorgeprägten Einführungen metrisch
Werkstoff
Isolierstoff
Leitungseinführung
2 x M20
8 x M25/16
4 x M32/20
1 x M50/32
Oberflächenbeschaffenheit
RAL 7035

Technische Daten

Material
Werkstoff
Isolierstoff
Oberflächenbeschaffenheit
RAL 7035

Technische Daten nach ETIM 7.0

Elektroverteiler-Systeme (inkl. Installationsverteiler) (EG000023) / Einführungsflansch für Kleingehäuse/Schaltschrank (EC000211)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Elektroinstallationsanlage, -gerät / Elektroverteiler-System (inkl. Installationsverteiler) / Einführungsflansch für Kleingehäuse/Schaltschrank (ecl@ss10.0.1-27-14-24-21 [ADI315007])
Ausführung
Kabelverschraubung
Typ
gerade
Breite
140 mm
Höhe
20 mm
Tiefe
230 mm
Werkstoff
Kunststoff
Oberfläche
unbehandelt
Schutzart (NEMA)
sonstige
Vorprägungen
ja
Anzahl der Steckverbinderöffnungen
0
Gewindeart
ohne
Geeignet für Gewindenenngröße metrisch/PG
16 - 50

Abmessungen

4300DIM-15