Leveringsprogramma

Basisfunctie
Bouwsets
Functie
Verdelerinbouwset
Voor het naderhand uitrusten in bouwvorm verdelerinbouw T0-…/IVS.
Frontplaat van de basisschakelaar gebruiken.
Toepasbaar voor
T0-…/XZ
Informatie over de uitlevering
met steekas
beschermingsgraad
Front IP30

Ontwerpverificatie conform IEC/EN 61439

Technische gegevens ontwerpverificatie
Nominale bedrijfsstroom voor specificatie verliesvermogen [In]
0 A
Verliesvermogen per pool, stroomafhankelijk [Pvid]
0 W
Verliesvermogen van het bedrijfsmiddel, stroomafhankelijk [Pvid]
0 W
Verliesvermogen statisch, stroomonafhankelijk [Pvs]
0 W
Vermogensverliesafgiftecapaciteit [Pve]
0 W
Bedrijfsomgevingstemperatuur min.
-25 °C
Bedrijfsomgevingstemperatuur max.
+50 °C
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
Nvt
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
Laagspanning schakelapparaten (EG000017) / Toebehoren/onderdelen voor laagspannings-schakeltechniek (EC002498)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Laagspanning-schakeltechniek / Component voor laagspannings-schakeltechniek / Componenten voor laagspanningsschakeltechniek (toebehoren) (ecl@ss10.0.1-27-37-13-92 [AKN570013])
Type toebehoren/onderdelen
Montageset
Toebehoren
Ja
Onderdeel
Nee

Goedkeuringen

North America Certification
UL/CSA certification not required