Dodavatelský program

Základní funkce
Stavebnice
funkce
Vestavná sada rozvaděče
k přestavbě do provedení pro vestavbu do rozvaděče T0-…/IVS.
Použijte čelní štítek základního spínače.
Použitelný pro
T0-…/XZ
Informace k rozsahu dodávky
s nasazovací osou
Stupeň krytí
Vpředu IP30

Ověření návrhu podle ČSN EN 61439

Technické údaje pro ověření konstrukce
Jmenovitý proud k údaji ztrátového výkonu [In]
0 A
Ztrátový výkon na jeden pól, v závislosti na proudu [Pvid]
0 W
Ztrátový výkon přístroje, v závislosti na proudu [Pvid]
0 W
Ztrátový výkon statický, nezávislý na proudu [Pvs]
0 W
Přenosová rychlost ztrátového výkonu [Pve]
0 W
Provozní teplota okolí min.
-25 °C
Provozní teplota okolí max.
+50 °C
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
Nevztahuje se.
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Accessories/spare parts for low-voltage switch technology (EC002498)
Elektrotechnika, automatizacní technika a technika rízení procesu / Nízkonapetová spínací technika / Komponenta pro nízkonapetovou spínací techniku / Komponenta pro nízkonapetovou spínací techniku (príslušenství) (ecl@ss10.0.1-27-37-13-92 [AKN570013])
Type of accessory/spare part
Mounting set
Accessory
Yes
Spare part
No

aprobace,

North America Certification
UL/CSA certification not required