Dodavatelský program

461N111
Product range
xEnergy Safety Ci
Základní funkce
Základní skříňky
Funkce produktu
Příslušenství pro základní sestavu
Příslušenství
Příruby
Samostatný přístroj/kompletní přístroj
Stavebnicový systém
Popis
Zapěněné, pevné těsnění
Rychlá montáž díky klínovému spoji (je součástí dodávky)
For use with enclosure dimensions
250 mm
Vstup pro kabel
6 x M20, 4 x M25, 4 x M25/16

Technická data podle ETIM 8.0

Distribution boards (EG000023) / Gland plate for enclosure/cabinet (EC000211)
Elektrotechnika, automatizacní technika a technika rízení procesu / Elektroinstalacní zarízení, prístroj / Malé instalacní rozbocovace / Gland plate for small distribution boards/switchgear cabinets (ecl@ss10.0.1-27-14-24-21 [ADI315007])
Model
Cable screw gland
Type
Straight
Width
204 mm
Height
116 mm
Depth
23 mm
Material
Plastic
Surface protection
Untreated
Degree of protection (NEMA)
Other
Pre-stamping
Yes
Number of connector holes
0
Thread type
Metric
Suitable for nominal thread metric/PG
16 - 25

Rozměry

320X161