Программа поставок

Ассортимент
Дополнительное оснащение
Основная функция дополнительного оснащения
Прозрачные вставные таблички
Отдельное устройство/законченное устройство
Отдельное устройство
Маркировка
электрическое напряжение
Цвет
116C120
размеры передней панели
18 x 18
Подключение к SmartWire-DT
нет

Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Технические характеристики для подтверждения типа конструкции
Номинальный ток для указания потери мощности [In]
0 A
Потеря мощности на полюс, в зависимости от тока [Pvid]
0 W
Потеря мощности оборудования, в зависимости от тока [Pvid]
0 W
Статическая потеря мощности, не зависит от тока [Pvs]
0 W
Способность отдавать потери мощности [Pve]
0 W
Мин. рабочая температура
-25 °C
Макс. рабочая температура
+60 °C
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
По запросу
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
Неприемлемо.
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Hood/lens for circuit control devices (EC001072)
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Низковольтная коммутационная техника / Command and alarm device / Dome, refractor (ecl@ss10.0.1-27-37-12-31 [AKF049014])
Colour lens
Other
Lens shape
Square
Construction type
Flat
Labelled
Yes
Built-in diameter
16 mm
Diameter
0 mm
Width
18 mm
Height
18 mm