Leveringsprogram

Sortiment
RMQ16
Grunnfunksjon
lysvarsler
Design RMQ
kvadratisk
Innbyggingsdiameter [⌀]
16 mm
Frittstående/komplett enhet
Frittstående enhet
Byggeform
Flush
Farge
Linse
rød
Kapslingsklasse
IP65
Tilkobling til SmartWire-DT
nei

Tekniske data

Generelt
Standarder og bestemmelser
IEC/EN 60947
Kapslingsgrad IEC/EN 60529
IP65
Klimamotstandsdyktighet
Fuktig varme, konstant, i samsvar med IEC 60068-2-78
Fuktig varme, syklisk, i samsvar med IEC 60068-2-30
Omgivelsestemperaturåpen
-25 - +60 °C
Omgivelsestemperaturinnkapslet
- 25 - 40 °C
Monteringsposisjon
etter ønske
Motstand mot mekanisk støt
> 40
i samsvar med IEC 60068-2-27
Støtvarighet 11 ms
Halvsinus g
Klemmekapasitet
0.5 - 1.0 mm2
Bladklemme
2.8 x 0.8 mm to DIN 46244
Flatstikkhylse
2.8 x 0.8 mm to DIN 46247 and IEC 60760
Strømbaner
Nominell spenningspulsmotstand [Uimp]
800 V AC
Nominell isolasjonsspenning [Ui]
250 V
Overspenningskatergori/forurensningsgrad
III/3
Måledriftsspenning [Ue]
24 V AC
Bruk av isolert hylse ISH 2,8
> 24 V AC/DC anbefales
> 50 V AC eller 120 V DC er påbudt selv på ubrukte bladklemmer

Data for konstruksjonsdokumentasjon iht. IEC/EN 61439

Tekniske data for konstruksjonsdokumentasjon
Nominell strøm for angivelse av tapseffekt [In]
0 A
Tapseffekt per pol, strømavhengig [Pvid]
0 W
Tapseffekt for driftsmiddelet, strømavhengig [Pvid]
0 W
Tapseffekt statisk, uavhengig av strøm [Pvs]
1 W
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
På forespørsel
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Frontelement for signallys (EC000223)
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Command and alarm device / Front element for warning lights (ecl@ss13-27-37-12-11 [AKF029019])
Antall innbyggbare signallamper
1
Linsefarge
Rød
Type linse
Kvadratisk
Hulldiameter
16
Åpningens bredde
0
Åpningens høyde
16
Med frontring
Yes
Frontringens materiale
Plast
Frontringsfarge
Svart
Type linse
Flat
Verneklasse (IP) forside
IP65
Beskyttelsesgrad (NEMA)
1

Godkjenninger

Product Standards
IEC/EN 60947-5; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CE marking
UL File No.
E29184
UL Category Control No.
NKCR
CSA File No.
46552
CSA Class No.
3211-03
North America Certification
UL listed, CSA certified
Degree of Protection
UL/CSA Type 1