Program dostaw

Asortyment
Wyłącznik ochronny transformatora PKZM0...T do 25 A
Funkcja podstawowa
Ochrona transformatora
0000SPC-571
Wskazówka
Odpowiedni również do silników klasy wydajności energetycznej IE3.
Sposób podłączenia
Zaciski śrubowe
Diagram łączenia
121S003
Pomiarowy prąd stały [Iu]
4 A
Zakres nastawczy
Wyzwalacz przeciążeniowy [Ir]
2.5 - 4 A
Wyzwalacz zwarciowy [Irm]max. [Irm]
84 A
Wrażliwość na brak fazy
IEC/EN 60947-4-1, VDE 0660 część 102
Uwagi
Do zabezpieczenia transformatorów o wysokiej wartości prądu rozruchowego.
Możliwy montaż zatrzaskowy na szynie montażowej typu O, zgodnej z normą IEC/EN 60715, o wysokości od 7,5 do 15 mm.

Dane Techniczne

Dane ogólne
Normy i przepisy
IEC/EN 60947, VDE 0660
Wytrzymałość klimatyczna
Klimat wilgotny/ciepły, stały, wg IEC 60068-2-78
Klimat wilgotny/ciepły, zmienny, wg IEC 60068-2-30
Temperatura otoczeniaPrzechowywanie
- 40 - 80 °C
Temperatura otoczeniaotwarte
-25 - +55 °C
Temperatura otoczeniazabudowany
- 25 - 40 °C
Położenie montażowe
1210DRW-68
Kierunek zasilania energią
dowolne, zgodne z wymaganiami
stopień ochronyAparat
IP20
stopień ochronyZaciski
IP00
Zabezpieczenie przed dotknięciem w wypadku pionowego dotknięcia od przodu (EN 50274)
zabezpieczenie przed dotknięciem palcem
Wytrzymałość udarowa mechaniczna w czasie trwania udaru półsinus 10 ms według IEC 60068-2-27
25 g
Wysokość ustawienia
maks. 2000 m
Przekrój doprowadzeń głównego przewoduZaciski śruboweprzewód pojedynczy
1 x (1 - 6)
2 x (1 - 6) mm2
Przekrój doprowadzeń głównego przewoduZaciski śrubowedrobnożyłowe z końcówkami żył wg DIN 46228
1 x (1 - 6)
2 x (1 - 6) mm2
Przekrój doprowadzeń głównego przewoduZaciski śruboweDrut lub linka
18 - 10 AWG
Przekrój doprowadzeń głównego przewoduZaciski śruboweOdcinek przewodu bez izolacji
10 mm
Moment dokręcenia śrub połączeniowychPółprzewodnik
1.7 Nm
Moment dokręcenia śrub połączeniowychPrzewód pomocniczy
1 Nm
Główne tory prądowe
Odporność na udar napięciowy [Uimp]
6000 V AC
Kategoria przepięciowa / stopień zanieczyszczenia
III/3
Znamionowe napięcie pracy [Ue]
690 V AC
Znamionowy prąd roboczy = Znamionowy prąd pracy [Iu = Ie]
4 A
częstotliwość znamionowa [f]
40 - 60 Hz
straty ciepła (3-biegunowe nagrzanie do temp. roboczej)
4,88 W
Trwałość, mechaniczna [cykle łączenia]
0.1 x 106
Trwałość, elektryczna (AC-3 przy 400 V)Trwałość, elektryczna [cykle łączenia]
> 0.1 x 106
max. częstotliwość załączania
40 S/h
odporność na zwarciaDCOdporność na zwarcia
60 kA
Zdolność łączeniowa silnikaAC-3 (do 690 V)
4 A
Zdolność łączeniowa silnikaDC-5 (do 250 V)
4 (3 styki połączone szeregowo) A
Wyzwalacz
Kompensacja temperaturyzgodnie z IEC/EN 60947, VDE 0660
- 5…40 °C
Kompensacja temperaturyZakres pracy
- 25…55 °C
Błąd szczątkowy kompensacji temperatury do T > 40°C
≦ 0.25 %/K
Zakres nastaw wyzwalacza przeciążeniowego
0.6 - 1 x Iu
Wyzwalacz zwarciowy
Aparat podstawowy, ustawiony na stałe: 20 x Iu
Tolerancja wyzwalacza zwarciowego
± 20%
Wrażliwość na brak fazy
IEC/EN 60947-4-1, VDE 0660 część 102

Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439

Dane techniczne dla zaświadczenia rodzaju konstrukcji
Znamionowy prąd pracy do podania straty mocy [In]
4 A
Strata mocy na biegun, w zależności od prądu [Pvid]
1.63 W
Strata mocy elementu eksploatacyjnego, w zależności od prądu [Pvid]
4.88 W
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
+55 °C
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
Oszacowanie nagrzania należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Eator dostarczy danych na temat straty mocy aparatów.
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection (EC000228)
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Rozdzielnice niskonapięciowe / Wyłącznik mocy, odłącznik mocy (niskie napięcia) / Wyłącznik zabezpieczający transformatory, generatory i urządzenia (ecl@ss10.0.1-27-37-04-09 [AJZ716013])
Rated permanent current Iu
4
Zakres napięcia znamionowego
690 - 690
Rated short-circuit breaking capacity lcu at 400 V, 50 Hz
150
Overload release current setting
2.5 - 4
Adjustment range short-term delayed short-circuit release
0 - 0
Adjustment range undelayed short-circuit release
84 - 84
Integrated earth fault protection
Nie
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Device construction
Built-in device fixed built-in technique
Do montażu na szynie TH
Tak
DIN rail (top hat rail) mounting optional
Tak
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych zwiernych
0
Liczba styków pomocniczych przełącznych
0
With switched-off indicator
Tak
With integrated under voltage release
Nie
Liczba biegunów
3
Position of connection for main current circuit
Inne
Type of control element
Pokrętło
Complete device with protection unit
Tak
Wbudowany napęd silnikowy
Nie
Motor drive optional
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP20

Aprobaty

Specially designed for North America
No

Krzywe charakterystyki

1210CON-20
Akcesoria
1: Standardowy styk pomocniczy
2: Styk pomocniczy wskazujący wyzwolenie
3: Wyzwalacze wzrostowe, wyzwalacze podnapięciowe
Krzywa charakterystyki
1210DIA-62
Charakterystyka zadziałania ochronnego wyłącznika silnikowego PKZM0, PKZM0-...T (nie dotyczy PKM0-...), PKZM01
Krzywa charakterystyki
121U017
Prąd ograniczony
Krzywa charakterystyki
121U016
① 1. Półwałek
Energia przepustowa

Wymiary

1210DIM-106
Wyłącznik silnikowy ze standardowym wyłącznikiem pomocniczym
PKZM0-…(+NHI-E-…-PKZ0)
PKZM0-…-T(+NHI-E-…-PKZ0)
PKM0-…(+NHI-E-…-PKZ0)
121X002
Wyłącznik silnikowy z zamykanym pokrętłem
PKZM0-…+AK-PKZ0
121X042
Wyłączniki silnikowe z wyprzedzającym wyłącznikiem pomocniczym
PKZM0-…+VHI-…-PKZ0