Leveringsprogram
Sortiment
Transformatorvernbryter PKZM0...T inntil 25 A
Grunnfunksjon
Transformatorvern
Merknader
Passer også til motorer med virkningsgradsklasse IE3.
Tilkoblingsteknikk
Skrueklemmer
Kontinuerlig målestrøm [Iu]
4 A
Innstillingsområde
Faseutfallsømfintlighet
IEC/EN 60947-4-1, VDE 0660 del 102
Merknader
For vern av transformatorer med høy innrushstrøm.
Kan sneppes på IEC/EN 60715-hatteskinne med 7,5 eller 15 mm høyde.
Kan sneppes på IEC/EN 60715-hatteskinne med 7,5 eller 15 mm høyde.
Tekniske data
Generelt
Standarder og bestemmelser
IEC/EN 60947, VDE 0660
Klimamotstandsdyktighet
Fuktig varme, konstant, i samsvar med IEC 60068-2-78
Fuktig varme, syklisk, i samsvar med IEC 60068-2-30
Fuktig varme, syklisk, i samsvar med IEC 60068-2-30
OmgivelsestemperaturLagring
- 40 - 80 °C
Omgivelsestemperaturåpen
-25 - +55 °C
Omgivelsestemperaturinnkapslet
- 25 - 40 °C
Energi-innmatingsretning
etter ønske
KapslingsklasseEnhet
IP20
Kapslingsklassekoblingsklemmer
IP00
Berøringsvern ved loddrett aktivering forfra (EN 50274)
finger- og håndtrykksikker
Motstand mot mekanisk støt, halvsinusformet støt 10 ms etter IEC 60068-2-27
25 g
Monteringshøyde
maks. 2000 m
Klemmekapasitet nettkabelSkrueklemmerentrådet
1 x (1 - 6)
2 x (1 - 6) mm2
2 x (1 - 6) mm2
Klemmekapasitet nettkabelSkrueklemmerFleksibel med klemring til DIN 46228
1 x (1 - 6)
2 x (1 - 6) mm2
2 x (1 - 6) mm2
Klemmekapasitet nettkabelSkrueklemmerFast eller flertrådet
18 - 10 AWG
Klemmekapasitet nettkabelSkrueklemmerAvisoleringslengde
10 mm
Tiltrekkingsmoment for klemmeskruerHovedleder
1.7 Nm
Tiltrekkingsmoment for klemmeskruerHjelpeleder
1 Nm
Hoverstrømbaner
Nominell spenningspulsmotstand [Uimp]
6000 V AC
Overspenningskatergori/forurensningsgrad
III/3
Måledriftsspenning [Ue]
690 V AC
Nominell konstantstrøm = nominell strøm [Iu = Ie]
4 A
Nominell frekvens [f]
40 - 60 Hz
Strømvarmetap (3-polet ved driftstemperatur)
4,88 W
Levetid, mekanisk [Bryteroperasjoner]
0.1 x 106
Levetid, elektrisk ved (AC-3 ved 400 V)Levetid, elektrisk [Bryteroperasjoner]
> 0.1 x 106
maks. bryterhyppighet
40 S/h
KortslutningsstyrkeDCKortslutningsstyrke
60 kA
Motorens koblingsevneAC-3 (opptil 690V)
4 A
Motorens koblingsevneDC-5 (opptil 250V)
4 (3 contacts in series) A
Utløserenhet
temperaturkompensasjonetter IEC/EN 60947, VDE 0660
- 5…40 °C
temperaturkompensasjonDriftsområde
- 25…55 °C
Temperaturkompensasjon, restfeil for T >40 ºC
≦ 0.25 %/K
Innstillingsområde overlastutløser
0.6 - 1 x Iu
kortslutningsfraslag
Basisenhet, fast: 20 x Iu
Kortslutningsutløsertoleranse
± 20%
Faseutfallsømfintlighet
IEC/EN 60947-4-1, VDE 0660 del 102
Data for konstruksjonsdokumentasjon iht. IEC/EN 61439
Tekniske data for konstruksjonsdokumentasjon
Nominell strøm for angivelse av tapseffekt [In]
4 A
Tapseffekt per pol, strømavhengig [Pvid]
1.63 W
Tapseffekt for driftsmiddelet, strømavhengig [Pvid]
4.88 W
Tapseffekt statisk, uavhengig av strøm [Pvs]
0 W
Avleveringskapasitet for tapseffekt [Pve]
0 W
Omgivelsestemperatur ved drift min.
-25 °C
Omgivelsestemperatur ved drift maks.
+55 °C
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Effektbryter for trafo-, generator- og anleggsvern (EC000228)
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Circuit breaker (LV < 1 kV) / Circuit breaker for power transformer, generator and system protection (ecl@ss10.0.1-27-37-04-09 [AJZ716013])
Nominell kontinuerlig strøm Iu
4
Merkespenningsområde
690 - 690
Nominell verdi kortslutningsbryteevne lcu ved 400 V, 50 Hz
150
Innstillingsområde for overlastutløser
2.5 - 4
Innstillingsområde for kortvarig forsinket kortslutningsutløser
0 - 0
Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser
84 - 84
Integrert jordfeilvern
Nei
Tilkoblingstype hovedstrømkrets
Skrukobling
Apparatkonstruksjon
Innbyggingsapparat, fastmontert
Egnet for montasje på DIN-skinne
Ja
Montering på DIN skinne mulig
Ja
Antall hjelpekontakter normalt lukket
0
Antall hjelpekontakter normalt åpne
0
Antall hjelpekontakter som veksler
0
Utløsermelder tilgjengelig
Ja
Med integrert underspenningsutløser
Nei
Antall poler
3
Plasseringen av tilkoblinger for hovedstrømkrets
Andre
Utførelse av betjeningselement
Dreieknapp
Komplett apparat med beskyttelsesenhet
Ja
Integrert motordrift
Nei
Motordrift som opsjon
Nei
Beskyttelsesklasse IP
IP20
Godkjenninger
Specially designed for North America
No
Karakteristikker
Tilleggsutstyr
1: Standard hjelpekontakt
2 Hjelpekontakt med utløserindikasjon
3 Arbeidsstrømutløsere, underspenningsutløsinger
2 Hjelpekontakt med utløserindikasjon
3 Arbeidsstrømutløsere, underspenningsutløsinger
Tripping characteristics motor-protector circuit breaker PKZM0, PKZM0-...T (not for PKM0-...), PKZM01
Let-through current
① 1 half-cycle
Let-through energy
Let-through energy
Dimensjoner
-
(Web)
DWG-filer
EDZ-filer
STEP-filer
-
Dokumenterformer AWA121-1945, Pub 51201(PDF, 06/2021, multilingual)
-
Dokumenterformer AWA1210-1925(PDF, 04/2022, multilingual)
-
Dokumenterformer AWB1210-1458(PDF, 01/2011, en, de)
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center