Program dostaw
Asortyment
Wyłącznik silnikowy PKZM0 do 32 A
Funkcja podstawowa
ochrona silnika
z wbudowanym zestykiem pomocniczym NHI-E-11
Wskazówka
Odpowiedni również do silników klasy wydajności energetycznej IE3.
Sposób podłączenia
Zaciski śrubowe
maks. moc namionowa
AC-3220 V 230 V 240 V [P]
0.09 kW
AC-3380 V 400 V 415 V [P]
0.12 kW
AC-3440 V [P]
0.18 kW
AC-3500 V [P]
0.25 kW
AC-3660 V 690 V [P]
0.25 kW
Pomiarowy prąd stały [Iu]
0.63 A
Zakres nastawczy
Wrażliwość na brak fazy
IEC/EN 60947-4-1, VDE 0660 część 102
Ochrona przeciwwybuchowa (zgodnie z ATEX 94/9/WE)
PTB 10, ATEX 3013, Ex II(2) GD
Przestrzegać podręcznika MN03402003Z-DE/EN.
Przestrzegać podręcznika MN03402003Z-DE/EN.
Uwagi
Wyzwalacz przeciążeniowy: klasa wyzwalania 10 A
Możliwy montaż zatrzaskowy na szynie montażowej typu O, zgodnej z normą IEC/EN 60715, o wysokości od 7,5 do 15 mm.
Możliwy montaż zatrzaskowy na szynie montażowej typu O, zgodnej z normą IEC/EN 60715, o wysokości od 7,5 do 15 mm.
Dane Techniczne
Dane ogólne
Normy i przepisy
IEC/EN 60947, VDE 0660, UL, CSA
Wytrzymałość klimatyczna
Klimat wilgotny/ciepły, stały, wg IEC 60068-2-78
Klimat wilgotny/ciepły, zmienny, wg IEC 60068-2-30
Klimat wilgotny/ciepły, zmienny, wg IEC 60068-2-30
Temperatura otoczeniaPrzechowywanie
- 40 - 80 °C
Temperatura otoczeniaotwarte
-25 - +55 °C
Temperatura otoczeniazabudowany
- 25 - 40 °C
Kierunek zasilania energią
dowolne, zgodne z wymaganiami
stopień ochronyAparat
IP20
stopień ochronyZaciski
IP00
Zabezpieczenie przed dotknięciem w wypadku pionowego dotknięcia od przodu (EN 50274)
zabezpieczenie przed dotknięciem palcem
Wytrzymałość udarowa mechaniczna w czasie trwania udaru półsinus 10 ms według IEC 60068-2-27
25 g
Wysokość ustawienia
maks. 2000 m
Przekrój doprowadzeń głównego przewoduZaciski śruboweprzewód pojedynczy
1 x (1 - 6)
2 x (1 - 6) mm2
2 x (1 - 6) mm2
Przekrój doprowadzeń głównego przewoduZaciski śrubowedrobnożyłowe z końcówkami żył wg DIN 46228
1 x (1 - 6)
2 x (1 - 6) mm2
2 x (1 - 6) mm2
Przekrój doprowadzeń głównego przewoduZaciski śruboweDrut lub linka
18 - 10 AWG
Przekrój doprowadzeń głównego przewoduZaciski śruboweOdcinek przewodu bez izolacji
10 mm
Przekrój doprowadzeń przewodu pomocniczegoZaciski śruboweprzewód pojedynczy
1 x (0.75…1.5)
2 x (0.75…1.5) mm2
2 x (0.75…1.5) mm2
Przekrój doprowadzeń przewodu pomocniczegoZaciski śruboweLinka z tulejką
1 x (0.75…1.5)
2 x (0.75…1.5) mm2
2 x (0.75…1.5) mm2
Przekrój doprowadzeń przewodu pomocniczegoZaciski śrubowejedno- lub wielożyłowy
18–16 AWG
Moment dokręcenia śrub połączeniowychPółprzewodnik
1.7 Nm
Moment dokręcenia śrub połączeniowychPrzewód pomocniczy
1.2 Nm
Główne tory prądowe
Odporność na udar napięciowy [Uimp]
6000 V AC
Kategoria przepięciowa / stopień zanieczyszczenia
III/3
Znamionowe napięcie pracy [Ue]
690 V AC
Znamionowy prąd roboczy = Znamionowy prąd pracy [Iu = Ie]
0.63 A
częstotliwość znamionowa [f]
50/60 Hz
straty ciepła (3-biegunowe nagrzanie do temp. roboczej)
5,16 W
Impedancja na biegun
4200 mΩ
Trwałość, mechaniczna [cykle łączenia]
0.1 x 106
Trwałość, elektryczna (AC-3 przy 400 V)Trwałość, elektryczna [cykle łączenia]
> 0.1 x 106
max. częstotliwość załączania
40 S/h
odporność na zwarciaDCOdporność na zwarcia
60 kA
odporność na zwarciaDCWskazówka
do 250 V
Zdolność łączeniowa silnikaAC-3 (do 690 V)
0.63 A
Zdolność łączeniowa silnikaDC-5 (do 250 V)
0,63 (3 styki połączone szeregowo) A
Wyzwalacz
Kompensacja temperaturyzgodnie z IEC/EN 60947, VDE 0660
- 5…40 °C
Kompensacja temperaturyZakres pracy
- 25…55 °C
Błąd szczątkowy kompensacji temperatury do T > 40°C
≦ 0.25 %/K
Zakres nastaw wyzwalacza przeciążeniowego
0.6 - 1 x Iu
Wyzwalacz zwarciowy
Aparat podstawowy, ustawiony na stałe: 15,5 x Iu
Tolerancja wyzwalacza zwarciowego
± 20%
Wrażliwość na brak fazy
IEC/EN 60947-4-1, VDE 0660 część 102
Atestowane parametry mocy
Zdolność łączeniowamaksymalna moc silnika3-fazowe200 V
208 V
208 V
Hinweis: Motorleistung in diesem Bereich nach Bemessungsstrom berechnen. Angegebene Werte nach NEC Table 430-150 HP
Zdolność łączeniowamaksymalna moc silnika3-fazowe230 V
240 V
240 V
Hinweis: Motorleistung in diesem Bereich nach Bemessungsstrom berechnen. Angegebene Werte nach NEC Table 430-150 HP
Zdolność łączeniowamaksymalna moc silnika3-fazowe460 V
480 V
480 V
Hinweis: Motorleistung in diesem Bereich nach Bemessungsstrom berechnen. Angegebene Werte nach NEC Table 430-150 HP
Zdolność łączeniowamaksymalna moc silnika3-fazowe575 V
600 V
600 V
Hinweis: Motorleistung in diesem Bereich nach Bemessungsstrom berechnen. Angegebene Werte nach NEC Table 430-150 HP
Styk pomocniczyPilot Dutyz uruchamianiem AC
E150
Styk pomocniczyGeneral UseDC
250 V
Styk pomocniczyGeneral UseDC
0.5 A
Znamionowy prąd zwarcia, typ E240 V
65 kA
Znamionowy prąd zwarcia, typ E480 Y / 277 V
65 kA
Znamionowy prąd zwarcia, typ E600 Y / 347 V
50 kA
Znamionowy prąd zwarcia, typ Ewymagane akcesoria
BK25/3-PKZ0-E
Short Circuit Current Rating, Ochrona grupowa600 V High FaultSCCR (bezpiecznik)
50 kA
Short Circuit Current Rating, Ochrona grupowa600 V High Faultmaks. bezpiecznik
600 A
Short Circuit Current Rating, Ochrona grupowa600 V High FaultSCCR (CB)
50 kA
Short Circuit Current Rating, Ochrona grupowa600 V High Faultmaks. CB
600 A
Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439
Dane techniczne dla zaświadczenia rodzaju konstrukcji
Znamionowy prąd pracy do podania straty mocy [In]
0.63 A
Strata mocy na biegun, w zależności od prądu [Pvid]
1.72 W
Strata mocy elementu eksploatacyjnego, w zależności od prądu [Pvid]
5.16 W
Strata mocy statyczna, niezależnie od prądu [Pvs]
0 W
Zdolność oddawania straty mocy [Pve]
0 W
Robocza temperatura otoczenia min.
-25 °C
Robocza temperatura otoczenia maks.
+55 °C
Certyfikat konstrukcji IEC/EN 61439
10.2 Wytrzymałość materiałów i części10.2.2 Odporność na korozję
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2 Wytrzymałość materiałów i części10.2.3.1 Wytrzymałość cieplna powłoki
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2 Wytrzymałość materiałów i części10.2.3.2 Rezystancja materiału izolacyjnego przy normalnym cieple
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2 Wytrzymałość materiałów i części10.2.3.3 Rezystancja materiału izolacyjnego przy nietypowym cieple
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2 Wytrzymałość materiałów i części10.2.4 Wytrzymałość na działanie promieniowania UV
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2 Wytrzymałość materiałów i części10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.2 Wytrzymałość materiałów i części10.2.6 Kontrola odporności na uderzenia
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.2 Wytrzymałość materiałów i części10.2.7 Napisy
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.3 Stopień ochrony powłok
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i prądów pełzających
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.5 Ochrona przed porażeniem elektrycznym
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.6 Montaż elementów eksploatacyjnych
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.7 Wewnętrzne obwody prądowe i połączenia
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.8 Przyłącza przewodów wchodzących z zewnątrz
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.9 Właściwości izolacji10.9.2 Wytrzymałość elektryczna o częstotliwości roboczej
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.9 Właściwości izolacji10.9.3 Odporność na napięcie udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.9 Właściwości izolacji10.9.4 Sprawdzanie powłok z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.10 Nagrzanie
Oszacowanie nagrzania należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Eator dostarczy danych na temat straty mocy aparatów.
10.11 Odporność na zwarcia
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Przestrzegać wytycznych odnośnie aparatów łączeniowych.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Przestrzegać wytycznych odnośnie aparatów łączeniowych.
10.13 Działanie mechaniczne
Spełnienie wymagań w aparacie jest jednoznaczne z przestrzeganiem instrukcji montażu (IL).
Dane techniczne zgodne z ETIM 6.0
Low-voltage industrial components (EG000017) / Motor protection circuit-breaker (EC000074)
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Circuit breaker (LV < 1 kV) / Motor protection circuit-breaker (ecl@ss8.1-27-37-04-01 [AGZ529013])
Overload release current setting
0.4 - 0.63 A
Adjustment range undelayed short-circuit release
9.8 - 9.8 A
Thermal protection
Yes
Phase failure sensitive
Yes
Switch off technique
Thermomagnetic
Rated operating voltage
690 - 690 V
Rated permanent current Iu
0.63 A
Rated operation power at AC-3, 230 V
0.09 kW
Rated operation power at AC-3, 400 V
0.12 kW
Type of electrical connection of main circuit
Screw connection
Type of control element
Turn button
Device construction
Built-in device fixed built-in technique
With integrated auxiliary switch
Yes
With integrated under voltage release
No
Number of poles
3
Rated short-circuit breaking capacity lcu at 400 V, AC
150 kA
Degree of protection (IP)
IP20
Height
93 mm
Width
45 mm
Depth
76 mm
-
(Web)
-
(Web)
Pliki DWG
Pliki EDZ
Pliki STEP
-
Dokumentformer AWA121-1945, Pub 51201(PDF, 06/2021, multilingual)
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center