Leveringsprogramma
Assortiment
Motorbeveiligingsschakelaars PKZM0 tot 32 A
Basisfunctie
Motorbeveiliging
met geïntegreerd NHI-E-11 hulpcontact
Aanwijzingen
Geschikt ook voor motoren uit de efficiencyklasse IE3.
Aansluittechniek
Schroefklemmen
Max. nom. vermogen
AC-3220 V230 V240 V [P]
0.09 kW
AC-3380 V 400 V 415 V [P]
0.12 kW
AC-3440 V [P]
0.18 kW
AC-3500 V [P]
0.25 kW
AC-3660 V690 V [P]
0.25 kW
nominale continu stroom [Iu
]
0.63 A
Instelbereik
fase-uitvalgevoeligheid
IEC/EN 60947-4-1, VDE 0660 deel 102
Explosieveiligheid (conform ATEX 94/9/EG)
PTB 10, ATEX 3013, Ex II(2) GD
Zie handleiding MN03402003Z-DE/EN.
Zie handleiding MN03402003Z-DE/EN.
aanwijzingen
Activering overbelasting: uitschakelklasse 10 A
Kan worden vastgeklikt op IEC/EN 60715 DIN-rail met een hoogte van 7,5 of 15 mm.
Kan worden vastgeklikt op IEC/EN 60715 DIN-rail met een hoogte van 7,5 of 15 mm.
Technische gegevens
Algemeen
normen en bepalingen
IEC/EN 60947, VDE 0660, UL, CSA
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, constant, conform IEC 60068-2-78
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30
omgevingstemperatuurOpslag
- 40 - 80 °C
omgevingstemperatuuropen
-25 - +55 °C
omgevingstemperatuurin kast
- 25 - 40 °C
voedingsrichting
Willekeurig
Beschermingsgraadapparaat
IP20
BeschermingsgraadAansluitklemmen
IP00
Aanrakingsveiligheid bij loodrechte bediening van voren (EN 50274)
Vinger- en handaanrakingsveilig
Schokbestendigheid halfsinusstoot 10 ms conform IEC 60068-2-27
25 g
opstellingshoogte
max. 2000 m
Aansluitdiameters hoofdcontactenSchroefklemmenEenaderig
1 x (1 - 6)
2 x (1 - 6) mm2
2 x (1 - 6) mm2
Aansluitdiameters hoofdcontactenSchroefklemmenSoepel met adereindhuls conform DIN 46228
1 x (1 - 6)
2 x (1 - 6) mm2
2 x (1 - 6) mm2
Aansluitdiameters hoofdcontactenSchroefklemmenMassief of meeraderig
18 - 10 AWG
Aansluitdiameters hoofdcontactenSchroefklemmenIsolatielengte
10 mm
Aansluitdiameters hulpcontactenSchroefklemmenenkeladerig
1 x (0.75…1.5)
2 x (0.75…1.5) mm2
2 x (0.75…1.5) mm2
Aansluitdiameters hulpcontactenSchroefklemmensoepel met aderhuls
1 x (0.75…1.5)
2 x (0.75…1.5) mm2
2 x (0.75…1.5) mm2
Aansluitdiameters hulpcontactenSchroefklemmenEnkel- of meeraderig
18 - 16 AWG
Aanhaalkoppel aansluitschroevenhoofdcontact
1.7 Nm
Aanhaalkoppel aansluitschroevenhulpcontact
1.2 Nm
Hoofdstroombanen
Nom. stootspanningsvastheid [Uimp
]
6000 V AC
Overspanningscategorie/vervuilingsgraad
III/3
nominale bedrijfsspanning [Ue
]
690 V AC
nominale continu stroom = nominale bedrijfsstroom [Iu = Ie
]
0.63 A
Nom. frequentie [f]
50/60 Hz
stroomwarmteverlies (3-polig bedrijfswarm)
5,16 W
Impedantie per pool
4200 mΩ
levensduur, mechanisch [schakelingen]
0.1 x 106
Levensduur, elektrisch (AC-3 bij 400 V)levensduur, elektrisch [schakelingen]
> 0.1 x 106
Max. schakelfrequentie [schakelingen/h]
40 S/h
kortsluitvastheidDCkortsluitvastheid
60 kA
kortsluitvastheidDCAanwijzingen
Tot 250 V
MotorschakelvermogenAC-3 (tot maximaal 690 V)
max. 0.63 A
MotorschakelvermogenDC-5 (tot maximaal 250 V)
0,63 (3 contacten in serie) A
Beveiliging
temperatuurcompensatieconform IEC/EN 60947, VDE 0660
- 5…40 °C
temperatuurcompensatiearbeidsbereik
- 25…55 °C
Temperatuurcompensatie-restfout voor T > 40 °C
≦ 0.25 %/K
instelbereik thermische beveiliging
0.6 - 1 x Iu
Maximaal beveiliging
Basismodule, vast ingesteld: 15,5 x Iu
tolerantie magn. max. beveiliging
± 20%
fase-uitvalgevoeligheid
IEC/EN 60947-4-1, VDE 0660 deel 102
Goedgekeurde vermogensspecificaties
SchakelvermogenMax. motorvermogen3-fase200 V
208 V
208 V
Hinweis: Motorleistung in diesem Bereich nach Bemessungsstrom berechnen. Angegebene Werte nach NEC Table 430-150 HP
SchakelvermogenMax. motorvermogen3-fase230 V
240 V
240 V
Hinweis: Motorleistung in diesem Bereich nach Bemessungsstrom berechnen. Angegebene Werte nach NEC Table 430-150 HP
SchakelvermogenMax. motorvermogen3-fase460 V
480 V
480 V
Hinweis: Motorleistung in diesem Bereich nach Bemessungsstrom berechnen. Angegebene Werte nach NEC Table 430-150 HP
SchakelvermogenMax. motorvermogen3-fase575 V
600 V
600 V
Hinweis: Motorleistung in diesem Bereich nach Bemessungsstrom berechnen. Angegebene Werte nach NEC Table 430-150 HP
hulpcontactPilot DutyAC-bekrachtiging
E150
hulpcontactGeneral UseDC
250 V
hulpcontactGeneral UseDC
0.5 A
Short Circuit Current Rating, type E240V
65 kA
Short Circuit Current Rating, type E480 Y / 277 V
65 kA
Short Circuit Current Rating, type E600 Y / 347 V
50 kA
Short Circuit Current Rating, type EBenodigd toebehoren
BK25/3-PKZ0-E
Short Circuit Current Rating, groepsbeveiliging600 V High FaultSCCR (zekering)
50 kA
Short Circuit Current Rating, groepsbeveiliging600 V High Faultmax. Fuse
600 A
Short Circuit Current Rating, groepsbeveiliging600 V High FaultSCCR (CB)
50 kA
Short Circuit Current Rating, groepsbeveiliging600 V High Faultmax. CB
600 A
Ontwerpverificatie conform IEC/EN 61439
Technische gegevens ontwerpverificatie
Nominale bedrijfsstroom voor specificatie verliesvermogen [In]
0.63 A
Verliesvermogen per pool, stroomafhankelijk [Pvid]
1.72 W
Verliesvermogen van het bedrijfsmiddel, stroomafhankelijk [Pvid]
5.16 W
Verliesvermogen statisch, stroomonafhankelijk [Pvs]
0 W
Vermogensverliesafgiftecapaciteit [Pve]
0 W
Bedrijfsomgevingstemperatuur min.
-25 °C
Bedrijfsomgevingstemperatuur max.
+55 °C
Typebeproeving IEC/EN 61439
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.2 Corrosiebestendigheid
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.3.1 Warmtebestendigheid van omhulling
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.3.2 Bestendigheid van kunststoffen tegen normale warmte
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.3.3 Bestendigheid van kunststoffen tegen buitengewone warmte
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.4 Bestendigheid tegen UV-straling
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.5 Optillen
Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden beoordeeld.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.6 Slagtest
Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden beoordeeld.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.7 Opschriften
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.3 Beschermingsgraad van omhullingen
Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden beoordeeld.
10.4 Lucht- en kruipwegen
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.5 Beveiliging tegen elektrische schokken
Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden beoordeeld.
10.6 Inbouw van bedrijfsmiddelen
Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden beoordeeld.
10.7 Interne stroomcircuits en verbindingen
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.8 Aansluitingen van extern ingevoerde aders
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.9 Isolationseigenschaften10.9.2 Bedrijfsfrequente stootspanningsvastheid
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.9 Isolationseigenschaften10.9.3 Stootspanningsvastheid
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.9 Isolationseigenschaften10.9.4 Beproeving van omhullingen van kunststof
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.10 Opwarming
Verwarmingsberekening is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. Eaton levert de gegevens over vermogensverlies van de apparaten.
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. De specificaties van de schakelapparaten moeten worden aangehouden.
10.12 EMC
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. De specificaties van de schakelapparaten moeten worden aangehouden.
10.13 Mechanische functie
Voor het apparaat is aan de eisen voldaan, voor zover informatie van de montagehandleiding (IL) in acht worden genomen.
Technische gegevens ETIM 6.0
Laagspannings schakelapparaten (EG000017) / Motorbeveiligingsschakelaar (EC000074)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Laagspanning-schakeltechniek / Vermogensschakelaar, vermogensscheidingsschakelaar (LS) / Vermogensschakelaar voor motorbeveiliging (ecl@ss8.1-27-37-04-01 [AGZ529013])
Instelbereik overbelastingsbeveiliging
0.4 - 0.63 A
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging
9.8 - 9.8 A
Thermische beveiliging
Ja
Faseuitvalgevoelig
Ja
Uitschakeltechniek
Thermomagnetisch
Bedrijfsspanning (meetspanning)
690 - 690 V
Nom. continustroom Iu
0.63 A
Nom. vermogen bij AC-3, 230 V
0.09 kW
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
0.12 kW
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
Schroefaansluiting
Uitvoering van het bedieningselement
Draaiknop
Apparaatbouwvorm
Inbouwapparaat vaste inbouw techniek
Met geïntegreerd hulpcontact
Ja
Met geïntegreerde onderspanningsspoel
Nee
Aantal polen
3
Nom. afschakelvermogen Icu bij 400 V, AC
150 kA
Beschermingsgraad (IP)
IP20
Hoogte
93 mm
Breedte
45 mm
Diepte
76 mm
-
(Web)
DWG-bestanden
edz-bestanden
Step-bestanden
-
Activaformer AWA121-1945, Pub 51201(PDF, 06/2021, multilingual)
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center