Programma di fornitura
Assortimento
Interruttori protettori PKZM 0 fino 32 A
Funzione di base
Protezione motore
con contatto ausiliario NHI-E-11 integrato
Nota
Utilizzabile anche per motori della classe di efficienza IE3.
Tipi di collegamento
Morsetti a vite
max. potenza nominale d'impiego
AC-3220 V 230 V 240 V [P]
0.09 kW
AC-3380 V 400 V 415 V [P]
0.12 kW
AC-3440 V [P]
0.18 kW
AC-3500 V [P]
0.25 kW
AC-3660 V 690 V [P]
0.25 kW
Corrente nominale ininterrotta [Iu]
0.63 A
Campo di taratura
Sensibilità alla mancanza fase
IEC/EN 60947-4-1, VDE 0660 parte 102
Protezione contro le esplosioni (secondo ATEX 94/9/CE)
PTB 10, ATEX 3013, Ex II(2) GD
Si veda il manuale MN03402003Z-DE/EN.
Si veda il manuale MN03402003Z-DE/EN.
Note
Interruttore di soglia di sovraccarico: classe di intervento 10 A
Può essere innestato su una guida con profilo “top-hat” IEC/EN 60715 altezza di 7,5 o 15 mm.
Può essere innestato su una guida con profilo “top-hat” IEC/EN 60715 altezza di 7,5 o 15 mm.
Dati tecnici
Generalità
Conformità alle norme
IEC/EN 60947, VDE 0660,UL, CSA
Idoneità ai climi
Caldo umido, costante, secondo IEC 60068-2-78
Caldo umido, ciclico secondo IEC 60068-2-30
Caldo umido, ciclico secondo IEC 60068-2-30
Temperatura ambienteStoccaggio
-40 - 80 °C
Temperatura ambientea giorno
-25 - +55 °C
Temperatura ambientein custodia
- 25 - 40 °C
Senso di alimentazione
A piacere
Grado di protezioneApparecchio
IP20
Grado di protezioneMorsetti di collegamento
IP00
Protezione contro i contatti accidentali in caso di azionamento frontale (EN 50274)
Protezione contro i contatti delle dita e del dorso della mano
Resistenza agli urti semionda 10 ms secondo IEC 60068-2-27
25 g
Altitudine
max. 2000 mm
Sezioni di collegamento conduttori principaliMorsetti a viteRigido
1 x (1 - 6)
2 x (1 - 6) mm2
2 x (1 - 6) mm2
Sezioni di collegamento conduttori principaliMorsetti a viteFlessibile con puntalino secondo DIN 46228
1 x (1 - 6)
2 x (1 - 6) mm2
2 x (1 - 6) mm2
Sezioni di collegamento conduttori principaliMorsetti a viteA filo unico o a trefoli
18 - 10 AWG
Sezioni di collegamento conduttori principaliMorsetti a viteLunghezza di spelatura
10 mm
Sezioni di collegamento conduttori ausiliariMorsetti a viterigido
1 x (0.75…1.5)
2 x (0.75…1.5) mm2
2 x (0.75…1.5) mm2
Sezioni di collegamento conduttori ausiliariMorsetti a viteflessibile con puntalino
1 x (0.75…1.5)
2 x (0.75…1.5) mm2
2 x (0.75…1.5) mm2
Sezioni di collegamento conduttori ausiliariMorsetti a viteRigido o semirigido
18 - 16 AWG
Coppia di serraggio delle viti di collegamentoCircuito principale
1.7 Nm
Coppia di serraggio delle viti di collegamentoCircuito ausiliario
1.2 Nm
Circuito principale
Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp]
6000 V AC
Categoria di sovratensione/grado di inquinamento
III/3
Tensione nominale d'impiego [Ue]
690 V AC
Corrente nominale ininterrotta = corrente nominale d'impiego [Iu = Ie]
0.63 A
Frequenza nominale [f]
50/60 Hz
Perdite per effetto Joule (3 poli a temperatura di esercizio)
5,16 W
Impedenza per polo
4200 mΩ
Durata meccanica [Manovre]
0.1 x 106
Durata, elettrica (AC-3 a 400 V)Durata, elettrica [Manovre]
> 0.1 x 106
Max. frequenza di manovra [man/h]
40 man/h
Resistenza al corto circuitoDCResistenza al cortocircuito
60 kA
Resistenza al corto circuitoDCNota
fino a 250 V
Potere d'interruzione per comando motoreAC-3 (fino a 690 V)
max. 0.63 A
Potere d'interruzione per comando motoreDC-5 (fino a 250 V)
0,63 (3 contatti in serie) A
Sganciatore
Compensazione di temperaturasecondo IEC/EN 60947, VDE 0660
- 5…40 °C
Compensazione di temperaturaCampo di lavoro
- 25…55 °C
Errore residuo compensazione termica per T > 40 °C
≦ 0.25 %/K
Sganciatori termici regolabili
0.6 - 1 x Iu
Sganciatore magnetico
Apparecchio base, regolato in modo fisso: 15,5 x Iu
Tolleranza sganciatore magnetico
± 20%
Sensibilità alla mancanza fase
IEC/EN 60947-4-1, VDE 0660 parte 102
Dati di potenza approvati
Potere d'interruzioneMassima potenza motoretrifase200 V
208 V
208 V
Hinweis: Motorleistung in diesem Bereich nach Bemessungsstrom berechnen. Angegebene Werte nach NEC Table 430-150 HP
Potere d'interruzioneMassima potenza motoretrifase230 V
240 V
240 V
Hinweis: Motorleistung in diesem Bereich nach Bemessungsstrom berechnen. Angegebene Werte nach NEC Table 430-150 HP
Potere d'interruzioneMassima potenza motoretrifase460 V
480 V
480 V
Hinweis: Motorleistung in diesem Bereich nach Bemessungsstrom berechnen. Angegebene Werte nach NEC Table 430-150 HP
Potere d'interruzioneMassima potenza motoretrifase575 V
600 V
600 V
Hinweis: Motorleistung in diesem Bereich nach Bemessungsstrom berechnen. Angegebene Werte nach NEC Table 430-150 HP
Contatti ausiliariPilot DutyComando in corrente alternata
E150
Contatti ausiliariGeneral UseDC
250 V
Contatti ausiliariGeneral UseDC
0.5 A
Short Circuit Current Rating, tipo E240 V
65 kA
Short Circuit Current Rating, tipo E480 Y / 277 V
65 kA
Short Circuit Current Rating, tipo E600 Y / 347 V
50 kA
Short Circuit Current Rating, tipo EAccessori necessari
BK25/3-PKZ0-E
Short Circuit Current Rating, protezione di gruppi600 V High FaultSCCR (Fusibile)
50 kA
Short Circuit Current Rating, protezione di gruppi600 V High Faultmax. Fusibile
600 A
Short Circuit Current Rating, protezione di gruppi600 V High FaultSCCR (CB)
50 kA
Short Circuit Current Rating, protezione di gruppi600 V High Faultmax. CB
600 A
Verifiche di progetto secondo IEC/EN 61439
Dati tecnici per verifiche di progetto
Corrente nominale d'impiego per i dati relativi alla dissipazione [In]
0.63 A
Dissipazione per polo, in funzione della corrente [Pvid]
1.72 W
Dissipazione dell'apparecchio, in funzione della corrente [Pvid]
5.16 W
Dissipazione statica, indipendente dalla corrente [Pvs]
0 W
Potere di dissipazione [Pve]
0 W
Temperatura ambiente di servizio min.
-25 °C
Temperatura ambiente di servizio max.
+55 °C
Verifiche di progetto IEC/EN 61439
10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.2 Resistenza alla corrosione
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.3.1 Resistenza dell'involucro al calore
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.3.2 Resistenza dei materiali isolanti a livelli di calore normale
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.3.3 Resistenza dei materiali isolanti a livelli di calore straordinari
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.4 Resistenza all'irradiazione UV
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.5 Sollevamento
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.6 Prova d'urto
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.7 Diciture
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.3 Grado di protezione degli involucri
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Vie di dispersione aerea e superficiale
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.5 Protezione contro scosse elettriche
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Montaggio incassato di apparecchi
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Circuiti interni e collegamenti
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori introdotti dall'esterno
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9 Caratteristiche d’isolamento10.9.2 Rigidità dielettrica a frequenza di rete
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9 Caratteristiche d’isolamento10.9.3 Tensione di tenuta a impulso
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9 Caratteristiche d’isolamento10.9.4 Verifica di involucri in materiale isolante
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.10 Riscaldamento
Il calcolo del surriscaldamento rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornisce i dati relativi alla dissipazione delle apparecchiature.
10.11 Resistenza al corto circuito
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Rispettare i valori predefiniti delle apparecchiature.
10.12 EMC
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Rispettare i valori predefiniti delle apparecchiature.
10.13 Funzione meccanica
Per l'apparecchio i requisiti sono soddisfatti rispettando le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).
Dati tecnici secondo ETIM 6.0
Low-voltage industrial components (EG000017) / Motor protection circuit-breaker (EC000074)
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Circuit breaker (LV < 1 kV) / Motor protection circuit-breaker (ecl@ss8.1-27-37-04-01 [AGZ529013])
Overload release current setting
0.4 - 0.63 A
Adjustment range undelayed short-circuit release
9.8 - 9.8 A
Thermal protection
Yes
Phase failure sensitive
Yes
Switch off technique
Thermomagnetic
Rated operating voltage
690 - 690 V
Rated permanent current Iu
0.63 A
Rated operation power at AC-3, 230 V
0.09 kW
Rated operation power at AC-3, 400 V
0.12 kW
Type of electrical connection of main circuit
Screw connection
Type of control element
Turn button
Device construction
Built-in device fixed built-in technique
With integrated auxiliary switch
Yes
With integrated under voltage release
No
Number of poles
3
Rated short-circuit breaking capacity lcu at 400 V, AC
150 kA
Degree of protection (IP)
IP20
Height
93 mm
Width
45 mm
Depth
76 mm
-
(Web)
File DWG
File EDZ
File STEP
-
Risorsaformer AWA121-1945, Pub 51201(PDF, 06/2021, multilingual)
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center