Gamme de livraison
Gamme
Disjoncteurs-moteurs PKZM0 jusqu'à 32 A
Fonction de base
Protection des moteurs
avec contact auxiliaire NHI-E-11 intégré
Remarque
Compatible également avec les moteurs de classe d'efficacité IE3.
Raccordement
Bornes à vis
Puissance assignée d'emploi max.
AC-3220 V 230 V 240 V [P]
0.09 kW
AC-3380 V 400 V 415 V [P]
0.12 kW
AC-3440 V [P]
0.18 kW
AC-3500 V [P]
0.25 kW
AC-3660 V 690 V [P]
0.25 kW
Courant assigné ininterrompu [Iu
]
0.63 A
Plage de réglage
Sensibilité au manque de phase
IEC/EN 60947-4-1, VDE 0660 partie 102
Protection contre l'explosion (Selon ATEX 94/9/EG)
PTB 10, ATEX 3013, Ex II(2) GD
Consultez le manuel MN03402003Z-DE/EN.
Consultez le manuel MN03402003Z-DE/EN.
Remarques
Déclencheur de surcharge : classe de déclenchement 10 A
Peut être clipsé sur un profilé chapeau CEI/EN 60715 d'une hauteur de 7,5 ou 15 mm.
Peut être clipsé sur un profilé chapeau CEI/EN 60715 d'une hauteur de 7,5 ou 15 mm.
Caractéristiques techniques
Généralités
Conformité aux normes
CEI/EN 60947, VDE 0660, UL, CSA
Résistance climatique
Chaleur humide, constante, selon IEC 60068-2-78
Chaleur humide cyclique, selon IEC 60068-2-30
Chaleur humide cyclique, selon IEC 60068-2-30
Température ambianteStockage
- 40 - 80 °C
Température ambianteAppareil nu
-25 - +55 °C
Température ambianteAppareil sous enveloppe
- 25 - 40 °C
Sens d'alimentation en énergie
quelconque
Degré de protectionAppareil
IP20
Degré de protectionBornes de raccordement
IP00
Capot de protection directs en cas d'actionnement vertical par l'avant (EN 50274)
Sécurité des doigts et du dos de la main assurée
Résistance aux chocs (onde demi-sinusoïdale 10 ms) selon IEC 60068-2-27
25 g
Altitude d’installation
max. 2000 m
Sections raccordables, conducteurs principauxBornes à visConducteur à âme massive
1 x (1 - 6)
2 x (1 - 6) mm2
2 x (1 - 6) mm2
Sections raccordables, conducteurs principauxBornes à vissouples avec embout selon DIN 46228
1 x (1 - 6)
2 x (1 - 6) mm2
2 x (1 - 6) mm2
Sections raccordables, conducteurs principauxBornes à visâme massive ou multibrins
18 - 10 AWG
Sections raccordables, conducteurs principauxBornes à visLongueur à dénuder
10 mm
Sections raccordables, conducteurs auxiliairesBornes à visConducteurs à âme massive
1 x (0.75…1.5)
2 x (0.75…1.5) mm2
2 x (0.75…1.5) mm2
Sections raccordables, conducteurs auxiliairesBornes à visConducteurs souples avec embout
1 x (0.75…1.5)
2 x (0.75…1.5) mm2
2 x (0.75…1.5) mm2
Sections raccordables, conducteurs auxiliairesBornes à visâme massive ou multibrins
18 - 16 AWG
Couple de serrage des boulons de raccordementconducteurs principaux
1.7 Nm
Couple de serrage des boulons de raccordementconducteurs auxiliaires
1.2 Nm
Circuits principaux
Tension assignée de tenue aux chocs [Uimp]
6000 V AC
Catégorie de surtension/Degré de pollution
III/3
Tension assignée d'emploi [Ue
]
690 V AC
Courant assigné ininterrompu = courant assigné d'emploi [Iu = Ie
]
0.63 A
Fréquence assignée [f]
50/60 Hz
Pertes par effet Joule (pour les 3 pôles à chaud)
5,16 W
Impédance par phase
4200 mΩ
Longévité mécanique [manœuvres]
0.1 x 106
Longévité électrique (AC-3 sous 400 V)Longévité électrique [manœuvres]
> 0.1 x 106
Fréquence de commutations max.
40 man./h
Tenue aux courts-circuitsDCTenue aux courts-circuits
60 kA
Tenue aux courts-circuitsDCRemarque
jusqu'à 250 V
Puissance de coupure du moteurAC-3 (jusqu'à 690 V)
max. 0.63 A
Puissance de coupure du moteurDC-5 (jusqu'à 250 V)
0,63 (3 contacts de série) A
Blocs de déclenchement
Compensation de températureselon IEC/EN 60947, VDE 0660
- 5…40 °C
Compensation de températurePlage de fonctionnement
- 25…55 °C
Erreur résiduelle de compensation de température pour T > 40 °C
≦ 0.25 %/K
Plage de réglage du déclencheur
0.6 - 1 x Iu
Déclencheur sur court-circuit
Appareil de base, à réglage fixe : 15,5 x Iu
Tolérance de déclenchement sur court-circuit
± 20%
Sensibilité au manque de phase
IEC/EN 60947-4-1, VDE 0660 partie 102
Caractéristiques électriques homologuées
Pouvoir de coupurePuissance moteur maximaletriphasés200 V208 V
Hinweis: Motorleistung in diesem Bereich nach Bemessungsstrom berechnen. Angegebene Werte nach NEC Table 430-150 HP
Pouvoir de coupurePuissance moteur maximaletriphasés230 V240 V
Hinweis: Motorleistung in diesem Bereich nach Bemessungsstrom berechnen. Angegebene Werte nach NEC Table 430-150 HP
Pouvoir de coupurePuissance moteur maximaletriphasés460 V480 V
Hinweis: Motorleistung in diesem Bereich nach Bemessungsstrom berechnen. Angegebene Werte nach NEC Table 430-150 HP
Pouvoir de coupurePuissance moteur maximaletriphasés575 V600 V
Hinweis: Motorleistung in diesem Bereich nach Bemessungsstrom berechnen. Angegebene Werte nach NEC Table 430-150 HP
Contacts auxiliairesPilot DutyAvec bobine AC
E150
Contacts auxiliairesGeneral UseDC
250 V
Contacts auxiliairesGeneral UseDC
0.5 A
Courant nominal de court-circuit (Short Circuit Current Rating), type E 240 V
65 kA
Courant nominal de court-circuit (Short Circuit Current Rating), type E480 Y / 277 V
65 kA
Courant nominal de court-circuit (Short Circuit Current Rating), type E600 Y / 347 V
50 kA
Courant nominal de court-circuit (Short Circuit Current Rating), type Eéquipements complémentaires requis
BK25/3-PKZ0-E
Courant nominal de court-circuit (Short Circuit Current Rating), protection groupée600 V High FaultCourant nominal de court-circuit SCCR (fusible)
50 kA
Courant nominal de court-circuit (Short Circuit Current Rating), protection groupée600 V High FaultFusible max.
600 A
Courant nominal de court-circuit (Short Circuit Current Rating), protection groupée600 V High FaultCourant nominal de court-circuit SCCR (disjoncteur)
50 kA
Courant nominal de court-circuit (Short Circuit Current Rating), protection groupée600 V High Faultmax. CB
600 A
Vérification de la conception selon IEC/EN 61439
Caractéristiques techniques pour la vérification de la conception
Courant assigné d'emploi pour indication de la puissance dissipée [In]
0.63 A
Puissance dissipée par pôle, en fonction du courant [Pvid]
1.72 W
Puissance dissipée du matériel, fonction du courant [Pvid]
5.16 W
Puissance dissipée statique, dépendante du courant [Pvs]
0 W
Pouvoir d'émission de puissance dissipée [Pve]
0 W
Température d’emploi min.
-25 °C
Température d’emploi max.
+55 °C
Certificat d'homologation IEC/EN 61439
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.2 Résistance à la corrosion
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.3.1 Résistance à la chaleur de l'enveloppe
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.3.2 Résistance Matières isolantes Chaleur normale
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.3.3 Résistance Matières isolantes Chaleur exceptionnelle
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.4 Résistance aux UV
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.5 Elevation
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.6 Essai de choc
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.7 Inscriptions
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.3 Degré de protection des enveloppes
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.5 Protection contre les chocs électriques
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.6 Montage de matériel
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.7 Circuits électriques et raccordements internes
Sous la responsabilité du tableautier.
10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur
Sous la responsabilité du tableautier.
10.9 Propriétés d'isolement10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle
Sous la responsabilité du tableautier.
10.9 Propriétés d'isolement10.9.3 Tension de tenue aux chocs
Sous la responsabilité du tableautier.
10.9 Propriétés d'isolement10.9.4 Test d'enveloppes en matière isolante
Sous la responsabilité du tableautier.
10.10 Echauffement
Le calcul de l'échauffement est sous la responsabilité du tableautier. Eaton fournit les données de puissance dissipée des appareils.
10.11 Tenue aux courts-circuits
Sous la responsabilité du tableautier. Les spécifications des appareils doivent être respectées.
10.12 Compatibilité électromagnétique
Sous la responsabilité du tableautier. Les spécifications des appareils doivent être respectées.
10.13 Fonctionnement mécanique
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.
Caractéristiques techniques ETIM 6.0
Commutateurs basse tension (EG000017) / Disjoncteur moteur (EC000074)
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Technique de commutation basse tension / Interrupteur de puissance (BT, < 1 kV) / Interrupteur de puissance pour combinaison de démarreurs (ecl@ss8.1-27-37-04-01 [AGZ529013])
réglage de courant du déclencheur de surcharge
0.4 - 0.63 A
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé
9.8 - 9.8 A
protection thermique
oui
sensible à une défaillance de phase
oui
technique de déclenchement
thermomagnétique
tension de fonctionnement normale
690 - 690 V
courant permanent nominal Iu
0.63 A
puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V
0.09 kW
puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 400 V
0.12 kW
type de raccordement du circuit principal
borne à vis
finition de l'élément d'actionnement
type de dispositif d'actionnement
type de construction de l'appareil
technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
avec commutateur auxiliaire intégré
oui
avec déclencheur à sous-tension intégré
non
nombre de pôles
3
courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, CA
150 kA
classe de protection (IP)
IP20
hauteur
93 mm
largeur
45 mm
profondeur
76 mm
-
(Web)
-
(Web)
Fichiers DWG
fichiers edz
Fichiers step
-
Actifformer AWA121-1945, Pub 51201(PDF, 06/2021, multilingual)
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center