088839 PKZM0-0,63/NHI-E-11-GVP2

Lieferprogramm

Sortiment
Motorschutzschalter PKZM0 bis 32 A
Grundfunktion
Motorschutz
mit integriertem Hilfsschalter NHI-E-11
Hinweis
Geeignet auch für Motoren der Effizienzklasse IE3.
Anschlusstechnik
Schraubklemmen
max. Bemessungsbetriebsleistung
AC-3220 V 230 V 240 V [P]
0.09 kW
AC-3380 V 400 V 415 V [P]
0.12 kW
AC-3440 V [P]
0.18 kW
AC-3500 V [P]
0.25 kW
AC-3660 V 690 V [P]
0.25 kW
Bemessungsdauerstrom [Iu]
0.63 A
Einstellbereich
Überlastauslöser [Ir]
0.4 - 0.63 A
Kurzschlussauslöser [Irm]max. [Irm]
9.8 A
Phasenausfallempfindlichkeit
IEC/EN 60947-4-1, VDE 0660 Teil 102
Explosionsschutz (gemäß ATEX 94/9/EG)
 PTB 10, ATEX 3013, Ex II(2) GD
Handbuch MN03402003Z-DE/EN beachten.
Hinweise
Überlastauslöser: Auslöseklasse 10 A
Aufschnappbar auf Hutschiene IEC/EN 60715 mit 7,5 oder 15 mm Höhe.

Technische Daten

Allgemeines
Normen und Bestimmungen
IEC/EN 60947, VDE 0660,UL, CSA
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
UmgebungstemperaturLagerung
- 40 - 80 °C
Umgebungstemperaturoffen
-25 - +55 °C
Umgebungstemperaturgekapselt
- 25 - 40 °C
Energie-Einspeiserichtung
nach Bedarf
SchutzartGerät
IP20
SchutzartAnschlussklemmen
IP00
Berührungsschutz bei senkrechter Betätigung von vorne (EN 50274)
finger- und handrückensicher
Schockfestigkeit Halbsinusstoß 10 ms nach IEC 60068-2-27
25 g
Aufstellungshöhe
max. 2000 m
Anschlussquerschnitte HauptleiterSchraubklemmeneindrähtig
1 x (1 - 6)
2 x (1 - 6) mm2
Anschlussquerschnitte HauptleiterSchraubklemmenfeindrähtig mit Aderendhülse nach DIN 46228
1 x (1 - 6)
2 x (1 - 6) mm2
Anschlussquerschnitte HauptleiterSchraubklemmenein- oder mehrdrähtig
18 - 10 AWG
Anschlussquerschnitte HauptleiterSchraubklemmenAbisolierlänge
10 mm
Anschlussquerschnitte HilfsleiterSchraubklemmeneindrähtig
1 x (0.75…1.5)
2 x (0.75…1.5) mm2
Anschlussquerschnitte HilfsleiterSchraubklemmenfeindrähtig mit Aderendhülse
1 x (0.75…1.5)
2 x (0.75…1.5) mm2
Anschlussquerschnitte HilfsleiterSchraubklemmenein- oder mehrdrähtig
18 - 16 AWG
Anzugsdrehmoment AnschlussschraubenHauptleiter
1.7 Nm
Anzugsdrehmoment AnschlussschraubenHilfsleiter
1.2 Nm
Hauptstrombahnen
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]
6000 V AC
Überspannungskategorie/Verschmutzungsgrad
III/3
Bemessungsbetriebsspannung [Ue]
690 V AC
Bemessungsdauerstrom = Bemessungsbetriebsstrom [Iu = Ie]
0.63 A
Bemessungsfrequenz [f]
50/60 Hz
Stromwärmeverluste (3-polig betriebswarm)
5,16 W
Impedanz pro Pol
4200 mΩ
Lebensdauer, mechanisch [Schaltspiele]
0.1 x 106
Lebensdauer, elektrisch (AC-3 bei 400 V)Lebensdauer, elektrisch [Schaltspiele]
> 0.1 x 106
max. Schalthäufigkeit
40 S/h
KurzschlussfestigkeitDCKurzschlussfestigkeit
60 kA
KurzschlussfestigkeitDCHinweis
bis 250 V
MotorschaltvermögenAC-3 (bis 690 V)
0.63 A
MotorschaltvermögenDC-5 (bis 250 V)
0,63 (3 Strombahnen in Reihe) A
Auslöser
Temperaturkompensationnach IEC/EN 60947, VDE 0660
- 5…40 °C
TemperaturkompensationArbeitsbereich
- 25…55 °C
Temperaturkompensations-Restfehler für T > 40 °C
≦ 0.25 %/K
Einstellbereich Überlastauslöser
0.6 - 1 x Iu
Kurzschlussauslöser
Grundgerät, fest eingestellt: 15,5 x Iu
Kurzschlussauslösertoleranz
± 20%
Phasenausfallempfindlichkeit
IEC/EN 60947-4-1, VDE 0660 Teil 102
Approbierte Leistungsdaten
Schaltvermögenmaximale Motorleistung3-phasig200 V
208 V
Hinweis: Motorleistung in diesem Bereich nach Bemessungsstrom berechnen. Angegebene Werte nach NEC Table 430-150 HP
Schaltvermögenmaximale Motorleistung3-phasig230 V
240 V
Hinweis: Motorleistung in diesem Bereich nach Bemessungsstrom berechnen. Angegebene Werte nach NEC Table 430-150 HP
Schaltvermögenmaximale Motorleistung3-phasig460 V
480 V
Hinweis: Motorleistung in diesem Bereich nach Bemessungsstrom berechnen. Angegebene Werte nach NEC Table 430-150 HP
Schaltvermögenmaximale Motorleistung3-phasig575 V
600 V
Hinweis: Motorleistung in diesem Bereich nach Bemessungsstrom berechnen. Angegebene Werte nach NEC Table 430-150 HP
HilfsschalterPilot DutyAC-betätigt
E150
HilfsschalterGeneral UseDC
250 V
HilfsschalterGeneral UseDC
0.5 A
Short Circuit Current Rating, type E240 V
65 kA
Short Circuit Current Rating, type E480 Y / 277 V
65 kA
Short Circuit Current Rating, type E600 Y / 347 V
50 kA
Short Circuit Current Rating, type Eerforderliches Zubehör
BK25/3-PKZ0-E
Short Circuit Current Rating, Gruppenschutz600 V High FaultSCCR (fuse)
50 kA
Short Circuit Current Rating, Gruppenschutz600 V High Faultmax. Fuse
600 A
Short Circuit Current Rating, Gruppenschutz600 V High FaultSCCR (CB)
50 kA
Short Circuit Current Rating, Gruppenschutz600 V High Faultmax. CB
600 A

Daten für Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Technische Daten für Bauartnachweis
Bemessungsstrom zur Verlustleistungsangabe [In]
0.63 A
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [Pvid]
1.72 W
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig [Pvid]
5.16 W
Verlustleistung statisch, stromunabhängig [Pvs]
0 W
Verlustleistungsabgabevermögen [Pve]
0 W
Min. Betriebsumgebungstemperatur
-25 °C
Max. Betriebsumgebungstemperatur
+55 °C
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
Technische Daten nach ETIM 6.0

Niederspannungsschaltgeräte (EG000017) / Leistungsschalter für Motorschutz (EC000074)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Niederspannungs-Schalttechnik / Leistungsschalter, Leistungstrennschalter (NS) / Leistungsschalter für Motorschutz (ecl@ss8.1-27-37-04-01 [AGZ529013])
Überlastauslöser Stromeinstellung
0.4 - 0.63 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers
9.8 - 9.8 A
Thermoschutz
ja
Phasenausfallempfindlich
ja
Auslösetechnik
thermomagnetisch
Bemessungsbetriebsspannung
690 - 690 V
Bemessungsdauerstrom Iu
0.63 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V
0.09 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V
0.12 kW
Anschlussart Hauptstromkreis
Schraubanschluss
Ausführung des Betätigungselements
Drehknopf
Gerätebauart
Einbaugerät Festeinbautechnik
Mit integriertem Hilfsschalter
ja
Mit integriertem Unterspannungsauslöser
nein
Polzahl
3
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC
150 kA
Schutzart (IP)
IP20
Höhe
93 mm
Breite
45 mm
Tiefe
76 mm

Approbationen

Product Standards
IEC/EN 60947-4-1; UL 60947-4-1; CSA - C22.2 No. 60947-4-1-14; CE marking
UL File No.
E36332
UL Category Control No.
NLRV
CSA File No.
165628
CSA Class No.
3211-05
North America Certification
UL listed, CSA certified
Specially designed for North America
No
Suitable for
Branch circuit: Manual type E if used with terminal, or suitable for group installations