Dodavatelský program
Sortiment
Spouštěč motorů PKZM0 až 32 A
Základní funkce
Ochrana motoru
s integrovaným pomocným kontaktem NHI-E-11
poznámka
Vhodné také pro motory třídy účinnosti IE3.
Typy svorek
Šroubové svorky
Max. výkon motoru
AC-3220 V 230 V 240 V [P]
0.09 kW
AC-3380 V 400 V 415 V [P]
0.12 kW
AC-3440 V [P]
0.18 kW
AC-3500 V [P]
0.25 kW
AC-3660 V 690 V [P]
0.25 kW
Jmenovitý trvalý proud [Iu]
0.63 A
Rozsah nastavení
Citlivost na výpadek fáze
ČSN/EN 60947-4-1, VDE 0660 Část 102
Ochrana proti explozi (podle ATEX 94/9/ES)
PTB 10, ATEX 3013, Ex II(2) GD
Dodržujte příručku MN03402003Z-DE/EN.
Dodržujte příručku MN03402003Z-DE/EN.
Poznámky
Přetěžovací aktivační prvek: aktivační třída 10 A
Lze připevnit do lišty s horní ochranou IEC/EN 60715 výšky 7,5 nebo 15 mm.
Lze připevnit do lišty s horní ochranou IEC/EN 60715 výšky 7,5 nebo 15 mm.
Technická data
Všeobecně
Normy a ustanovení
ČSN EN 60947, VDE 0660,UL, CSA
Klimatická odolnost
Vlhké teplo, konstantní podle normy ČSN EN 60068-2-78
Vlhké teplo, konstantní podle normy ČSN EN EN 60068-2-30
Vlhké teplo, konstantní podle normy ČSN EN EN 60068-2-30
Okolní teplotaSkladování
- 40 - 80 °C
Okolní teplotaOtevřený
-25 - +55 °C
Okolní teplotav krytu
- 25 - 40 °C
Směr přívodů napájení
libovolná
Stupeň krytíPřístroj
stupeň krytí IP20
Stupeň krytíPřipojovací svorky
stupeň krytí IP00
Krycí lišta při svislém ovládání zepředu (EN 50274)
bezpečné proti dotyku prstem nebo dlaní
Odolnost proti nárazu náraz poloviční sinus 10 ms podle ČSN EN 60068-2-27
25 g
Výška místa montáže
max. 2000 M
Průřez vodiče hlavní kabelŠroubové svorkyJednožilový
1 x (1 - 6)
2 x (1 - 6) mm2
2 x (1 - 6) mm2
Průřez vodiče hlavní kabelŠroubové svorkyjemné dráty s koncovou objímkou dle normy DIN 46228
1 x (1 - 6)
2 x (1 - 6) mm2
2 x (1 - 6) mm2
Průřez vodiče hlavní kabelŠroubové svorkyPlný nebo slaněný vodič
18 - 10 AWG
Průřez vodiče hlavní kabelŠroubové svorkyDélka odizolování
10 mm
Svorkový výkon kabelů řídicího obvoduŠroubové svorkyJednožilový
1 x (0.75…1.5)
2 x (0.75…1.5) mm2
2 x (0.75…1.5) mm2
Svorkový výkon kabelů řídicího obvoduŠroubové svorkyJemně slaněný vodič s dutinkou
1 x (0.75…1.5)
2 x (0.75…1.5) mm2
2 x (0.75…1.5) mm2
Svorkový výkon kabelů řídicího obvoduŠroubové svorkyJedno- nebo vícežilové
18–16 AWG
Stanovený utahovací moment pro svorkové šroubyHlavní vodič
1.7 Nm
Stanovený utahovací moment pro svorkové šroubyPomocný vodič
1.2 Nm
Hlavní dráhy vodičů
Jmenovité impulzní výdržné napětí [Uimp]
6000 V AC
Přepěťová kategorie/stupeň znečištění
III/3
Jmenovité provozní napětí [Ue]
690 V AC
Trvalý jmenovitý proud = jmenovitý provozní proud [Iu = Ie]
0.63 a
Jmenovitá frekvence [f]
50/60 Hz
Tepelné proudová ztráty (3 póly při provozní teplotě)
5,16 W
Impedance jednoho pólu
4200 mΩ
Životnost, mechanická [Spínací cykly]
0.1 x 106
Životnost, elektrická (AC-3 při 400 V)Životnost, elektrická [Spínací cykly]
> 0.1 x 106
Max. četnost spínání
40 Počet operací/hod
Jmenovitý zkratový výkonDCZkratová odolnost
60 kA
Jmenovitý zkratový výkonDCpoznámka
až 250 V
Spínací výkon motoruAC-3 (do 690V)
0.63 a
Spínací výkon motoruDC-5 (do 250V)
0,63 (3 kontakty v sérii) A
Přerušovací bloky
Kompenzace teplotypodle ČSN EN 60947, VDE 0660
- 5…40 °C
Kompenzace teplotyPracovní rozsah
- 25…55 °C
Zbytková chyba kompenzace teploty pro T > 40 °C
≦ 0.25 %/K
Nastavený rozsah nadproudových spouští
0.6 - 1 x Iu
zkratová spoušť
Základní přístroj, pevně nastavený: 15,5 x Iu
Tolerance zkratové spouště
± 20%
Citlivost na výpadek fáze
ČSN/EN 60947-4-1, VDE 0660 Část 102
Výkonové parametry schválených typů
Spínací výkonMaximální výkon motoruTřífázový200 V
208 V
208 V
Hinweis: Motorleistung in diesem Bereich nach Bemessungsstrom berechnen. Angegebene Werte nach NEC Table 430-150 HP
Spínací výkonMaximální výkon motoruTřífázový230 V
240 V
240 V
Hinweis: Motorleistung in diesem Bereich nach Bemessungsstrom berechnen. Angegebene Werte nach NEC Table 430-150 HP
Spínací výkonMaximální výkon motoruTřífázový460 V
480 V
480 V
Hinweis: Motorleistung in diesem Bereich nach Bemessungsstrom berechnen. Angegebene Werte nach NEC Table 430-150 HP
Spínací výkonMaximální výkon motoruTřífázový575 V
600 V
600 V
Hinweis: Motorleistung in diesem Bereich nach Bemessungsstrom berechnen. Angegebene Werte nach NEC Table 430-150 HP
Pomocné kontaktyŘídicí provozovládaní AC
E150
Pomocné kontaktyVšeobecné použití DC
250 V
Pomocné kontaktyVšeobecné použití DC
0.5 a
Jmenovitý zkratový proud, type E240 V
65 kA
Jmenovitý zkratový proud, type E480 Y / 277 V
65 kA
Jmenovitý zkratový proud, type E600 Y / 347 V
50 kA
Jmenovitý zkratový proud, type EPotřebné příslušenství
BK25/3-PKZ0-E
Jmenovitý zkratový proud, Skupinová ochrana600 V nedokonalý zkratSCCR (Pojistka)
50 kA
Jmenovitý zkratový proud, Skupinová ochrana600 V nedokonalý zkratmax. pojistka
600 a
Jmenovitý zkratový proud, Skupinová ochrana600 V nedokonalý zkratSCCR (CB)
50 kA
Jmenovitý zkratový proud, Skupinová ochrana600 V nedokonalý zkratmax. CB
600 a
Ověření návrhu podle ČSN EN 61439
Technické údaje pro ověření konstrukce
Jmenovitý proud k údaji ztrátového výkonu [In]
0.63 A
Ztrátový výkon na jeden pól, v závislosti na proudu [Pvid]
1.72 W
Ztrátový výkon přístroje, v závislosti na proudu [Pvid]
5.16 W
Ztrátový výkon statický, nezávislý na proudu [Pvs]
0 W
Přenosová rychlost ztrátového výkonu [Pve]
0 W
Provozní teplota okolí min.
-25 °C
Provozní teplota okolí max.
+55 °C
Ověření konstrukce ČSN EN 61439
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.2 Odolnost proti korozi
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.3.1 Tepelná odolnost pláště
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.3.2 Odolnost izolačních materiálů proti normálnímu teplu
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.3.3 Odolnost izolačního materiálu proti nadměrnému teplu
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.4 Odolnost proti UV záření
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.5 Zvedání
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.6 Nárazová zkouška
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.2 Pevnost materiálů a součástí10.2.7 Nápisy
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.3 Stupeň krytí plášťů
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.4 Vzdušných vzdáleností a povrchových cest
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
10.5 Ochrana před úrazem elektrickým proudem
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.6 Instalace přístrojů
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
10.7 Vnitřní proudové okruhy a spojení
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.8 Připojení pro vodiče přivedené zvenku
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9 Izolační vlastnosti10.9.2 Provozní elektrická pevnost
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9 Izolační vlastnosti10.9.3 Odolnost proti rázovému napětí
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.9 Izolační vlastnosti10.9.4 Zkouška plášťů z izolačního materiálu
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
10.10 Zahřívání
Za výpočet zahřívání zodpovídá výrobce rozvaděčů. Firma Eaton dodává údaje k ztrátovému výkonu přístrojů.
10.11 Odolnost proti zkratu
Zodpovídá výrobce rozvaděčů. Je nutno dodržet hodnoty spínacích zařízení.
10.12 EMC
Zodpovídá výrobce rozvaděčů. Je nutno dodržet hodnoty spínacích zařízení.
10.13 Mechanické funkce
Požadavky pro přístroj jsou splněny, jestliže jsou dodrženy údaje v návodu k montáži (IL).
Technická data podle ETIM 6.0
Low-voltage industrial components (EG000017) / Motor protection circuit-breaker (EC000074)
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Circuit breaker (LV < 1 kV) / Motor protection circuit-breaker (ecl@ss8.1-27-37-04-01 [AGZ529013])
Overload release current setting
0.4 - 0.63 A
Adjustment range undelayed short-circuit release
9.8 - 9.8 A
Thermal protection
Yes
Phase failure sensitive
Yes
Switch off technique
Thermomagnetic
Rated operating voltage
690 - 690 V
Rated permanent current Iu
0.63 A
Rated operation power at AC-3, 230 V
0.09 kW
Rated operation power at AC-3, 400 V
0.12 kW
Type of electrical connection of main circuit
Screw connection
Type of control element
Turn button
Device construction
Built-in device fixed built-in technique
With integrated auxiliary switch
Yes
With integrated under voltage release
No
Number of poles
3
Rated short-circuit breaking capacity lcu at 400 V, AC
150 kA
Degree of protection (IP)
IP20
Height
93 mm
Width
45 mm
Depth
76 mm
-
(Web)
Soubory DWG
Soubory edz
Soubory Step
-
Materiálformer AWA121-1945, Pub 51201(PDF, 06/2021, multilingual)
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center