Lieferprogramm

Sortiment
RMQ16
Grundfunktion
Leuchtdrucktasten
Design RMQ
quadratisch
Einbaudurchmesser [⌀]
16 mm
Einzelgerät/Komplettgerät
Einzelgerät
Bauform
flach
tastend
Tastenplatte
Tastenplatte
grün
unbeschriftet
Schutzart
IP65
Anbindung an SmartWire-DT
nein

Technische Daten

Allgemeines
Normen und Bestimmungen
IEC/EN 60947, VDE 0660
Lebensdauer, mechanisch [Schaltspiele]
> 3 x 106
Betätigungsfrequenz [Schaltspiele/h]
≦ 3600
Betätigungskraft
≦ 4 N
Schutzart IEC/EN 60529
IP65
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Umgebungstemperaturoffen
-25 - +60 °C
Umgebungstemperaturgekapselt
- 25 - 40 °C
Einbaulage
Nach Bedarf
Schockfestigkeit
> 40
gemäß IEC 60068-2-27
Schockdauer 11 ms
Halbsinus g
Flachstecker
2.8 x 0.8 mm nach DIN 46244
Flachsteckhülse
2.8 x 0.8 mm nach DIN 46247 und IEC 60760
Strombahnen
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]
800 V AC
Bemessungsisolationsspannung [Ui]
250 V
Überspannungskategorie/Verschmutzungsgrad
III/3
Bemessungsbetriebsspannung [Ue]
24 V AC
Fehlschaltungssicherheitbei 24 V DC/5 mA [HF]
< 10-7, < 1 Fehler auf 107 Schaltungen Fehlerhäufigkeit
Fehlschaltungssicherheitbei 5 V DC/1 mA [HF]
< 5 x 10-6 (1 Ausfall auf 5 x 106 Schaltungen) Fehlerhäufigkeit
Einsatz der Isolierstoffhülse ISH 2,8
>24 V AC/DC empfohlen
>50 V AC oder 120 V DC Pflicht, auch auf die freien Flachsteckanschlüsse
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
1 W
Verlustleistungsabgabevermögen [Pve]
0 W
Min. Betriebsumgebungstemperatur
-25 °C
Max. Betriebsumgebungstemperatur
+60 °C
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
Auf Anfrage
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Frontelement für Drucktaster (EC000221)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Niederspannungs-Schalttechnik / Befehls- und Meldegerät / Frontelement für Drucktaster (ecl@ss13-27-37-12-10 [AKF028019])
Farbe des Knopfes
grün
Anzahl der Befehlsstellen
1
Bauform der Linse
quadratisch
Lochdurchmesser
16 mm
Breite der Öffnung
0 mm
Höhe der Öffnung
0 mm
Bauform des Knopfes
flach
Geeignet für Beleuchtung
Yes
Mit Schutzabdeckung
No
Beschriftet
No
Schaltfunktion verrastend
No
Tastend
Yes
Mit Frontring
No
Werkstoff des Frontrings
Kunststoff
Farbe Frontring
schwarz
Schutzart (IP), frontseitig
IP65
Schutzart (NEMA), frontseitig
1

Approbationen

Product Standards
IEC/EN 60947-5; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CE marking
UL File No.
E29184
UL Category Control No.
NKCR
CSA File No.
46552
CSA Class No.
3211-03
North America Certification
UL listed, CSA certified
Degree of Protection
UL/CSA Type 1