Leveringsprogramma

Assortiment
RMQ16
Basisfunctie
Signaaldrukknop
Los apparaat/complete apparatuur
Los apparaat
Bouwvorm
Vlak
Vast
kleur
Lens
116C074
indicatieplaat
Indicatieplaatje
rood
Indicatieplaatje
116C074
Blanco
beschermingsgraad
IP65
Frontring
zonder frontring
Aansluiting op SmartWire-DT
nee
Frontafmeting
25 x 25

Technische gegevens

Algemeen
normen en bepalingen
IEC/EN 60947, VDE 0660
levensduur, mechanisch [schakelingen]
> 30 x 106
bedieningsfrequentie [schakelingen/h]
≦ 1800
Bedieningskracht
≦ 4 N
Beschermingsgraad IEC/EN 60529
IP65
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, constant, conform IEC 60068-2-78
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30
omgevingstemperatuuropen
-25 - +60 °C
omgevingstemperatuurin kast
- 25 - 40 °C
inbouwpositie
willekeurig
Schokbestendigheid
> 40
conform IEC 60068-2-27
Schokduur 11 ms
Halfsinus g
Aansluitdiameter
0.5 … 1.0 mm2
vlaksteker
2.8 x 0.8 mm conform DIN 46244
Vlakstekerhuls
2.8 x 0.8 mm conform DIN 46247 en IEC 60760
Stroombanen
Nom. stootspanningsvastheid [Uimp ]
800 V AC
nom. isolatiespanning [Ui]
250 V
Overspanningscategorie/vervuilingsgraad
III/3
nominale bedrijfsspanning [Ue ]
24 V AC
foutschakelzekerheidbij 24 V DC/5 mA [HF ]
< 10-7, < 1 uitval per 107 schakelingen aantal fouten
foutschakelzekerheidbij 5 V DC/1 mA [HF ]
< 5 x 10-6 (1 uitval per 5 x 106 schakelingen) aantal fouten
toepassing van isolatiehulzen ISH 2,8
>24 V AC/DC aanbevolen
>50 V AC of 120 V DC verplicht, ook op de vrije vlakstekeraansluiting

Ontwerpverificatie conform IEC/EN 61439

Technische gegevens ontwerpverificatie
Nominale bedrijfsstroom voor specificatie verliesvermogen [In]
0 A
Verliesvermogen per pool, stroomafhankelijk [Pvid]
0 W
Verliesvermogen van het bedrijfsmiddel, stroomafhankelijk [Pvid]
0 W
Verliesvermogen statisch, stroomonafhankelijk [Pvs]
1 W
Vermogensverliesafgiftecapaciteit [Pve]
0 W
Bedrijfsomgevingstemperatuur min.
-25 °C
Bedrijfsomgevingstemperatuur max.
+60 °C
Typebeproeving IEC/EN 61439
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.2 Corrosiebestendigheid
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.3.1 Warmtebestendigheid van omhulling
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.3.2 Bestendigheid van kunststoffen tegen normale warmte
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.3.3 Bestendigheid van kunststoffen tegen buitengewone warmte
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.4 Bestendigheid tegen UV-straling
Op aanvraag
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.5 Optillen
Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden beoordeeld.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.6 Slagtest
Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden beoordeeld.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.7 Opschriften
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.3 Beschermingsgraad van omhullingen
Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden beoordeeld.
10.4 Lucht- en kruipwegen
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.5 Beveiliging tegen elektrische schokken
Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden beoordeeld.
10.6 Inbouw van bedrijfsmiddelen
Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden beoordeeld.
10.7 Interne stroomcircuits en verbindingen
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.8 Aansluitingen van extern ingevoerde aders
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.9 Isolationseigenschaften10.9.2 Bedrijfsfrequente stootspanningsvastheid
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.9 Isolationseigenschaften10.9.3 Stootspanningsvastheid
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.9 Isolationseigenschaften10.9.4 Beproeving van omhullingen van kunststof
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.10 Opwarming
Verwarmingsberekening is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. Eaton levert de gegevens over vermogensverlies van de apparaten.
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. De specificaties van de schakelapparaten moeten worden aangehouden.
10.12 EMC
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. De specificaties van de schakelapparaten moeten worden aangehouden.
10.13 Mechanische functie
Voor het apparaat is aan de eisen voldaan, voor zover informatie van de montagehandleiding (IL) in acht worden genomen.

Technische gegevens ETIM 7.0

Laagspanning schakelapparaten (EG000017) / Drukknop frontelement (EC000221)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Laagspanning-schakeltechniek / Schakelaar , signaalgever / Frontelement voor druktaster (ecl@ss10.0.1-27-37-12-10 [AKF028014])
Kleur knop
Rood
Aantal commandoposities
1
Bouwvorm lens
Vierkant
Gatdiameter
16 Millimeter
Breedte opening
0 Millimeter
Hoogte opening
0 Millimeter
Type knop
Vlak
Geschikt voor verlichting
Ja
Met beschermafdekking
Nee
Met opschrift
Nee
Schakelfunctie vergrendelend
Ja
Terugverend
Nee
Met frontring
Ja
Materiaal frontrand
Kunststof
Kleur frontrand
Zwart
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP65
Beschermingsgraad frontzijde (NEMA)
1

Goedkeuringen

Product Standards
IEC/EN 60947-5; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CE marking
UL File No.
E29184
UL Category Control No.
NKCR
CSA File No.
46552
CSA Class No.
3211-03
North America Certification
UL listed, CSA certified
Degree of Protection
UL/CSA Type 1

Afmetingen

116X008
Bedienings- en signaleringselementen
Vierkante uitvoering