Programma di fornitura

Assortimento
RMQ16
Funzione di base
Pulsanti luminosi
Apparecchio singolo/apparecchio completo
Apparecchio singolo
Forma costruttiva
piatto
permanente
Colore
Lenti
116C074
Capsula
capsula
Rossa
capsula
116C074
Senza scritta
Grado di protezione
IP65
Anello frontale
Senza anello frontale
Collegamento a SmartWire-DT
no
Dimensioni frontali
25 x 25

Dati tecnici

Generalità
Conformità alle norme
IEC/EN 60947, VDE 0660
Durata meccanica [Manovre]
>30 x 106
Frequenza di manovra [man/h]
≦ 1800
Forza di azionamento
≦ 4 NET
Grado di protezione IEC/EN 60529
IP65
Idoneità ai climi
Caldo umido, costante, secondo IEC 60068-2-78
Caldo umido, ciclico secondo IEC 60068-2-30
Temperatura ambientea giorno
-25 - +60 °C
Temperatura ambientein custodia
- 25 - 40 °C
Posizione di montaggio
facoltativa
Resistenza agli urti
> 40
secondo IEC 60068-2-27
Durata dell'urto 11 ms
semionda g
Sezioni di collegamento
0,5 - 1,0 mm2
Connettore Faston
2.8 x 0.8 mm secondo DIN 46244
Connettore Faston
2.8 x 0.8 mm secondo DIN 46247 e IEC 60760
Contatti relè
Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp]
800 V AC
Tensione nominale di isolamento [Ui]
250 V
Categoria di sovratensione/grado di inquinamento
III/3
Tensione nominale di impiego [Ue]
24 V AC
Sicurezza contro false manovrea 24 V DC/5 mA [HF]
< 10-7, < 1 errore ogni 107 manovre Frequenza d'errore
Sicurezza contro false manovrea 5 V DC/1 mA [HF]
< 5 x 10-6 (1 interruzione su 5 x 106 manovre) Frequenza d'errore
Impiego dei manicotti d'isolamento ISH2.8
>24 V AC/DC consigliato
>50 V AC o 120 V DC obbligatorio, anche sui connettori Faston non occupati

Verifiche di progetto secondo IEC/EN 61439

Dati tecnici per verifiche di progetto
Corrente nominale d'impiego per i dati relativi alla dissipazione [In]
0 A
Dissipazione per polo, in funzione della corrente [Pvid]
0 W
Dissipazione dell'apparecchio, in funzione della corrente [Pvid]
0 W
Dissipazione statica, indipendente dalla corrente [Pvs]
1 W
Potere di dissipazione [Pve]
0 W
Temperatura ambiente di servizio min.
-25 °C
Temperatura ambiente di servizio max.
+60 °C
Verifiche di progetto IEC/EN 61439
10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.2 Resistenza alla corrosione
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.3.1 Resistenza dell'involucro al calore
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.3.2 Resistenza dei materiali isolanti a livelli di calore normale
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.3.3 Resistenza dei materiali isolanti a livelli di calore straordinari
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.4 Resistenza all'irradiazione UV
su richiesta
10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.5 Sollevamento
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.6 Prova d'urto
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.7 Diciture
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.3 Grado di protezione degli involucri
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Vie di dispersione aerea e superficiale
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.5 Protezione contro scosse elettriche
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Montaggio incassato di apparecchi
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Circuiti interni e collegamenti
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori introdotti dall'esterno
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9 Caratteristiche d’isolamento10.9.2 Rigidità dielettrica a frequenza di rete
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9 Caratteristiche d’isolamento10.9.3 Tensione di tenuta a impulso
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9 Caratteristiche d’isolamento10.9.4 Verifica di involucri in materiale isolante
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.10 Riscaldamento
Il calcolo del surriscaldamento rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornisce i dati relativi alla dissipazione delle apparecchiature.
10.11 Resistenza al corto circuito
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Rispettare i valori predefiniti delle apparecchiature.
10.12 EMC
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Rispettare i valori predefiniti delle apparecchiature.
10.13 Funzione meccanica
Per l'apparecchio i requisiti sono soddisfatti rispettando le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).

Dati tecnici secondo ETIM 7.0

apparecchi elettrici a bassa tensione (EG000017) / elemento frontale per pulsante (EC000221)
Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Tecnologia Di Commutazione A Bassa Tensione / Unitó Di Comando E Segnalazione / Elemento frontale per pulsante (ecl@ss10.0.1-27-37-12-10 [AKF028014])
colore del pulsante
rosso
numero di punti di comando
1
forma della lente
quadrato
diametro del foro
16 mm
larghezza dell’apertura
0 mm
altezza dell’apertura
0 mm
forma del pulsante
piatto
illuminabile
con copertura protettiva
no
etichettato
no
funzione di commutazione con bloccaggio a scatto
tattile
no
con anello frontale
materiale dell’anello frontale
plastica
colore dell'anello frontale
nero
grado di protezione (IP), lato frontale
IP65
tipo di protezione NEMA, lato frontale
1

Approvazioni

Product Standards
IEC/EN 60947-5; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CE marking
UL File No.
E29184
UL Category Control No.
NKCR
CSA File No.
46552
CSA Class No.
3211-03
North America Certification
UL listed, CSA certified
Degree of Protection
UL/CSA Type 1

Dimensioni

116X008
Elementi di azionamento e segnalazione
Esecuzione quadrata