Gamme de livraison

Gamme
RMQ16
Fonction de base
Boutons-poussoirs lumineux
Appareil individuel/Appareil complet
Appareil individuel
Forme
Affleurants
à accrochage
Couleur
Verrine
116C074
Etiquette
étiquette
rouge
Étiquette
116C074
sans inscription
Degré de protection
IP65
Collerette
Sans collerette
Connexion à SmartWire-DT
non
Dimensions frontales
25 x 25

Caractéristiques techniques

Généralités
Conformité aux normes
IEC/EN 60947, VDE 0660
Longévité mécanique [manœuvres]
> 30 x 106
Fréquence de commande [man./h]
≦ 1800
Effort de commande
≦ 4 N
Degré de protection IEC/EN 60529
IP65
Résistance climatique
Chaleur humide, constante, selon IEC 60068-2-78
Chaleur humide cyclique, selon IEC 60068-2-30
Température ambianteAppareil nu
-25 - +60 °C
Température ambianteAppareil sous enveloppe
- 25 - 40 °C
Position de montage
Quelconque
Tenue aux chocs
> 40
selon IEC 60068-2-27
Durée de choc 11 ms
Semi-sinusoïdal g
Sections raccordables
0.5 - 1.0 mm2
Bornes plates pour connexion rapide
2.8 x 0.8 mm selon DIN 46244
Clip pour bornes plates
2.8 x 0.8 mm selon DIN 46247 et IEC 60760
Circuits électriques
Tension assignée de tenue aux chocs [Uimp]
800 V AC
Tension assignée d'isolement [Ui ]
250 V
Catégorie de surtension/Degré de pollution
III/3
Tension assignée d'emploi [Ue]
24 V AC
Fiabilité des contactssous 24 V DC/5 mA [HF ]
< 10-7, < 1 erreur sur 107 manœuvres Taux d'erreurs
Fiabilité des contactssous 5 V DC/1 mA [HF ]
< 5 x 10-6 (1 défaillance sur 5 x 106 cycles de manœuvres) Taux d'erreurs
Utilisation d’embouts isolants ISH 2,8
>24 V AC/DC conseillés
>50 V AC ou 120 V DC obligatoires, y compris sur les bornes libres

Vérification de la conception selon IEC/EN 61439

Caractéristiques techniques pour la vérification de la conception
Courant assigné d'emploi pour indication de la puissance dissipée [In]
0 A
Puissance dissipée par pôle, en fonction du courant [Pvid]
0 W
Puissance dissipée du matériel, fonction du courant [Pvid]
0 W
Puissance dissipée statique, dépendante du courant [Pvs]
1 W
Pouvoir d'émission de puissance dissipée [Pve]
0 W
Température d’emploi min.
-25 °C
Température d’emploi max.
+60 °C
Certificat d'homologation IEC/EN 61439
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.2 Résistance à la corrosion
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.3.1 Résistance à la chaleur de l'enveloppe
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.3.2 Résistance Matières isolantes Chaleur normale
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.3.3 Résistance Matières isolantes Chaleur exceptionnelle
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.4 Résistance aux UV
Sur demande
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.5 Elevation
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.6 Essai de choc
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.7 Inscriptions
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.3 Degré de protection des enveloppes
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.5 Protection contre les chocs électriques
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.6 Montage de matériel
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.7 Circuits électriques et raccordements internes
Sous la responsabilité du tableautier.
10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur
Sous la responsabilité du tableautier.
10.9 Propriétés d'isolement10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle
Sous la responsabilité du tableautier.
10.9 Propriétés d'isolement10.9.3 Tension de tenue aux chocs
Sous la responsabilité du tableautier.
10.9 Propriétés d'isolement10.9.4 Test d'enveloppes en matière isolante
Sous la responsabilité du tableautier.
10.10 Echauffement
Le calcul de l'échauffement est sous la responsabilité du tableautier. Eaton fournit les données de puissance dissipée des appareils.
10.11 Tenue aux courts-circuits
Sous la responsabilité du tableautier. Les spécifications des appareils doivent être respectées.
10.12 Compatibilité électromagnétique
Sous la responsabilité du tableautier. Les spécifications des appareils doivent être respectées.
10.13 Fonctionnement mécanique
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.

Caractéristiques techniques ETIM 7.0

Commutateurs basse tension (EG000017) / Tête de bouton (EC000221)
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Technique de commutation basse tension / Appreillage de commande et de signalisation / Tête pour bouton-poussoir (ecl@ss10.0.1-27-37-12-10 [AKF028014])
couleur du bouton
rouge
nombre de postes de commande
1
type de lentille
carré
diamètre de trou
16 mm
largeur de l'ouverture
0 mm
hauteur de l'ouverture
0 mm
type de bouton
plat
adapté à l'éclairage
oui
avec élément de protection
non
étiqueté
non
fonction de commutation encliquetable
oui
à rappel
non
avec bague frontale
oui
matériau de la bague frontale
plastique
couleur de bague frontale
noir
classe de protection (IP), face avant
IP65
degré de protection (NEMA), façade
1

Homologations

Product Standards
IEC/EN 60947-5; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CE marking
UL File No.
E29184
UL Category Control No.
NKCR
CSA File No.
46552
CSA Class No.
3211-03
North America Certification
UL listed, CSA certified
Degree of Protection
UL/CSA Type 1

Encombrements

116X008
Auxiliaires de commande et de signalisation
Forme carrée