Lieferprogramm

Sortiment
EIN-AUS-Schalter
Typkenner
P3
STOPP-Funktion
NOT-AUS-Funktion
mit rotem Knebel und gelbem Frontschild
Information zum Lieferumfang
Hilfsschalterkontakt oder Neutralleiter nachrüstbar.
Polzahl
3-polig
Hilfsstrombahnen
0 Schließer
0 Öffner
Abschließbarkeit
abschließbar in 0-Stellung
Schutzart
Front IP30
Bauform
Verteilereinbau
Bemessungsbetriebsleistung AC-23A, 50 - 60 Hz [P]
400 V [P]
55 kW
Bemessungsdauerstrom [Iu]
100 A
Hinweis zum Bemessungsdauerstrom Iu
Der Bemessungsdauerstrom Iu ist bei max. Querschnitt angegeben.

Technische Daten

Allgemeines
Normen und Bestimmungen
IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, CSA, UL
Lasttrennschalter nach IEC/EN 60947-3
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Umgebungstemperaturoffen
-25 - +50 °C
Umgebungstemperaturgekapselt
-25 - +40 °C
Überspannungskategorie/Verschmutzungsgrad
III/3
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]
6000 V AC
Schockfestigkeit
15 g
Einbaulage
Nach Bedarf
Strombahnen
Mechanische GrößenPolzahl
3-polig
Mechanische GrößenHilfsstrombahnen
0 Schließer
Mechanische GrößenHilfsstrombahnen
0 Öffner
elektrische KenngrößenBemessungsbetriebsspannung [Ue]
690 V AC
elektrische KenngrößenBemessungsdauerstrom [Iu]
100 A
elektrische KenngrößenHinweis zum Bemessungsdauerstrom Iu
Der Bemessungsdauerstrom Iu ist bei max. Querschnitt angegeben.
Belastbarkeit bei Aussetzbetrieb, Klasse 12AB 25 % ED
2 x Ie
Belastbarkeit bei Aussetzbetrieb, Klasse 12AB 40 % ED
1.6 x Ie
Belastbarkeit bei Aussetzbetrieb, Klasse 12AB 60 % ED
1.3 x Ie
KurzschlussfestigkeitSchmelzsicherung
100 A gG/gL
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (1-s-Strom) [Icw]
2000 Aeff
Hinweis zur Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw
1-Sekunden-Strom
Bedingter Kurzschlussstrom [Iq]
4 (Load side)
80 (Supply side) kA
Schaltvermögen
Bemessungseinschaltvermögen cos ϕ nach IEC 60947-3
950 A
Bemessungsausschaltvermögen cos ϕ nach IEC 60947-3230 V
760 A
Bemessungsausschaltvermögen cos ϕ nach IEC 60947-3400/415 V
740 A
Bemessungsausschaltvermögen cos ϕ nach IEC 60947-3500 V
880 A
Bemessungsausschaltvermögen cos ϕ nach IEC 60947-3690 V
520 A
Sichere Trennung nach EN 61140zwischen den Kontakten
440 V AC
Sichere Trennung nach EN 61140Stromwärmeverlust pro Strombahn bei Ie
7.5 W
Lebensdauer, mechanisch [Schaltspiele]
> 0.1 x 106
maximale Schalthäufigkeit [Schaltspiele/h]
1200
Wechselspannung AC-3Bemessungsbetriebsleistung Motorschalter [P]220 V 230 V [P]
22 kW
Wechselspannung AC-3Bemessungsbetriebsleistung Motorschalter [P]400 V 415 V [P]
37 kW
Wechselspannung AC-3Bemessungsbetriebsleistung Motorschalter [P]500 V [P]
45 kW
Wechselspannung AC-3Bemessungsbetriebsleistung Motorschalter [P]690 V [P]
37 kW
Wechselspannung AC-3Bemessungsbetriebsstrom Motorschalter230 V [Ie]
71 A
Wechselspannung AC-3Bemessungsbetriebsstrom Motorschalter400V 415 V [Ie]
71 A
Wechselspannung AC-3Bemessungsbetriebsstrom Motorschalter500 V [Ie]
65 A
Wechselspannung AC-3Bemessungsbetriebsstrom Motorschalter690 V [Ie]
23.8 A
Wechselspannung AC-23ABemessungsbetriebsleistung AC-23A, 50 - 60 Hz [P]230 V [P]
30 kW
Wechselspannung AC-23ABemessungsbetriebsleistung AC-23A, 50 - 60 Hz [P]400 V 415 V [P]
55 kW
Wechselspannung AC-23ABemessungsbetriebsleistung AC-23A, 50 - 60 Hz [P]500 V [P]
55 kW
Wechselspannung AC-23ABemessungsbetriebsleistung AC-23A, 50 - 60 Hz [P]690 V [P]
55 kW
Wechselspannung AC-23ABemessungsbetriebsstrom Motorschalter230 V [Ie]
100 A
Wechselspannung AC-23ABemessungsbetriebsstrom Motorschalter400 V 415 V [Ie]
100 A
Wechselspannung AC-23ABemessungsbetriebsstrom Motorschalter500 V [Ie]
96 A
Wechselspannung AC-23ABemessungsbetriebsstrom Motorschalter690 V [Ie]
68 A
GleichspannungDC-1, Lastschalter L/R = 1 msBemessungsbetriebsstrom [Ie]
100 A
GleichspannungDC-1, Lastschalter L/R = 1 msSpannung pro in Reihe geschalteten Kontakt
60 V
GleichspannungDC-23A, Motorschalter
L/R = 15 ms
24 VBemessungsbetriebsstrom [Ie]
50 A
GleichspannungDC-23A, Motorschalter
L/R = 15 ms
24 VKontakte
1 Anzahl
GleichspannungDC-23A, Motorschalter
L/R = 15 ms
48 VBemessungsbetriebsstrom [Ie]
50 A
GleichspannungDC-23A, Motorschalter
L/R = 15 ms
48 VKontakte
2 Anzahl
GleichspannungDC-23A, Motorschalter
L/R = 15 ms
60 VBemessungsbetriebsstrom [Ie]
50 A
GleichspannungDC-23A, Motorschalter
L/R = 15 ms
60 VKontakte
2 Anzahl
GleichspannungDC-23A, Motorschalter
L/R = 15 ms
120 VBemessungsbetriebsstrom [Ie]
25 A
GleichspannungDC-23A, Motorschalter
L/R = 15 ms
120 VKontakte
3 Anzahl
Fehlschaltungssicherheit bei 24 V DC, 10 mA [Fehlerhäufigkeit]
< 10-5, < 1 Ausfall auf 100000 Schaltungen HF
Anschlussquerschnitte
ein- oder mehrdrähtig
1 x (2,5 - 35)
2 x (2,5 - 10) mm2
feindrähtig mit Aderendhülse nach DIN 46228
1 x (1.5 - 25)
2 x (1.5 - 6) mm2
Anschlussschraube
M5
Anzugsdrehmoment Anschlussschraube
3 Nm
Sicherheitstechnische Kenngrößen
Hinweise
B10d Werte nach EN ISO 13849-1, Tabelle C1
Approbierte Leistungsdaten
StrombahnenBemessungsbetriebsspannung [Ue]
600 V AC
StrombahnenBemessungsdauerstrom max.HauptstrombahnenGeneral use
100 A
StrombahnenBemessungsdauerstrom max.HauptstrombahnenHinweis
Bei Einsatz mit Neutralleiter: IU = max. 90 A
StrombahnenBemessungsdauerstrom max.HilfsstrombahnenGeneral Use [IU]
10 A
StrombahnenBemessungsdauerstrom max.HilfsstrombahnenPilot Duty
A 600
P 600
Schaltvermögenmaximale Motorleistung1-phasig120 V AC
5 HP
Schaltvermögenmaximale Motorleistung1-phasig200 V AC
10 HP
Schaltvermögenmaximale Motorleistung1-phasig240 V AC
15 HP
Schaltvermögenmaximale Motorleistung3-phasig200 V AC
20 HP
Schaltvermögenmaximale Motorleistung3-phasig240 V AC
25 HP
Schaltvermögenmaximale Motorleistung3-phasig480 V AC
60 HP
Schaltvermögenmaximale Motorleistung3-phasig600 V AC
75 HP
Short Circuit Current RatingBasic Rating
10 kA
Short Circuit Current Ratingmax. Fuse
150 A
Anschlussquerschnitte ein- oder feindrähtig mit Aderendhülse
14 - 2 AWG
Anschlussquerschnitte Anschlussschraube
M5
Anschlussquerschnitte Anzugsdrehmoment
26.5 lb-in

Daten für Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Technische Daten für Bauartnachweis
Bemessungsstrom zur Verlustleistungsangabe [In]
100 A
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [Pvid]
7.5 W
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig [Pvid]
0 W
Verlustleistung statisch, stromunabhängig [Pvs]
0 W
Verlustleistungsabgabevermögen [Pve]
0 W
Min. Betriebsumgebungstemperatur
-25 °C
Max. Betriebsumgebungstemperatur
+50 °C
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
Niederspannungsschaltgeräte (EG000017) / Lasttrennschalter (EC000216)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Niederspannungs-Schalttechnik / Lastschalter, Lasttrennschalter, Steuerschalter / Lasttrennschalter (ecl@ss10.0.1-27-37-14-03 [AKF060013])
Ausführung als Hauptschalter
nein
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter
nein
Ausführung als Sicherheitsschalter
nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung
nein
Ausführung als Wendeschalter
nein
Anzahl der Schalter
1
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC
690 V
Bemessungsbetriebsspannung
690 - 690 V
Bemessungsdauerstrom Iu
100 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V
100 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V
100 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V
37 kW
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw
2 kA
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V
55 kW
Schaltleistung bei 400 V
55 kW
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq
80 kA
Polzahl
3
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler
0
Motorantrieb optional
nein
Motorantrieb integriert
nein
Spannungsauslöser optional
nein
Gerätebauart
Einbaugerät Festeinbautechnik
Geeignet für Bodenbefestigung
nein
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch
nein
Geeignet für Frontbefestigung Zentral
nein
Geeignet für Verteilereinbau
ja
Geeignet für Zwischenbau
nein
Farbe des Betätigungselements
rot
Ausführung des Betätigungselements
kurzer Drehgriff
Verriegelbar
nein
Anschlussart Hauptstromkreis
Schraubanschluss
Schutzart (IP), frontseitig
IP30
Schutzart (NEMA)
sonstige