Lieferprogramm

Sortiment
Isolierstoffgehäuse Ci
Grundfunktion
Verteilerbau
Produktfunktion
Zusatzausrüstung
Zubehör
Standsockel
Breite
750 mm
verwendbar für
für den Aufbau von Standverteilern
Tiefe
300 mm
Hinweise

Weitere Zusatzausrüstung →#095750

Technische Daten nach ETIM 9.0

Cabinet enclosures (EG000011) / Sockel/Sockelelement (Schaltschrank) (EC000721)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Schaltschrank, Gehäuse, Baugruppenträger / Sockel (Schaltschrank) / Sockel/Sockelelement (Schaltschrank) (ecl@ss13-27-18-20-03 [ACN612016])
Ausführung
Sockel komplett
Werkstoff
Stahl
Farbe
schwarz
RAL-Nummer (ähnlich)
7035
Schlagfestigkeit
sonstige
Max. Belastbarkeit
250 kg
Geeignet für Gehäusebaubreite
750 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe
300 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung
No
Geeignet für Kabelrangierung
No
Geeignet für Außenaufstellung
Yes
Breite
300 mm
Höhe
50 mm
Tiefe
750 mm