Lieferprogramm
Sortiment
Isolierstoffgehäuse Ci
Grundfunktion
Verteilerbau
Produktfunktion
Zusatzausrüstung
Zubehör
Standsockel
Beschreibung
Stahlblech geschweißt, verzinkt, pulverbeschichtet
RAL 7022
RAL 7022
Breite
375 mm
verwendbar für
für den Aufbau von Standverteilern
Tiefe
300 mm
Hinweise
Weitere Zusatzausrüstung →#095750
Technische Daten nach ETIM 8.0
Schaltschranksysteme (EG000011) / Sockel/Sockelelement (Schaltschrank) (EC000721)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Schaltschrank, Gehäuse, Baugruppenträger / Sockel (Schaltschrank) / Sockel/Sockelelement (Schaltschrank) (ecl@ss10.0.1-27-18-20-03 [ACN612011])
Ausführung
Sockel komplett
Werkstoff
Stahl
Farbe
schwarz
Max. Belastbarkeit
125 kg
Breite
300 mm
Höhe
50 mm
Tiefe
375 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
375 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe
300 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung
nein
Geeignet für Außenaufstellung
ja
Geeignet für Kabelrangierung
nein
EU
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center