Lieferprogramm

Sortiment
Isolierstoffgehäuse Ci
Grundfunktion
Vorbereitete Gehäuse
Produktfunktion
Sammelschienen-Bausteinsystem
Zubehör
PE-(PEN-)Schienen
Einzelgerät/Komplettgerät
Baukastensystem
Leiterquerschnitt
eindrähtig
2 x 2.5 - 35
9 x 0.5 - 6 mm2
mehrdrähtig
2 x 2.5 - 25
9 x 0.5 - 4 mm2
verwendbar für
SE-RS-I23
(RS27/I23)

Technische Daten nach ETIM 6.0

Energieverteilsysteme/Schaltanlagen (EG000015) / Hauptleitungsklemme (EC000275)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Elektrisches Isolations- u. Verbindungsmaterial / Energieverteilsystem/Schaltanlage / Hauptleitungsklemme (ecl@ss8.1-27-40-06-03 [ACO369008])
Polzahl
1
Anschlussart
schrauben
Anzahl der Anschlüsse < 6 mm²
9
Anzahl der Anschlüsse 10 mm²
0
Anzahl der Anschlüsse 16 mm²
0
Anzahl der Anschlüsse 25 mm²
0
Anzahl der Anschlüsse > 25 mm²
2
Anzahl der Anschlüsse gesamt
11
Montageart
Schraube
Höhe
40 mm
Breite
150 mm
Tiefe
50 mm
Berührungssicher
ja