Dodavatelský program

Product range
General switchboard accessories
Funkce produktu
Příslušenství pro montáž skříňových rozvaděčů
Příslušenství
Připojovací svorky
Příslušenství
Svorky, 160 až 1000 A
Jmenovité izolační napětí [Ui]
1000 V AC
Description
Including labels for terminal marking U, V, W - X, Y, Z - L1, L2, L3 - T1, T2, T3 - PE, N, PEN,
Relationship of rated operational current →terminal capacity to IEC/EN 60439, VDE 0660 Part 500 or EN 50021
Outer terminal for round or sectoral conductor, other side for Cu strip
Jmenovitý proud [Ie]
1000 a
Póly
1
Průřez vodiče
Kabel měď/hliník
Cu
? Kulatý kabel vícedrátový
? Sektorový kabel vícedrátový
? Kulatý kabel jednodrátový
? Sektorový kabel jednodrátový
Al
? Kulatý kabel jednodrátový
? Sektorový kabel jednodrátový
Kabel měď/hliník
2 x 150 - 300
4 x 50 - 185
Hlinikový kabel
Al
? Sektorový kabel jednodrátový
Hlinikový kabel
2 x 240
4 x 120 - 150
Měděný pás
2 x (11 x 21 x 1)
10 x 40 x 1
10 x 50 x 1 mm
▤ copper strip
Vodič
60 x 15
▃ Cu bar
Notes
Conversion kits for strip terminal in cable connection available separately
Terminal covers available separately

Technická data podle ETIM 9.0

Energy distribution systems (EG000015) / Main line branch terminal (EC000275)
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical insulation and connecting material / Energy distribution system / Rail terminal bar clamp (ecl@ss13-27-40-06-03 [ACO369016])
Number of poles
1
Nominal current
1000 A
Connection type
Screwing
Mounting method
Screw
Number of inputs
2
Number of outputs
4
Suitable for solid conductors
No
Suitable for stranded conductors
Yes
Suitable for fine strand conductors
No
Suitable for fine strand conductors without cable end sleeve
No
Suitable for extra fine-strand conductors
No
Suitable for extra fine-strand conductors without cable end sleeve
No
Conductor cross section, input
50 - 185 mm²
Conductor cross section, output
50 - 300 mm²
Conductor cross section, input AWG
1 - 350
Conductor cross section, output AWG
0 - 0
Contact safe
Yes
Height
165 mm
Width
88 mm
Depth
150 mm