Leveringsprogram

Sortiment
generelt tilbehør for koblingsskap
Produktfunksjon
Tilleggsutstyr for koblingsskapbygg
Tilbehør
koblingsklemmer
Tilbehør
Koblingsklemmer 160 – 1000 A
Nominell isolasjonsspenning [Ui]
1000 V AC
Beskrivelse
inkludert etiketter for klemmebetegnelse U, V, W - X, Y, Z - L1, L2, L3 - T1, T2, T3 - PE, N, PEN,
Tilordning nominell strøm → klemmekapasitet iht. IEC/EN 60439, VDE 0660 del 500 eller EN 50021
Utvendig tilkobling for rund- eller sektorleder, andre siden for Cu-bånd
Nominell strøm [Ie]
1000 A
Poler
4
Klemmekapasitet
Cu-/Al-kabel
Cu
Rundkabel flertrådet
Sektorkabel flertrådet
○ Rundkabel entrådet
Sektorkabel entrådet
Al
○ Rundkabel entrådet
Sektorkabel entrådet
Cu-/Al-kabel
2 x 150 - 300
4 x 50 - 185
Al-kabel
Al
Sektorkabel entrådet
Al-kabel
2 x 240
4 x 120 - 150
CU-bånd
2 x (11 x 21 x 1)
10 x 40 x 1
10 x 50 x 1 mm
Cu-bånd
Leder
60 x 15
▃ Cu-skinne
Merknader
Ombyggingssett til båndtilkobling i kabeltilkobling kan fås separat
klemmedeksler kan fås separat

Tekniske data etter ETIM 6.0

Energy distribution systems (EG000015) / Rail terminal bar (EC000275)
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical insulation and connecting material / Energy distribution system / Rail terminal bar clamp (ecl@ss8.1-27-40-06-03 [ACO369008])
Number of poles
4
Connection type
Screwing
Number of connections < 6 mm²
0
Number of connections 10 mm²
0
Number of connections 16 mm²
0
Number of connections 25 mm²
0
Number of connections > 25 mm²
8
Number of connections total
8
Mounting method
Screw
Height
196 mm
Width
334 mm
Depth
165 mm
Contact safe
Yes