Lieferprogramm
Sortiment
Zusatzausrüstung CS
Zubehör
Flansche
Beschreibung
Blindflansch
Werkstoff
Isolierstoff
Leitungseinführung
-
Oberflächenbeschaffenheit
RAL 7035
Technische Daten
Material
Werkstoff
Isolierstoff
Oberflächenbeschaffenheit
RAL 7035
Technische Daten nach ETIM 8.0
Elektroverteiler-Systeme (inkl. Installationsverteiler) (EG000023) / Einführungsflansch für Kleingehäuse/Schaltschrank (EC000211)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Elektroinstallationsanlage, -gerät / Elektroverteiler-System (inkl. Installationsverteiler) / Einführungsflansch für Kleingehäuse/Schaltschrank (ecl@ss10.0.1-27-14-24-21 [ADI315007])
Ausführung
blind
Typ
gerade
Breite
230 mm
Höhe
140 mm
Tiefe
20 mm
Werkstoff
Kunststoff
Oberflächenschutz
unbehandelt
Schutzart (NEMA)
sonstige
Vorprägungen
nein
Anzahl der Steckverbinderöffnungen
0
Gewindeart
ohne
Geeignet für Gewindenennmaß metrisch/PG
12 - 63
EU
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center