073811 FS980-TM-EZ
Frontplaat, voor nokkenschakelaar TM
Toebehoren voor nokkenschakelaar T/lastscheider P conform IEC/EN60947-3, modellen algemeen: isolatiematerial opbouwkast, inbouw, eengats frontinbouw, tussenbouw IVS-verdelerinbouw. De krachtige, robuuste en compacte mini-nokkenschakelaars T worden gebruikt in de industrie, het bedrijfsleven en in gebouwautomatisering. Een veelvoud van standaard schakelingen is beschikbaar. Aanvullend worden klantspecifieke speciale schakelingen gerealiseerd. De mogelijkheden zijn vrijwel onbegrensd. Een uitgebreid pakket toebehoren completeert het schakelaarprogramma en vult de toepassingsmogelijkheden aan.
Leveringsprogramma
Basisfunctie
Frontplaten
Functie
Blanco frontplaten
Toepasbaar voor
TM…/EZ
Afmetingen (B x H)
29 x 29 (voor frame 30 x 30) mm
Belettering
blanco, graveerbaar
Ontwerpverificatie conform IEC/EN 61439
Technische gegevens ontwerpverificatie
Nominale bedrijfsstroom voor specificatie verliesvermogen [In]
0 A
Verliesvermogen per pool, stroomafhankelijk [Pvid]
0 W
Verliesvermogen van het bedrijfsmiddel, stroomafhankelijk [Pvid]
0 W
Verliesvermogen statisch, stroomonafhankelijk [Pvs]
0 W
Vermogensverliesafgiftecapaciteit [Pve]
0 W
Bedrijfsomgevingstemperatuur min.
-25 °C
Bedrijfsomgevingstemperatuur max.
+50 °C
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
Nvt
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
Laagspanning schakelapparaten (EG000017) / Toebehoren/onderdelen voor laagspannings-schakeltechniek (EC002498)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Laagspanning-schakeltechniek / Component voor laagspannings-schakeltechniek / Componenten voor laagspanningsschakeltechniek (toebehoren) (ecl@ss10.0.1-27-37-13-92 [AKN570013])
Type toebehoren/onderdelen
Apparaatmarkeringssysteem
Toebehoren
Ja
Onderdeel
Nee
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center